Smart Water
Configurarea unor instalații și procese de gospodărire a apei mai eficiente și mai sigure – pentru protejarea apei, o resursă extrem de valoroasă.
Cu o echipă activă la nivel mondial și colaborări cu partenerii din domeniu, dezvoltăm soluții inteligente pentru interconectarea componentelor, a pieselor instalațiilor și a oamenilor cu mediul și circuitul apelor.
Domenii de acțiune pentru gestionarea inteligentă a apei
Descoperiți soluțiile noastre gata de utilizare specifice clienților pentru gospodărirea apei și a apelor uzate, bazate pe un sistem deschis și interfețe deschise. Prin noi căi digitale asigurăm accesul sigur la toate datele importante, cum ar fi calitatea apei sau consumul de energie.
Conceptele noastre orientate către viitor pentru automatizare, comunicare și control de la distanță sunt implementate deja cu succes în practică. Rezultatul este o gestionare inteligentă și interconectată a apei, la toate nivelurile sistemului.
Tratarea apei uzate
Soluții pentru automatizarea stațiilor de epurare
Aproximativ 80 % din apa uzată generată de oameni este încă deversată în râuri și oceane fără a fi epurată. Pe lângă efectele asupra ecosistemului, operatorii stațiilor de epurare trebuie să se confrunte cu noi provocări, precum o a patra treaptă de epurare sau monitorizarea apei cu privire la conținutul de microplastic.
Phoenix Contact oferă funcții și componente care îndeplinesc cerințele ridicate pentru tratarea apei uzate și care asigură derularea fără probleme a procesului. Soluțiile de tablouri electrice și software special dezvoltate reduc consumul de energie și asigură respectarea prevederilor aplicabile.
Bazează-te pe tehnologiile noastre extrem de eficiente și unitare pentru atingerea obiectivelor în materie de sustenabilitate. Cu sistemele Smart Water ești pregătit pentru provocările viitorului.
Alimentare cu apă potabilă
Soluții pentru tratarea și producția apei potabile
Provocările aferente unei alimentări globale cu apă potabilă sunt numeroase. În contextul schimbărilor climatice, intemperiile și perioadele de secetă afectează numeroase regiuni ale lumii mai grav decât în trecut. Calitatea apei conform prevederilor legale și accesul la apă curată nu mai reprezintă aspecte de la sine înțelese.
Phoenix Contact implementează proiecte inovatoare pentru alimentarea cu apă potabilă și modernizează stațiile existente cu sisteme de automatizare inteligente. De la tratarea până la distribuția apei și până la optimizarea proceselor pe bază de cloud, asigurăm o alimentare sigură cu apă.
Sistemele Smart Water oferă șansa de a reduce pe termen lung lipsa apei, cauzată de influențele climatice. Acest lucru este benefic atât pentru mediu, cât și pentru viitoarele generații.
Tehnologie de apă pe bază de IoT
Soluții pentru digitalizarea circuitului apei
În stațiile moderne de tratare a apei nu circulă doar apă, ci și o cantitate mare de date. Provocarea constă în reprezentarea inteligibilă a informațiilor digitale și interconectarea logică a complexității datelor generate.
Structurile Internet of Things oferă posibilitatea de a stoca și prelucra informații într-o rețea externă de calculatoare. Cele mai diverse date, cum ar fi cantitățile apelor pluviale, pot fi integrate ca bază de decizie. Monitorizarea în timp real este posibilă din orice loc, la orice oră și de pe orice dispozitiv.
Cu experiența sa în domeniu și în tehnologie, Phoenix Contact vă este alături pe cea mai exigentă și în plină dezvoltare piață Smart Water. Profitați de structuri IoT și de performanța de calcul și serviciile aferente pentru configurarea proceselor și a aplicațiilor din întregul circuit al apei într-un mod mai transparent și mai sustenabil, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.