Digital Factory: viitorul începe astăzi

Creșterea productivității, îmbunătățirea sustenabilității, consolidarea securității datelor.
O persoană în zona de producție de componente electronice a Phoenix Contact

Crearea unei valori adăugate reale pe baza datelor Pentru o eficiență, o reziliență și o siguranță sporite ale instalației dvs.

Treceți de la statutul de deținător de date la cel de manager al datelor dvs. Cu ajutorul soluțiilor Digitale Factory now, nu numai că îmbunătățești eficiența instalației, ci crești în același timp productivitatea și disponibilitatea ‒ pas cu pas. Soluțiile noastre în domeniul securității cibernetice și al siguranței utilajelor asigură o mai mare reziliență, stabilitate și conformitate cu standardele, în conformitate cu directivele legale actuale.

Ghid practic
Aplicații practice în locul teoriei: ghidul dvs. practic pentru a transforma haosul de date într-un avantaj competitiv

Ghidul nostru practic vă ajută, prin exemple de la clienții noștri, cazuri concrete de utilizare și abordări ușor de pus în practică, să faceți din digitalizare un proces tangibil și de succes. Indiferent dacă sunteți producător OEM, operator sau utilizator final. Simplu, nu complicat. Digitalizare sigură cu o gamă de produse care acoperă totul, de la senzori până la cloud. Treceți acum de la avalanșa de date la succesul comercial măsurabil.

Descărcați ghidul practic
Ghid practic pentru digitalizarea scalabilă

Povești de succes din proiectele clienților


Infrastructură critică într-o instalație a companiei HIKAR

Prevenirea întreruperilor în funcționarea instalațiilor, înainte ca acestea să apară Depistarea timpurie a anomaliilor. Gestionarea eficientă a întreținerii. Asigurarea disponibilității.

De la o abordare reactivă la una proactivă: descoperiți, cu ajutorul acestor referințe, cum puteți preveni defecțiunile, optimiza procesele de întreținere și crește în mod durabil disponibilitatea infrastructurilor dvs. critice, folosind analizele noastre de Machine Learning bazate pe inteligență artificială.

Digitalizarea operațiunilor curente din industria alimentară

Digitalizarea instalațiilor existente, fără a pune în pericol procesele critice Retehnologizare fără întreruperi. Conectarea IT-ului cu OT-ul. Conectarea datelor în condiții de siguranță.

Digitalizarea nu trebuie să pornească de la zero, grație soluțiilor noastre pentru digitalizarea proiectelor „brownfield” și integrarea IT/OT. Aceste referințe ilustrează modul în care mediile de producție existente sunt interconectate, analizate și optimizate pas cu pas. Cu ajutorul ecosistemului nostru deschis PLCnext Technology, automatizați în mod scalabil și sigur, respectând cele mai recente directive privind securitatea cibernetică și siguranța utilajului.

Exemplu practic: atingerea obiectivelor de sustenabilitate în industria alimentară prin digitalizare

Angajat din industria alimentară cu un iPad
Cadru IIoT în industria alimentară cu sticle de băuturi
Certificare-IEC-62443
Angajat din industria alimentară cu un iPad

Creșterea eficienței: digitalizarea optimizează și automatizează procesele de producție, având ca rezultat o eficiență mai mare și costuri de operare mai mici.
Sustenabilitate: All Electric Society promovează utilizarea energiilor regenerabile și reduce emisiile de CO2, ceea ce susține sustenabilitatea proceselor de producție.
Controlul calității: tehnologiile digitale permit monitorizarea și controlul mai precis al proceselor de producție, ceea ce îmbunătățește calitatea produselor.
Flexibilitate: interconectarea și automatizarea fac posibilă adaptarea rapidă a liniilor de producție la produse noi sau la cerințele în schimbare ale pieței.

Mai multe despre sustenabilitatea bazată pe date
Cadru IIoT în industria alimentară cu sticle de băuturi

Cu Digital Factory now, vă oferim soluții personalizate pentru industria alimentară, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea, productivitatea și siguranța instalațiilor dvs.:
Portofoliul IIoT:

  • Monitorizare în timp real: achiziția și analiza continuă a datelor senzorilor și actuatoarelor și detectarea timpurie a abaterilor.
  • Digital twin: reprezentările virtuale ale instalațiilor de producție facilitează planificarea și optimizarea.
    -__ Integrare și interconectare cu cadrul IIoT:__ integrarea fără probleme a diferitelor sisteme și dispozitive pentru îmbunătățirea procesării și analizei datelor.
    Machine Learning și tehnologia de semnalizare:
  • Întreținere predictivă: predicția cerințelor de întreținere pentru a evita defecțiunile neplanificate.
  • Detectarea anomaliilor: detectarea timpurie a modelelor neobișnuite în datele de producție datorită al Machine Learning.
    Tehnologia de măsurare:
  • Măsurători precise: dispozitive de înaltă precizie pentru monitorizarea precisă a parametrilor de producție pentru a crește calitatea și eficiența.

Mai multe informații despre Machine Learning și IA
Certificare-IEC-62443

Certificarea IEC 62443 este foarte importantă pentru industria alimentară, deoarece aceasta este considerată un sector de producție critic. Cu ajutorul componentelor noastre certificate în conformitate cu IEC 62443, vă ajutăm să respectați standardele de siguranță actuale:

  • Securitatea cibernetică: acest standard garantează protecția sistemelor industriale de automatizare și control (IACS) împotriva atacurilor cibernetice.
  • Minimizarea riscurilor: certificările ajută la identificarea și eliminarea vulnerabilităților, reducând astfel riscul de întrerupere a producției și de incidente de securitate.
  • Conformitate și încredere: respectarea standardului internațional de securitate consolidează încrederea clienților și partenerilor și oferă un avantaj competitiv.
  • Abordare unitară: standardul acoperă întregul ciclu de viață al componentelor și sistemelor, de la dezvoltare și exploatare până la scoaterea din funcțiune.

Mai multe despre securitatea cibernetică

Exemplu practic: Reducerea emisiilor în tehnologia proceselor termice

Angajați din industria de procese termice, date și tablouri de bord
Siguranța funcțională în contextul tehnologiei industriale de procese termice
MLnext pentru învățarea automatizată și IA în tehnologia de procese termice
Angajați din industria de procese termice, date și tablouri de bord

Industriile consumatoare de energie, precum industria oțelului, sticlei și ceramicii, se confruntă cu provocarea transformării proceselor termice existente în moduri de operare cu nivel redus sau zero de CO₂ de-a lungul întregului lanț de proces. Acest lucru necesită tehnologii deschise minim invazive, care creează infrastructuri sustenabile și care garantează, în același timp, siguranța funcțională. În același timp, platforme certificate, deschise, de digitalizare și automatizare trebuie să fie disponibile în scopuri de securitate. Pentru ca tranziția energetică să reușească, sistemele termice trebuie să fie proiectate în așa fel încât să poată fi operate cu electricitate din energii regenerabile sau din alte surse de energie cu emisii reduse de CO₂. Pentru a crește eficiența și efectul de protecție a mediului, soluțiile noastre ajută la reducerea emisiilor din tehnologia proceselor termice.

Mai multe informații despre tehnologia proceselor termice industriale

Siguranța funcțională în contextul tehnologiei industriale de procese termice

  • Echipările ulterioare și integrarea efectivă a senzorilor pentru analiza combustibilului și a gazelor de evacuare, precum și generațiile noi de senzori, sunt scalabile indiferent de protocolul de comunicare
  • Siguranța funcțională a furnalului, rezervorului de topire sau a cazanului merge mână în mână cu securitatea cibernetică în conformitate cu cerințele IEC 62443 sau NIS 2.0
  • Operatorii pot introduce învățarea automatizată (ML) și IoT industrial (IIoT) pentru monitorizarea pe bază de stare și optimizarea instalațiilor lor – atât la fața locului, cât și la distanță
  • Agilitatea poate fi sporită prin intermediul aplicațiilor fără programare sau cu nivel scăzut de programare care permit adaptarea simplă, personalizată și scalabilă la conducte de combustibil în schimbare prin utilizarea platformelor de parametrizare unitare, cum ar fi instrumentul Open-Source Grafana

Regulamentul privind mașinile
MLnext pentru învățarea automatizată și IA în tehnologia de procese termice

Detectarea timpurie a tiparelor neobișnuite de comportament pot preveni defecțiunile și modificările în cadrul proceselor de combustie. Acest lucru cuprinde fluctuațiile de gaze, ajustările curbei de sarcină și controlul efectiv al actuatoarelor și amortizoarelor. În acest scop, se utilizează PLCnext Technology, inclusiv soluția de software. Abordarea predictivă oferă, de asemenea, avantaje potențiale economice și sustenabile:

  • Eficiență totală înaltă a echipamentului (OEE) în utilajele de proces termic – cum ar fi un utilaj pentru secțiune individuală în industria sticlei – și astfel, o reducere semnificativă a numărului de rebuturi
  • Control eficient și inteligent al raporturilor combustibil-aer și al sistemelor electrice de încălzire prin eliminarea hardware-ului extern costisitor, precum dispozitivele automate, sistemele pentru controlul etanșeității sau regulatoarele de temperatură
  • Monitorizare inteligentă și bazată pe stare a procesului în întreaga fabrică, inclusiv a senzorilor relevanți pentru siguranță pentru măsurarea emisiilor, presiunii furnalului, tirajului coșului și camerei de ardere, siguranței clasice a utilajului și a diferitelor temperaturi și presiuni

Optimizarea producției bazată pe inteligență artificială cu MLnext

Întrebări frecvente de la producătorii de utilaje și instalații

Pictogramă Creșterea productivității
Întreținere Proficloud pe Smart Watch
276560
Pictogramă Creșterea productivității

PLCnext Technology permite integrarea controlerelor cu operare în timp real și utilizarea limbajelor de nivel înalt precum C/C++ și MATLAB® Simulink®. Acest lucru permite o automatizare flexibilă și performantă.

Întreținere Proficloud pe Smart Watch

Proficloud.io oferă servicii inteligente precum Device Management Service și Impulse Analytics Service, care permit mentenanța și monitorizarea predictivă.

276560

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro înregistrează și analizează datele energetice pentru a optimiza consumul de energie și sunt integrate implicit în cadrul IIoT fără a genera alte silozuri de date și pot fi, de asemenea, conectate acolo cu toate celelalte medii (utilități).

Întrebări frecvente de la producători

Pictogramă Învățare automatizată MLnext
Produse Radioline
Proficloud.io - puncte interconectate pe o tabletă
Pictogramă Învățare automatizată MLnext

MLnext oferă o analiză inteligentă a datelor și permite optimizarea proceselor prin învățarea automatizată. MLnext ca aplicație prin intermediul PLCnext Store.

Produse Radioline

Radioline permite transmiterea fără fir a semnalelor I/O și a datelor seriale pe distanțe mari, ceea ce este deosebit de util în instalațiile extinse.

Proficloud.io - puncte interconectate pe o tabletă

Proficloud.io permite agregarea de date în timp real și dezvoltarea de modele noi de afaceri, cum ar fi „Products-as-a-Service”.