Eficiență energetică fără oprirea producției – Boehringer Ingelheim reduce consumul datorită analizei energetice inteligente

Instalație de umplere pentru medicamente
Vedere aeriană a fabricii și a clădirilor Boehringer

Boehringer Ingelheim – Inovație și responsabilitate din 1885

Boehringer Ingelheim este una dintre cele mai importante companii farmaceutice de cercetare din lume. De la înființarea sa în 1885, compania de familie a urmărit obiectivul de a realiza progrese medicale reale prin inovare – în prezent și pentru generațiile viitoare. Peste 53.000 de angajați lucrează în diviziile de produse farmaceutice pentru uz uman, sănătate animală și biofarmaceutice. O preocupare importantă: sustenabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor în toate domeniile companiei.

Fabrica Boehringer Ingelheim

Consumul ridicat de energie se confruntă cu cerințele stricte de producție

Boehringer Ingelheim utilizează pompe de vid speciale pentru verificarea scurgerilor în procesul de producție a cartușelor pentru inhalatoare. Cele zece pompe cu o putere totală de 55 kW aveau un consum de energie ridicat, chiar și la funcționarea în gol. În același timp, cerințele de reglementare făceau ca modificarea instalației de verificare existente sau întreruperea producției în curs de funcționare să fie imposibilă. Scopul: o analiză precisă a necesarului de energie în condiții reale – fără a interfera cu procesele certificate.

Rezultatele măsurătorilor la Boehringer

Măsurare fără contact

Împreună cu Phoenix Contact, Boehringer Ingelheim a dezvoltat o soluție inteligentă pentru înregistrarea fără contact a energiei în timpul funcționării:

  • Măsurare în timp real: dispozitivele de măsurare a energiei din seria EMpro înregistrează datele actuale de consum prin intermediul unor blocuri terminale modulare amplasate în jurul cablurilor – fără nicio intervenție la nivelul instalației electrice.
  • Evaluarea datelor cu PLCnext Technology: datele sunt analizate utilizând dispozitivul Edge EPC 1522 în combinație cu sistemul de automatizare deschis PLCnext Technology.
  • Integrare perfectă: soluția a fost instalată separat în tabloul electric și utilizează alimentarea existentă de 230 V – fără niciun impact în timpul funcționării.

Caracterul deschis al ecosistemului PLCnext permite integrarea flexibilă a tehnologiilor și protocoalelor existente și viitoare, cum ar fi Modbus, NodeRed sau MQTT.

Tablou electric de la Phoenix Contact cu tehnologie de verificare și măsurare la Boehringer

Avantaje

  • 10 % economie de energie datorită controlului inteligent al stării de așteptare după 15 min.
  • Nu sunt necesare întreruperi ale producției sau modificări ale instalației de verificare
  • Potențial de optimizare suplimentar datorită scurgerilor detectate și pompelor supradimensionate
  • Sistem deschis, pregătit pentru viitor, cu extindere simplă și integrare de noi instrumente
  • Partener de proiect de încredere: Phoenix Contact impresionează prin expertiza vastă în domeniu, implementarea rapidă și cooperarea bazată pe parteneriat pe picior de egalitate
Tablou electric cu tehnologie de măsurare și de siguranță de la Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim pe drumul către o producție sustenabilă

Analiza necesarului de energie implementată în comun a permis companiei Boehringer Ingelheim să realizeze economii directe de energie de 10 % și să identifice alte posibilități de optimizare ulterioare. Deosebit de remarcabil este faptul că soluția a fost implementată fără a interfera cu procesele sensibile de producție și îndeplinește toate cerințele farmaceutice. Pentru a atinge obiectivele ambițioase de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de CO₂ până în 2030, Boehringer Ingelheim se află în poziția ideală cu Phoenix Contact ca partener și cu caracterul deschis al PLCnext Technology.

Contact


Fotografie de grup cu echipa de experți pentru fabrica digitală
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o fabrică eficientă, sustenabilă și sigură.

Produse