Surse de alimentare pentru șina DIN

Surse de alimentare

Îți alimentezi aplicația în mod eficient cu sursele noastre de alimentare. Alege sursa de alimentare optimă în funcție de necesități din oferta noastră cuprinzătoare de dispozitive diferite. Fie pentru șina DIN, adecvată pentru instalarea pe perete, fie în format de 19‘‘ pentru montarea în rack: găsești sursa de alimentare perfectă pentru aplicația ta.

Surse de alimentare pentru șina DIN

Surse de alimentare pentru șina DIN

Sursele noastre de alimentare pentru șina DIN îți oferă o disponibilitate maximă a sistemelor pe șina DIN din tabloul electric.

Gamele de produse QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER și STEP POWER sunt adaptate în ceea ce privește funcționalitatea și designul la cerințele diferitelor domenii.

Surse de alimentare pentru montare în rack

Surse de alimentare pentru montare în rack

Sursele noastre de alimentare pentru montare în rack oferă performanțe ridicate într-un format de 19".

TRIO POWER cu 20 kW permite conversia bidirecțională a puterii în diferite domenii de utilizare.

Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Surse de alimentare pentru instalare pe perete

Sursele noastre de alimentare pentru instalare pe perete pot fi instalate flexibil pe panoul pentru tabloul electric. Variantele de instalare diferite permit utilizarea individuală.

Sursele de alimentare robuste TRIO POWER într-o carcasă compactă sunt caracterizate de performanțe ridicate și funcții extinse.

Surse de alimentare cu grad de protecție IP67

Surse de alimentare cu grad de protecție IP67

Sursele noastre de alimentare cu grad de protecție IP67 sunt dispozitive adecvate pentru alimentarea descentralizată pe teren.

Cu carcase rezistente la intemperii, sursele de alimentare asigură disponibilitatea maximă a sistemelor chiar și în condiții de mediu dure.

Biletul dvs. gratuit
Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Rezervați-vă biletul gratuit
Phoenix Contact la SPS
Document în format electronic
Întregul portofoliu dintr-o privire

Cu sistemele noastre de alimentare asigurați o disponibilitate ridicată a sistemului. Informați-vă despre surse de alimentare, convertoare CC/CC, module de redundanță și surse de alimentare neîntreruptibilă pentru diferite cerințe și domenii.

Deschideți documentul în format electronic
Broșura Sisteme cu surse de alimentare