Conectori și cabluri

Conectori

O mare varietate de conectori: de la conectori circulari versatili (M5 până la M58), conectori de date, conectori pentru sisteme de stocare și pentru sisteme fotovoltaice, până la conectori industriali pentru medii dificile. Portofoliul de conectori de la Phoenix Contact oferă soluții pentru aplicații industriale și semi-industriale. Acesta este completat cu sisteme de conectori specifici aplicațiilor și cu cabluri și linii liber configurabile și prefabricate.

Avantaje

  • Posibilități multiple de utilizare, grație numeroaselor tipuri de design și sistemelor modulare
  • Eficiență ridicată, grație calității remarcabile și know how-ului acumulat de-a lungul anilor
  • Soluții de conectare inovatoare și cu economie de timp pentru dispozitive, în toate gradele de protecție industrială
  • Flexibilitate mare grație adaptărilor specifice clienților
  • Asistență competentă în proiectare
Persoană folosind configuratorul de conectori pentru medii dificile din seria HEAVYCON

Configuratoare

Cu doar câteva clicuri la un conector personalizat: creează-ți varianta de produs dorită folosind configuratoarele noastre intuitive.

Produse noi

Sistem de instalare IPD 1,5
PRC 20 cu conexiune prin sertizare
Conectori hibrizi pentru sistemele de stocare a energiei
Conectori dispozitiv SMD M8 și M12
Conectori M12 Push-Pull Power pentru dispozitiv
Primul conector M17 în conformitate cu standardul IEC
Cadru suport pentru modul Click-in pentru conectori de medii dificile
M23 HYBRID conectori dispozitiv pentru procese de lipire
Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive
Conectori de date M12 Push-Pull pentru aplicații Ethernet
Conectori M12 Push-Pull cu opt poli
Modul de inserții pentru conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate
Distribuitoare de energie din seria PRC 20
Conectori pentru dispozitive M12 în unghi pentru THR
Cabluri de conexiune RJ45 colorate
Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic
Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare
Conectori protejați împotriva inversării polarității din seria BPC

Sistem de instalare pentru spații înguste

Distribuție compactă a puterii și a semnalelor

Sistemul compact de instalare IPD de 1,5 mm² este ideal pentru transmiterea de putere și semnal în cazul conductorilor cu secțiune mică, începând de la 0,25 mm². Sistemul intuitiv de blocare tip baionetă al distribuitoarelor robuste permite o instalare rapidă, de tip Plug-and-Play.

Caracteristici principale

  • Design compact și subțire
  • Capacitate de susținere a curentului până la 16 A
  • Distribuția semnalelor și a puterii fără unelte
  • Blocare tip baionetă
  • Rezistență la șoc IK07

Avantaje

  • Economie semnificativă de timp datorită conexiunii fără unelte și debroșabile
  • Distribuitori de instalație compacți și robuști, cu rezistență la șoc de nivel IK07
  • Montare simplă, chiar și în situații de montare foarte dificile, datorită sistemului de blocare rapidă tip baionetă
  • Utilizare fiabilă în aer liber și în medii umede, datorită gradului ridicat de protecție

Conectori de instalare cu conexiune prin sertizare

Accelerează producția semi și complet automatizată

Conectorii de instalare din seria PRC 20 cu conexiune prin sertizare extind portofoliul existent cu conexiune cu șurub. Conexiunea prin sertizare facilitează și accelerează producția semiautomată și complet automată, în special la asamblarea lucrărilor din fabrică.

Caracteristici principale

  • Tensiune nominală: 500 V CA/ CC
  • Curent nominal: 20 A
  • Secțiune conductor până la 2,5 mm²
  • Grad de protecție IP66 / IP68 / IP69
  • Rezistență la șoc până la IK08
  • Cu 2 până la 5 poli
  • Codare mecanică și cromatică

Avantaje

  • Eficiență sporită pentru procesele de producție semiautomate și complet automate
  • Variantele de sertizare sunt disponibile pentru întregul portofoliu PRC-20
  • Tehnologia Duo‑Unlock permite alegerea metodei de blocare în timpul instalării (manual sau cu unealtă)
  • Codare mecanică și cromatică ca suport la instalare, pentru punere în funcțiune fără erori

Conectori hibrizi pentru sistemele de stocare a energiei

Transmiterea simplă de energie și semnale

Conectorul hibrid liber configurabil pentru sistemele de stocare a energiei electrice oferă o conexiune fiabilă și sigură a contactelor de alimentare și semnalizare. Soluția all-in-one permite instalarea conectorului într-un mod optimizat din punct de vedere al costurilor și al timpului.

Caracteristici principale

  • Curent nominal până la 4 x 100 A
  • Tensiune nominală: 1.000 V CC
  • Secțiune conductor: 6 mm² ... 25 mm²
  • Grad de protecție: IP65, IP67
  • Cicluri de conectare: >100
  • Compensarea toleranței: ≤ 2 mm

Avantaje

  • Soluție all-in-one: interfață combinată de alimentare și semnal
  • Economie de timp datorită interfeței preasamblate: instalare rapidă și fără erori pe teren
  • Soluție optimizată din punct de vedere al costurilor pentru fiecare cerință: configurabilă individual datorită sistemului modular
  • Conexiune sigure: compensarea toleranțelor de fabricație și asamblare de către conector
  • Calitate ridicată în conformitate cu standardul Phoenix Contact

Conectori dispozitiv M8 și M12 pentru montarea pe placă (SMT)

Flexibilitate unică în designul dispozitivelor

Phoenix Contact vă oferă o gamă de conectori dispozitiv pentru procese de producție automatizate. Indiferent dacă este vorba despre semnale, date sau putere – geometria de montare unitară a designurilor compacte M8 și M12 face proiectarea mai simplă ca niciodată.

Caracteristici principale

  • Conform RoHS II fără excepție 6c
  • Pini de aliniere mai scurți decât standardul pieței
  • Concept optimizat de ecranare
  • Pentru procesele de lipire SMT

Avantaje

  • Proiectare pentru viitor: fără plumb în conformitate cu RoHS II fără excepția 6c
  • Utilizare flexibilă: circuitul imprimat poate fi echipat pe ambele părți
  • Instalare simplă: reducerea forțelor de instalare și de arc datorită noii proiectări
  • Plug-and-Produce: blocare de tip Push-Pull pentru conectare rapidă și sigură
  • Flexibilitate în designul dispozitivelor: numeroase posibilități de dispunere a pinilor și codări pentru semnale, date și putere

Conectori M12 Push-Pull Power pentru dispozitiv

Transmisie de putere într-un spațiu de instalare redus

Conectorii M12 Push-Pull pentru dispozitiv pentru transmisia de putere extind portofoliul Push-Pull. Datorită sistemului Push-Pull de blocare rapidă, perechile de conectori pot fi conectate rapid și ușor. Curenții și tensiunile mari sunt transmise în siguranță într-un spațiu de instalare redus.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • O conexiune M12 pentru dispozitive pentru conectori cu șurub și Push-Pull
  • Diferite variante de carcasă pentru diferite condiții de instalare
  • Tensiuni de până la 630 V
  • Curenți de până la 16 A

Avantaje

  • Conectare rapidă și sigură chiar și în spații limitate
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Proiectare simplă: porturi M12 încastrate pentru concepte compacte de dispozitive

Conector hibrid M17 în conformitate cu standardul IEC

Soluție 3-în-1 cu sistem de blocare rapidă ONECLICK

Conectorul hibrid M17 PRO în conformitate cu standardul IEC 61076-2-117 oferă compatibilitate maximă și flexibilitate pentru o gamă largă de aplicații. Soluția 3-în-1 cu sistem patentat de blocare rapidă ONECLICK transmite date, semnale și putere printr-un singur conector.

Caracteristici principale

  • Configurație de pini conform IEC 61076-2-117
  • Soluție în cascadă (Daisy-Chain) 3-în-1
  • Disponibil în versiuni de 50 V și 630 V
  • Altitudine de instalare de până la 3.000 m
  • Curenți de până la 16 A
  • Secțiunea transversală conexiune a pinilor de alimentare de până la 1,5 mm²
  • Sistem de blocare rapidă ONECLICK
  • Grad de protecție: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Avantaje

  • Compatibilitate și flexibilitate maximă datorită primei interfețe M17 standardizate IEC
  • Soluție 3-în-1 pentru transmiterea de date, semnale și putere
  • Economie maximă de spațiu datorită înălțimii reduse în comparație cu M17 standard
  • Montaj fără erori datorită codării cromatice și mecanice în interfața de contact
  • Instalare cu 70 % mai rapidă datorită sistemului de blocare rapidă ONECLICK, fără unelte

Cadru suport pentru modul Click-in pentru conectori de medii dificile

Instalare simplă și fără unelte

Cu HEAVYCON, configurarea personalizată și utilizarea conectorilor pentru medii dificile, fără unelte, oferă o instalare mai simplă și mai rapidă. Cu conexiuni care fac „Clic” – de la portofoliul extins de inserții conector, până la cadru și contactul conductorului de împământare.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de conectare cadru: sistem de blocare Click-in
  • Tehnologia de conectare PE: Conexiune de tip push-in
  • Număr de module: până la 6
  • Cicluri de îmbinare: 500
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +125 °C

Avantaje

  • Economie de timp și costuri: blocare fiabilă fără unelte, prin sistemul Click-in
  • Conectare rapidă a conductorilor: tehnologie Push-in, inclusiv pentru contactul conductorului de împământare și atunci când este instalat
  • Fixare confortabilă a modulelor: instalare ușoară prin blocare clară și sigură
  • Configurare personalizată și compactă: combinație flexibilă de module
  • Module de putere de înaltă performanță: Transmit în mod fiabil curenți de până la 300 A

Conectori hibrizi M23 pentru circuitul imprimat

Soluție compactă 3-în-1

Noii conectori dispozitiv M23 HYBRID cu economie de spațiu pentru procesele de cositorire în val transmit în mod fiabil date, semnale și energie. Acestea impresionează prin proprietăți de compatibilitate electromagnetică îmbunătățite și fiabilitate datorită distanțelor scurte și eliminării punctelor de transfer electric.

Caracteristici principale

  • Sistem complet format din PCB, conectori de dispozitiv și de câmp, precum și cabluri hibride
  • Interfață hibridă de conectare: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensiuni de până la 630 V CA / 800 V CC
  • Curenți de până la 30 A
  • Rate de date de până la 100 Mbit (CAT5)
  • Pentru procese de cositorire în val
  • Conform RoHS II fără excepție 6c
  • Aprobare UL: UL 2237 / PVVA

Avantaje

  • Transmitere fiabilă de semnale, date și alimentare într-un singur conector
  • Montaj cu 80 % mai rapid și economisire de spațiu de 60 % comparativ cu ansamblurile de cabluri
  • Reducerea costurilor datorită eliminării conectorilor suplimentari pentru circuit imprimat
  • Reducerea complexității circuitului imprimat și a riscurilor referitoare la compatibilitatea electromagnetică
  • Eliminarea etapelor de lucru cu potențial ridicat de eroare

Interfață de date pentru tablouri electrice și dispozitive

Efectuarea lucrărilor de service în mod confortabil

Interfețele noastre pentru servicii de date (DSI) sunt diverse, precum RJ45 și USB, pentru conectarea ușoară a dispozitivelor electrice suplimentare. Prin urmare, interfețele de service cu economie de spațiu simplifică considerabil lucrările de întreținere la tablourile electrice și alte dispozitive.

Caracteristici principale

  • Module de cuplare (USB tip A 2.0, USB tip A 3.0, RJ45 CAT6A) și module de conectare cablu (RJ45 CAT6A)
  • Grad de protecție IP65 / IP67 (cu capac de protecție închis)
  • Grosimea pereților: 1 mm ... 5 mm
  • Montare pe partea din față
  • Temperatura mediului ambiant (funcționare): -40 °C ... +70 °C
  • Aprobare UL
  • Decupaj de perete: Ø 22,5 mm

Avantaje

  • Utilizarea în medii industriale datorită clasei crescute de protecție IP
  • Implementarea simplă și rapidă a actualizărilor, întreținerii etc. la tablourile electrice și dispozitivele închise
  • Instalare cu economie de spațiu datorită decupajului standard de perete Ø 22,5 mm
  • Timp scurt de instalare datorită montării simple, fără unelte
  • Opțiune de personalizare cu propriul logo

Cabluri de rețea M12 Push-Pull

Transmitere de date simplă și fiabilă

Conectorii M12 push-pull preasamblați pentru aplicații Ethernet oferă o transmisie simplă și sigură a datelor de mare viteză. Cablurile de rețea impresionează prin instalarea lor rapidă, fără unelte și sunt ecranate în mod absolut fiabil cu Advanced Shielding Technology.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Versiunea cu pini și mufe
  • Variante drepte și unghiulare
  • Ecranare 360° cu Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 10 Gbps
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Conectori M12 Push-Pull cu opt poli

Cablare simplă și rapidă a semnalului

Conectorii M12 Push-Pull oferă o cablare rapidă și sigură chiar și în spații restrânse. Acestea pot fi instalate fără unelte prin simpla conectare. Cablurile de semnal preasamblate cu cod A, cu opt poli, extind gama de produse.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod A
  • Variante ecranate și neecranate
  • Conectori tată și conectori mamă
  • Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Conectorii cu blocare interioară și exterioară facilitează conductorii liberi
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Module de inserții pentru conectori de putere HEAVYCON

Cablare individuală pentru aplicații cu curent de mare intensitate

Cu modulele de inserție a contactelor pentru conectori HEAVYCON pentru medii dificile, puteți transmite în mod fiabil curenți de până la 300 A. Prin combinarea cu alte module pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii într-o singură carcasă, îți poți crea propria interfață personalizată.

Caracteristici principale

  • Module cu conexiune prin sertizare până la 120 mm²
  • Module cu conexiune de tip push-in până la 16 mm²
  • Adecvate pentru toate cadrele suport pentru modul HEAVYCON
  • Tensiune nominală și curent nominal: până la 1.000 V și 300 A
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +125 °C
  • Rezistente la șocuri și vibrații conform DIN EN 61373

Avantaje

  • Blocarea și deblocarea inovatoare a conexiunilor sertizate fără unelte
  • Interfață modulară deosebit de compactă prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-o singură carcasă
  • Cablare rapidă și sigură, chiar și în spații limitate sau la instalare
  • Conectarea simplă, fără unelte, a conductorilor de până la 16 mm² cu tehnologie de tip push-in
  • Compatibilitate de conectare cu produse standard de pe piață

Distribuitor de energie debroșabil până la 20 A

Asamblat pentru instalare rapidă

Distribuitorul de energie preasamblat permite o instalare simplă și rapidă cu conectori din seria PRC 20. Distribuitorul preconfigurat este disponibil în 16 variante și poate fi instalat simplu prin Plug-and-Play.

Caracteristici principale

  • Tensiune nominală: 400 V CA / 500 V CC (IEC) (III,2)
  • Curent nominal: 20 A
  • Grad de protecție până la IP69
  • Categoria de impact: IK08 (-25 °C)
  • Cu 2 până la 5 poli
  • Codare: mecanică și pe culori
  • Număr de intrări: 1
  • Număr de ieșiri: 2

Avantaje

  • Efort redus de instalare pe șantier datorită Plug-and-Play
  • Mai puține erori de cablare datorită inspecției 100 % în timpul producției
  • Blocare/deblocare manuală și cu unelte pentru mai multă flexibilitate la fața locului
  • „Plug-and-forget” prin utilizarea de materiale dovedite
  • Utilizare mai sigură chiar și în condiții de mediu extreme

Conector pentru dispozitive în unghi M12 pentru THR

Sporește eficiența în producție

Conectorul cu unghi de 90° în varianta M12 este proiectat pentru asamblarea automatizată și permite procese de montare eficiente. Datorită designului său în unghi, noul conector poate fi așezat în mod flexibil pe circuitul imprimat și, astfel, utilizat în spații înguste.

Caracteristici principale

  • Design în unghi
  • Pentru lipire prin reflow (THR)
  • Tensiuni până la 250 V
  • Curenți de până la 4 A
  • Disponibil cu codările A și D
  • 4, 5 și 8 poli
  • Variantă neecranată
  • Distribuție inversată a pinilor unui conector

Avantaje

  • Adecvat pentru Pick-and-Place: asamblarea automatizată pe circuitul imprimat ajută la sporirea eficienței în producție
  • Design optimizat: centru de greutate deplasat, așadar, acesta se așază „fără forță” pe circuitul imprimat fără cârlig
  • Flexibil: așezare și aliniere simplă pe circuitul imprimat, chiar și în spații înguste
  • Modular: compatibil cu carcasele THR disponibile

Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Pentru aplicații în tabloul electric

Phoenix Contact își completează gama cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING. Noile cabluri în cele opt culori alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru îți oferă alternative colorate pentru aplicațiile CAT6A.

Caracteristici principale

  • Culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru
  • Transfer de date până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Variante de lungime între 0,3 și 50 m
  • Protecție integrată a cârligului de fixare

Avantaje

  • Perfecte pentru aplicații în birouri, clădiri și zone industriale protejate, de exemplu, în tablourile electrice
  • Aprobare la nivel mondial datorită CE, UL, WEEE și EAC
  • Conectare și deconectare sigură datorită protecției eficiente a cârligului de fixare
  • Transfer de date de mare viteză orientat spre viitor de până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Caracteristici ideale de compatibilitate electromagnetică datorită ecranării 360°

Conectori de poli de baterie pentru unitățile de stocare pentru uz casnic

Conectare invertor cu protecție împotriva inversării polarității

Noii conectori pentru aplicații cu unități de stocare pentru uz casnic sunt concepuți pentru utilizarea în invertoarele cu baterii. Conectorii de curent continuu cu protecție împotriva inversării polarității împiedică conectarea necorespunzătoare la aplicația fotovoltaică standard, precum și scurtcircuitarea polilor bateriei.

Caracteristici principale

  • Curent nominal de până la 60 A
  • Tensiune nominală: 1.500 V CC
  • Secțiune conductor: 6 mm² ... 16 mm²
  • Grad de protecție: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cicluri de conectare: 100

Avantaje

  • Tehnologie de conectare stabilă pe termen lung datorită contactelor placate cu argint
  • Conectare corectă: conectarea bateriilor cu protecție împotriva inversării polarității datorită codării mecanice
  • Montare sigură: protecție la atingere a polilor bateriei, chiar și în stare neconectată
  • Culori diferite: identificare cu ușurință a polilor bateriei

Conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu filtrare

Adecvați pentru cositorire în val THT și lipire THR

Noii conectori pentru circuit imprimat RJ45 cu transformator integrat sunt adecvați pentru procesele de prelucrare cu cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR). Aceștia extind portofoliul existent cu variante RJ45 cu filtrare, cu design industrial pentru aplicații de până la 1 Gbps.

Caracteristici principale

  • Conectori pentru circuit imprimat cu un singur port de 90° și 180°
  • Pentru cositorire în val (THT) și lipire prin reflow (THR)
  • Opțional cu LED și element de prindere pentru ecranare
  • Variante de filtrare pentru toate aplicațiile Ethernet uzuale
  • Rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps
  • Design industrial robust

Avantaje

  • Proces de proiectare Ethernet simplificat datorită filtrării integrate
  • Reducerea complexității circuitului imprimat și reducerea riscurilor referitoare la compatibilitatea electromagnetică
  • Prelucrare automatizată datorită capacității de lipire prin reflow
  • Variantă optimă pentru orice aplicație datorită gamei variate de produse
  • Pregătit pentru domenii de utilizare solicitante datorită designului industrial

Conectori de poli de baterie

Conexiuni sigure pentru sistemele de stocare a energiei

Conectorul protejat împotriva inversării polarității din seria BPC este ideal pentru utilizarea în acumulatori. Datorită capacității sale de rotire, a contactelor cu protecție la atingere și a unei codări mecanice, conectorul cu un singur pol oferă un nivel deosebit de ridicat de flexibilitate și siguranță la conectarea modulelor de baterii.

Caracteristici principale

  • Curent nominal de până la 400 A
  • Tensiune nominală: 1.500 V
  • Secțiune conductor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grad de poluare 2
  • Grad de protecție IP65/IP67
  • Cicluri de conectare > 100
  • Codare mecanică și cromatică
  • Clasă de inflamabilitate V0 conform UL 94

Avantaje

  • Conectare fără erori datorită codării mecanice și cromatice
  • Instalare eficientă datorită impermeabilității și a contactelor cu protecție la atingere
  • Transmitere continuă a puterii datorită rezistenței ridicate la șocuri și vibrații
  • Flexibilitate datorită capacității de rotire la 360° și a diferitelor metode de conectare
  • Respectarea tuturor standardelor relevante pentru acumulatori: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Inovații de top


Designul universal al conectorului pentru Single Pair Ethernet

Conectori universali SPE cu design unificat al conectorului

Pregătiți-vă pentru noua generație de tehnologie de conectare industrială: în decursul anului 2026, vom livra conectori SPE în variantele IP20 și M12 cu un nou design unificat al conectorului – interoperabil, compatibil între producători și pregătit pentru viitor. Informați-vă acum despre posibilitățile pentru aplicațiile dvs.

Portofoliul nostru de produse


Conectori circulari pentru transmiterea de date, semnale și putere

Conectori circulari

Pentru automatizarea industrială, Phoenix Contact oferă conectori circulari în numeroase dimensiuni. De la mic la mare, drept sau cotit, turnat sau liber configurabil la fața locului: portofoliul variat oferă soluții optime pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Conectori hibrizi inovatori în mărimile M12 și M23
  • Conectori de semnal cu 3 până la 19 poli în mărimile M5, M8, M12, M23 și 7/8"
  • Conectori de date în mărimile M8 și M12 pentru rate de transfer de până la 10 Gbps
  • Conectori de putere în mărimile M12 până la M58 pentru curenți de până la 16 A și tensiuni de până la 690 V
Conectori pentru acumulatoare pentru conectarea frontală sau posterioară

Conectori pentru acumulatoare

Instalezi rapid, sigur și economic sistemele de stocare a energiei pentru aplicații de până la 1.500 V – cu conectorii de baterie și conectorii pentru conexiuni cu bare colectoare.

  • Conectori pentru conectarea frontală și posterioară la acumulatoare
  • Tensiune nominală de până la 1.500 V CC, respectiv tensiune a sistemului până la 1.500 V
  • Secțiuni transversale: 16 mm² … 25 mm²
  • Curenți nominali până la 200 A
  • Grad de protecție până la IP65
Conectori de date pentru rate de transfer mari în industrie și numeroase aplicații de infrastructură

Conectori de date

Pentru un transfer de date sigur și rapid în industrie, în centrele de cercetare sau în aplicațiile de infrastructură, Phoenix Contact oferă conectori de date pentru cablarea cu cupru și fibră optică. Pentru toate sistemele de magistrale de câmp și rețelele uzuale sunt disponibili conectori, cabluri de conexiune, precum și accesorii.

  • Rate de transfer până la 40 Gbps
  • Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
  • Cablare hibridă inovatoare
  • Panou de conexiune și conexiuni pentru distribuitorul de potențial pentru montajul de 19"
Conectori pentru Single Pair Ethernet

Conectori pentru Single Pair Ethernet

Obține o prezentare generală a portofoliului nostru cuprinzător de conectori de dispozitive și conectori de cablu compacți și familiarizează-te cu tehnologia SPE.

Mai multe designuri de conectori pentru medii dificile dispuse unul lângă altul

Conectori pentru medii dificile

Conectorii pentru medii dificile îți protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale chiar și în condiții extreme. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari și sunt etanși până la gradul de protecție IP69K.

  • Carcase metalice conductoare cu protecție CEM
  • Carcase mobile și de bază, compatibile la montaj și conectare
  • Inserții de conectori cu număr fix de poli și modulare, cu multiple tehnologii de conectare
  • Suprafețe conductoare cu protecție CEM
Diferiți conectori de instalare

Conectori de instalare

Conectorii noștri de instalare permit o distribuție simplă, flexibilă și sigură a energiei. Carcasele robuste și gradele ridicate de protecție de până la IP69K permit transferul eficient de putere chiar și în zonele exterioare și umede. Diferitele tehnologii de conectare oferă soluția potrivită pentru fiecare aplicație.

  • Conector de instalare IPD cu conexiune Push-Lock fără unelte
  • Conector de instalare QPD cu conexiune IDC rapidă
  • Conector de instalare PRC cu conexiune cu șurub sau prin sertizare testată
  • Pentru curenți de până la 40 A și tensiuni de până la 690 V
  • Pentru cabluri de până la 5 x 6 mm²
Conectori fotovoltaici multipli și diverși, unul lângă altul, pentru utilizarea versatilă în sisteme fotovoltaice

Conector fotovoltaic

Conectorii fotovoltaici de la Phoenix Contact acoperă un spectru larg de utilizări: conectorii de curent alternativ și curent continuu liber configurabili, conexiunile pentru dispozitive, precum și tehnologia de conectare a modulelor fotovoltaice, sistemele fotovoltaice integrate în structura clădirii (BIPV) și micro-invertoarele permit soluții universale de conectare.

  • Conectori pentru curent alternativ și curent continuu cu grad de protecție IP66/68
  • Conexiuni pentru dispozitive pentru curent alternativ și curent continuu cu grad de protecție IP65/66/68
  • Blocuri terminale de trecere și pentru circuit imprimat, pentru curenți de până la 309 A și tensiuni de până la 600 V (UL)
  • Sisteme de conectare pentru BIPV și micro-invertoare
Diferite variante de design ale conectorilor de curent continuu

Conectori de curent continuu

Conectorii de curent continuu de la Phoenix Contact pot fi conectați și deconectați în siguranță sub sarcină. Aceștia protejează în mod eficient împotriva arcurilor electrice periculoase. Posibilitatea de conectare sub sarcină permite oprirea completă a componentelor selectate și asigură astfel o disponibilitate maximă a sistemelor.

  • Pentru secțiuni transversale de la 1,5 la 6 mm²
  • Pentru tensiuni nominale de până la 800 V și curenți nominali de până la 20 A
  • Clase de protecție IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectori pentru ventil configurabili

Conector pentru ventil

În practică, conectorii pentru ventil sunt expuși la sarcini ridicate din cauza influențelor temperaturii și ale celor mecanice, precum și din cauza contactului cu uleiuri și grăsimi. Gama noastră de produse este ideală pentru aceste condiții de utilizare exigente.

  • Cinci designuri diferite (A, B, BI, C, CI), precum și pentru comutatoarele de presiune (AD)
  • Domeniu de utilizare de la 24 V CA/CC la 230 V CA/CC.
  • Identificare simplă a erorilor datorită variantelor cu LED
Conectori AT/ATM, DT/DTM și ISOBUS

Conectori AT/ATM, DT/DTM și ISOBUS

Conectează senzorii și actuatoarele de pe utilajele agricole și vehiculele utilitare în mod eficient și flexibil. Conectorii AT/ATM, conectorii DT/DTM și conectorii ISOBUS sunt concepuți special pentru aceste sarcini și pot rezista la influențe de mediu extreme. Gama de produse impresionează prin designul său robust, o gamă largă de configurații de conectori și o conexiune standardizată care este compatibilă cu soluții de la alți producători.

  • Conectori AT cu 2, 3, 4, 6, 8, 12 și 18 poli pentru o secțiune transversală a conexiunii de 14 ... 20 AWG
  • Mini conectori ATM pentru o secțiune transversală a conexiunii mai mică de 16 ... 22 AWG
  • Conectori ADHP ISOBUS cu 9 poli cu presetupă pentru un diametru al cablului de la 14 până la 18 mm
Pulsotronic

Tehnologie de conectare și senzori personalizați

Mai multă libertate în planificarea mașinilor, sistemelor și dispozitivelor: Pulsotronic, o companie Phoenix Contact, dezvoltă și produce soluții personalizate pentru senzori și tehnologie de conectare de înaltă calitate. Portofoliul de senzori include: senzori inductivi, capacitivi, optici și magnetorezistivi, senzori cu ultrasunete și senzori tactili mecanici, precum și soluții speciale precum senzori radar și senzori de înclinare. Gama este completată de distribuitorii M5, M8 și M12 și de tehnologia inovatoare de conectare.

Domenii de produse asociate

Diferite cabluri și linii din portofoliul Phoenix Contact
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu pentru transmiterea de semnale, transferul de date și cablarea de putere
Configurații de cablu personalizate
Tehnologie de conectare pentru infrastructura de încărcare
Diferite cabluri și linii din portofoliul Phoenix Contact

Asamblează-ți propriul conector și utilizează variantele prefabricate. În plus față de gama completă pentru instalarea pe teren, Phoenix Contact oferă cabluri de date pe bază de cupru și fibră optică, cabluri hibride, precum și cabluri de semnal și de putere. Gama de produse este completată de soluții pentru sisteme fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei și cabluri vândute la metru.

Mai multe despre cabluri și linii
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu pentru transmiterea de semnale, transferul de date și cablarea de putere

Utilizează soluțiile universale pentru cablarea pasivă de câmp. Gama extinsă de produse include cutii de distribuție, cutii de matisare, conectori pentru cablu, adaptoare și distribuitoare. Îți oferim o mare varietate de designuri și interfețe pentru aplicații pe bază de cupru și fibră optică.

Mai multe despre distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Configurații de cablu personalizate

Configurezi cablurile în funcție de aplicația ta. Numeroasele dimensiuni, codări și dispuneri ale pinilor permit soluții specifice clienților pentru transmiterea de semnale, date și putere. Cablurile asamblate pot fi marcate în funcție de specificațiile tale. Sunt posibile, de asemenea, etichetarea și ambalarea cu logo sau cod de bare sau chiar inovații complet noi.

Mai multe informații despre configurațiile de cabluri personalizate
Tehnologie de conectare pentru infrastructura de încărcare

Conectarea optimă a puterii și a datelor: cu tehnologia noastră de conectare pentru stații de încărcare pentru domiciliu și stații de încărcare bazate pe circuite imprimate, poți conecta rapid alimentarea la rețea, cablul de încărcare și cablurile de date și le poți instala simplu la fața locului. Timpii de montare reduși, conexiunile securizate permanent și costurile reduse de întreținere sporesc disponibilitatea și rentabilitatea infrastructurii de încărcare.

Mai multe despre tehnologia de conectare pentru infrastructura de încărcare

Soluții versatile pentru aceste domenii


Două persoane participă la o ședință de consultanță

Producător de dispozitive

Obții o prezentare generală a ofertei noastre pentru producătorii de dispozitive. Îți oferim un portofoliu larg de tehnologii de conectare pentru aplicații industriale sau de infrastructură.

O persoană ține în mână un modul electronic cu diverse conexiuni pentru dispozitive

Conexiuni pentru dispozitive în automatizarea clădirilor

Numeroase aplicații din clădirile inteligente sunt interconectate în mod decentralizat. Pentru a face acest lucru, sunt necesare conexiuni de dispozitive standardizate, astfel încât sistemele individuale ale clădirii și aplicațiile lor să poată comunica simplu și rapid. Ai încredere în soluțiile inteligente de conectare pentru conectarea dispozitivelor inteligente: compacte, conforme cu normele și ușor de întreținut.

Ideale pentru numeroase aplicații Indiferent de cerințele dumneavoastră, conectorii de la Phoenix Contact vă oferă tehnologia de conectare potrivită. Beneficiați de conexiuni fiabile și durabile, de exemplu, cu aceste aplicații:

Router 5G
Sistem de camere
Controler
Convertizoare de frecvență
Acumulatoare
Lampă
Afișaj
Sursă de alimentare
Invertoare

Tehnologii


Servicii


Scanarea automată a etichetelor de produs

Procese logistice eficiente Simplifică intrarea și ieșirea mărfurilor

Îți susținem procesele logistice automatizate cu etichete de produs care afișează într-un mod simplu cele mai importante informații, cum ar fi numărul de articol, cantitatea, data de fabricație, lotul și țara de origine sub forma unui cod de scanare. Prin scanarea automată a codurilor, reduci volumul de muncă manuală a personalului de logistică și crești productivitatea la intrarea și ieșirea mărfurilor.