Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conectori AT/ATM, conectori DT/DTM și conectori ISOBUS

Conectori AT/ATM, conectori DT/DTM și conectori ISOBUS

Conectorii pentru utilaje agricole și vehicule utilitare trebuie să reziste la influențe de mediu extreme. Conectorii AT/ATM, DT/DTM și ISOBUS liber configurabili sunt concepuți special pentru aceste sarcini și impresionează prin designul robust al acestora. Gama de produse oferă o selecție largă de configurații de conectori.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Conectorii noștri liber configurabili pentru utilaje agricole și vehicule utilitare sunt în prezent disponibili numai la Phoenix Contact SUA. Pentru o prezentare generală a gamei de produse, te rugăm să schimbi limba și țara selectată. Fă clic pe steagul țării din partea de sus a site-ului și accesează zona „America de Nord” în „Statele Unite ale Americii”. Serviciul nostru pentru clienți este disponibil pentru mai multe informații.

Avantaje

  • Cablare simplă și flexibilă a senzorilor și actuatoarelor
  • Transmitere de date rapidă, fără întreruperi și comunicare fără erori
  • Interfețe standardizate și compatibilitate universală de conectare
  • Utilizare sigură, datorită gradului mare de protecție până la IP69K
  • Extrem de robust: rezistent la ulei, UV și ozon, căldură și frig
Prezentare generală a conectorilor AT

Conectori AT și conectori ATM

Conectorii AT/ATM pentru autoasamblare extind gama noastră de produse cu soluții pentru vehiculele utilitare și utilajele de pe șantierele de construcții și din agricultură și silvicultură. Conectorii AT/ATM au aceleași specificații ca și conectorii DT, cunoscuți și sub denumirea de conectori DEUTSCH. Acest lucru permite compatibilitatea universală de conectare și posibilitatea de interschimbare. Carcasele termoplastice robuste oferă protecție eficientă împotriva apei și a murdăriei până la IP69K și sunt caracterizate în special de un domeniul larg de temperatură și rezistență la UV.

  • Conectori AT cu 2, 3, 4, 6, 8, 12 și 18 poli pentru o secțiune transversală a conexiunii de 14 ... 20 AWG
  • Mini conectori ATM pentru o secțiune transversală a conexiunii mai mică de 16 ... 22 AWG
Conectori ISOBUS

Conectori ISOBUS

ISOBUS este protocolul de comunicare standardizat pentru conectarea sistemelor electronice din utilajele agricole și forestiere. Conectorii ISOBUS permit schimbul de date eficient și universal între senzori, actuatoare și controlere. Conectorii noștri de cablu AHDP pentru aplicații ISOBUS permit conectarea rapidă și ușoară a dispozitivelor din utilajele agricole și reduc timpii de nefuncționare. Carcasa din poliamidă este rezistentă la șocuri și vibrații și oferă protecție eficientă în stare conectată în conformitate cu IP67, IP69K.

  • Conector cu 9 poli cu presetupă pentru un diametru al cablului de 14 ... 18 mm și mai multe contacte (două contacte de mărimea 8, două contacte de mărimea 12, patru contacte de mărimea 16 și un conector de mărimea 16 preasamblat și șuntat)
  • Gamă largă de accesorii, cum ar fi bușoane și capace de protecție