Marină și offshore

Automatizați navele și platformele offshore în mod eficient, sigur și simplu – cu Phoenix Contact ca partener competent de sistem. Vă oferim soluții de mare capacitate și eficiente, inclusiv în condiții dificile, testate și în confirmate cu toate autorizările navale relevante.
Navă de containere în port

Puterea noastră inovatoare, combinată cu mulți ani de know-how în domeniul automatizării convenționale pentru domeniul naval, reprezintă baza pentru realizarea unor viziuni autonome și sustenabile pentru proiectarea orientată spre viitor a transportului maritim global.

Niklas Lecker, Manager dezvoltare afaceri în domeniul marină și offshore
Niklas Lecker
Navă propulsată de un kite ca metodă alternativă

Propulsie alternativă a navei cu ajutorul forței vântului

Sustenabilitate și Green Shipping Inovator în transformările din domeniul maritim

Sustenabilitatea este subiectul momentului, pe uscat, în aer și, de asemenea, pe apă. 90 % din transporturile globale de mărfuri se realizează pe cale maritimă. Transporturile navale sunt responsabile pentru aproximativ 3 % din emisiile de dioxid de carbon.

Proporția de emisii de CO₂ și emisiile de funingine, oxizi de azot și dioxid de sulf fac din transporturile navale ecologice și sustenabile o condiție necesară pentru atingerea obiectivelor climatice naționale și internaționale. IMO (International Maritime Organization) dorește să reducă emisiile de gaz cu efect de seră în transporturile navale cu 50 % până în 2050. În acest scop ar trebui să contribuie directivele stricte privind poluanții din apele naționale și internaționale.

Eficiența și sustenabilitatea sunt provocările cu care te confrunți astăzi. Alegând soluțiile noastre sustenabile pentru prezent, viitorul apropiat și viitorul îndepărtat poți să stai relaxat!

Navă pe mare cu pictograme digitale interconectate

Datele inteligente formează baza pentru soluții eficiente și sigure pentru viitor

Digitalizarea și Maritim 4.0 Interconectare, automatizare și optimizare adaptate la cerințele viitorului

Digitalizarea navelor necesită tehnologii și soluții noi în toate etapele lor de funcționare, care să corespundă cerințelor viitorului, privind operarea mai eficientă și digitală a acestora. Retehnologizarea și digitalizarea navelor existente joacă, de asemenea, un rol esențial.

În vremuri marcate de tot mai multe abordări de eficientizare și procese cu costuri optimizate, sunt necesare soluții care să asigure și pe viitor competitivitatea întreprinderii tale. Pe lângă tehnologia de automatizare și de rețea, îți oferim și soluții complete pentru monitorizarea de performanță, care, pe lângă software, cuprind și routere de securitate și soluții cloud necesare pentru întreaga flotă. Certificările maritime valabile pentru componentele relevante completează oferta Phoenix Contact.

Navă de transport cu containere în largul mării

Automatizarea convențională în domeniul naval Redundant, sigur, certificat și verificat

Pentru a asigura buna funcționare a navelor, componentele maritime trebuie să se completeze reciproc în mod optim și să permită un control și o interconectare eficientă. Pe lângă propulsia navei și generarea de energie, cu produsele de la Phoenix Contact se pot automatiza și alte sisteme, de exemplu sistemele de cârmuire sau unitățile centrale de detectare a incendiilor.

Pentru a obține un sistem de alarmă și monitorizare eficient, sunt disponibile, de asemenea, soluții de rețea și control redundante pentru domeniul offshore.

Produse

Experiența îndelungată și expertiza specifică domeniului generează soluții extraordinare pentru domeniul tău de activitate.

Tehnologii

Experiența noastră în interconectarea sigură a aplicațiilor maritime