Tehnologie de control pentru PLCnext Technology

Tehnologie de control

Utilizați portofoliul nostru larg de tehnologii de control pentru a vă face instalația adecvată pentru IIoT și Industria 4.0 cu PLCnext Technology. Lucrați în timp real cu limbajele de programare favorite, cum ar fi IEC 61131-3 sau limbaje de nivel înalt precum C/C++, C# sau MATLAB® Simulink®. Integrați coduri de tip open source și aplicații sau conectați-vă în rețea prin conexiuni cloud cu PLCnext Control.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Controller
AXC F 1252 - Controller
1646469

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Controller
AXC F 2000 EA - Controller
1551772

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz; Product certified in accordance with IEC 62351-3 and IEC 62443 (SL2) (Certification conditions see user documentation), The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745229
AXL SE DIO16/1 - Digital module
AXL SE DIO16/1 - Digital module
1745229

Axioline Smart Elements, Digital I/O module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Controller
AXC F 2152 - Controller
2404267

Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

De ce ar trebui să utilizați tehnologia noastră de control:

  • PLC-urile din diferite clase de performanță și optimizate pentru diferite domenii de aplicare permit adaptarea ideală la orice sarcină de automatizare.
  • Conectarea la diverse servicii cloud, de exemplu Proficloud.io, permite analiza datelor provenite de la orice utilaj și sistem, oriunde în lume.
  • Prin software open source și aplicații, PLCnext Control poate fi personalizat pentru fiecare caz de utilizare.
  • Sistem de operare Linux deschis și suport pentru limbaje de nivel înalt, inclusiv mediu de dezvoltare optimizat
  • Extinderea individuală a funcționalității PLC și modularitatea I/O permit sisteme de automatizare personalizate

Produse noi

Modul releu Axioline Smart Elements cu opt ieșiri izolate
Modul I/O cu intrări și ieșiri digitale
Modul de măsurare a puterii
PLCnext Control - AXC F 1252
Capac plat pentru a proteja un slot I/O neutilizat
PLCnext Control pentru aplicații energetice
Logo Virtual PLCnext Control
Modul I/O pentru înregistrarea temperaturii pentru sistemul I/O la distanță Axioline F

Modul I/O digital

Modul releu cu opt ieșiri izolate

Modulul I/O permite comutarea fără potențial de masă a sarcinilor rezistive la 24 V prin intermediul tehnologiei cu semiconductor. Operațiunile de comutare extrem de rapide, fără uzură și separarea galvanică a tuturor ieșirilor conferă o siguranță ridicată în exploatare și o funcționare fără probleme a sistemului.

Caracteristici principale

  • 8 ieșiri digitale fără potențial de masă
  • Relee cu semiconductor pentru fiecare ieșire în loc de relee mecanice
  • Separare galvanică între toate ieșirile
  • Curent nominal pe ieșire: până la 6 A
  • Putere disipată internă: max. 1,3 W pe ieșire
  • Plăcuță de identificare a dispozitivului stocată în memorie

Avantaje

  • Comutarea extrem de rapidă, de până la 100 µs, permite reacții precise în aplicații de automatizare
  • Ieșirile separate galvanic previn buclele de închidere prin pământ și cuplarea interferențelor
  • Siguranță ridicată în exploatare datorită izolării între canale, chiar și în cazul unei defecțiuni
  • Opt relee în design compact Axioline Smart Elements pentru economie de spațiu în tabloul electric

Modul I/O cu intrări și ieșiri digitale

Conectarea a până la 16 senzori și actuatori

Modulul de mixare digitală înregistrează sau comută până la 16 semnale digitale de 24 V CC. Fiecare canal poate fi utilizat în mod flexibil ca intrare sau ieșire – fără nicio parametrizare. Configurație maximă cu o lățime de doar 15 mm pentru aplicații versatile și cu economie de spațiu.

Caracteristici principale

  • 16 canale digitale pentru semnale de 24 V CC
  • Canale liber configurabile ca intrare sau ieșire
  • Funcție de diagnosticare prin maparea stărilor de ieșire în imaginea procesului de intrare
  • Intrări în conformitate cu IEC 61131-2, tip 1 și tip 3
  • Protecție împotriva scurtcircuitului și împotriva suprasarcinii
  • Curent de ieșire per canal: max. 0,5 A

Avantaje

  • Intrările și ieșirile într-un singur modul economisesc spațiu și reduc hardware-ul
  • Fiecare canal poate fi utilizat în mod flexibil ca intrare sau ieșire pentru o personalizare optimă
  • Stările de ieșire în datele de intrare facilitează diagnosticarea și reduc timpii morți
  • Designul compact detectează în mod fiabil semnale digitale pe o lățime de 15 mm
  • Procesarea sigură a semnalelor asigură un nivel ridicat de siguranță în exploatare în aplicații compacte

Modul de măsurare a puterii

Modul I/O pentru măsurarea puterii trifazate

Modul I/O compact măsoară eficient puterea trifazată într-o lățime de doar 15 mm. Modulul impresionează prin punerea rapidă în funcțiune, densitatea mare de ambalare și integrarea simplă în sistemele de automatizare existente.

Caracteristici principale

  • Măsurarea puterii trifazate în lățime de 15 mm
  • Tensiune nominală: 5 V CA ... 480/830 V CA
  • Interval de măsurare: 0 V CA ... 600/1035 V CA
  • Curent nominal: 0 A CA ... 5 A CA
  • Categoria de măsurare CAT III 300 V / CAT II 600 V

Avantaje

  • Designul compact economisește spațiu pe șina DIN
  • Manevrare simplă cu efort minim de parametrizare
  • Pregătit rapid pentru utilizare imediată
  • Densitatea mare de ambalare permite măsurarea trifazată eficientă

PLCnext Control pentru sarcini simple

Compact. În siguranță. În conformitate cu CRA.

PLCnext Control modular este soluția modernă de intrare în lumea PLCnext Technology. Un controler performant de dimensiuni reduse oferă un raport atractiv preț-performanță. Este conform CRA și certificat conform IEC 62443-4-2, îndeplinind cerințe ridicate de securitate.

Caracteristici principale

  • Controler conform CRA cu certificare IEC 62443-4-2
  • Procesor dual-core (i.MX93, 2 × 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB memorie internă, 1 interfață de rețea
  • Durata ciclului: 4 ms, 8 MB memorie program
  • Conector de bus integrat pentru instalare ușoară
  • Programare în limbaje de nivel înalt și conform IEC 61131-3

Avantaje

  • Datorită certificării IEC 62443-4-2, controlerul îndeplinește cerințele ridicate de securitate cibernetică și conformitate cu CRA chiar și în segmentul entry-level
  • Sistem de operare Linux în timp real pentru procesarea deterministă și fiabilă a proceselor sensibile la timp
  • Arhitectura deschisă permite programarea în limbaje de nivel înalt și extinderea prin intermediul aplicațiilor din PLCnext Store

Capac plat pentru sloturi

Protecția unui slot I/O neutilizat

Noul capac pentru sloturi oferă protecție rentabilă pentru un slot Axioline Smart Elements neutilizat pe un Backplane Axioline F.

Caracteristici principale

  • Fixare sigură în slot
  • Înălțime: 20,8 mm
  • Grad de protecție: IP20
  • Domeniu de temperatură: -40 °C ... +70 °C

Avantaje

  • Asigurarea protecției ESD a unui slot neutilizat
  • Alternativă rentabilă la capacele pentru sloturi AXL SE SC și AXL SE SC-A existente
  • Montare și demontare fără unelte
  • Spațiu redus la depozitare

PLCnext Control pentru aplicații energetice

Controler pentru infrastructurile critice

Un sistem de control scalabil și sigur bazat pe PLCnext Technology: acest controler a fost special conceput pentru mediile dure din sectorul generării și distribuției energiei. Sistemul poate fi extins cu soluții software inteligente și module I/O certificate special.

Caracteristici principale

  • Domeniu extins de temperatură între -40 și +70 °C
  • Cerințe de compatibilitate electromagnetică în conformitate cu IEC 61850 Class H
  • Monitorizare extinsă a dispozitivului prin intermediul programului de monitorizare integrat și contactului în timp real al releului
  • 3 interfețe Ethernet independente
  • Protocoale de control la distanță IEC 60870-5-101 și IEC 60870-5-104 integrate

Avantaje

  • PLCnext Control cu disponibilitate ridicată pentru generarea și distribuția energiei
  • Proiectat pentru condiții de mediu extreme, conform IEC 61850-3
  • Sistem de intrare/ieșire compact și modular pentru o extindere simplă
  • Securitate cibernetică în conformitate cu IEC 62351-3 și IEC 62443 (SL2)
  • Extindere simplă a funcționalităților prin aplicații din PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluții de control eficiente și flexibile

Virtual PLCnext Control oferă mai multă scalabilitate, flexibilitate și eficiență a costurilor în cadrul automatizării. În calitate de software într-un container OCI, acesta permite o integrare perfectă, combină securitatea OT și IT și sporește independența de hardware a soluției tale de control.

Caracteristici principale

  • Arhitectură a sistemului bazată pe ecosistemul deschis PLCnext Technology
  • Programare în conformitate cu IEC 61131-3 și limbaje de nivel înalt precum C++, C# și Matlab
  • Controler și/sau dispozitiv PROFINET
  • Configurație cu management bazat pe web
  • Virtual PLCnext Control într-un container OCI

Avantaje

  • Sistem de control bazat pe software cu arhitectura deschisă a PLCnext Technology
  • Scalare simplă și adaptare la noi cerințe fără echipare ulterioară fizică
  • Conectare directă la sisteme IT, servicii cloud și platforme IIoT pentru aplicații orientate către date
  • Minimizează costurile de investiție, deoarece nu este nevoie de hardware special
  • Securitate cibernetică maximă prin tehnologia bazată pe containere

Modul I/O pentru înregistrarea temperaturii

Conectarea senzorilor de temperatură cu rezistență variabilă

Modulul este destinat utilizării într-o stație I/O Axioline F. Acesta este utilizat pentru a înregistra semnale de la senzori de temperatură rezistivi în domenii ce prezintă potențial exploziv, zona 0 și zona 1. Modulul este compatibil cu toți senzorii uzuali cu platină și nichel.

Caracteristici principale

  • 8 canale de intrare analogice pentru conectarea rezistențelor de măsurare a temperaturii (RTD)
  • Intrări liniare de până la 10 kΩ
  • Domeniu de temperatură extins -40 °C ... +70 °C
  • Intrări cu siguranță intrinsecă
  • Conectarea senzorilor prin tehnologia cu 2, 3 și 4 conductori

Avantaje

  • Îndeplinește cerințele oricărei aplicații cu conectarea tuturor senzorilor uzuali de temperatură cu rezistență variabilă și a intrărilor pentru rezistențe liniare
  • Flexibilitate în utilizare și distanțe mai mari între senzori datorită utilizării tehnologiei cu 2, 3 și 4 conductori
  • Eficiență ridicată datorită unui domeniu de temperatură extins
  • Conectare la senzori RTD în zonele 0 și 1

PLCnext Control din seria Axiocontrol

PLCnext Control scalabile în diferite clase de performanță

Deschis și inovator – PLCnext Control modular din seria Axiocontrol

Din seria controlerelor robuste Axiocontrol, Phoenix Contact oferă mai multe CLP-uri în diferite clase de performanță pentru PLCnext Technology. Acestea sunt concepute pentru programarea cu limbaj de nivel înalt, dar și clasic cu IEC 61131-3.
CLP-urile pot fi extinse cu module pentru sisteme I/O IP20 Axioline și Inline. De asemenea, puteți adăuga funcții hardware suplimentare în partea stângă a PLCnext Control AXC F 2152 și AXC F 3152, de exemplu, un port Ethernet suplimentar sau funcționalitate de siguranță și inteligență artificială.

Securitatea se bazează pe un modul Trusted-Platform (TPM), pe care se pot salva și certificate de aplicație. Controlerele din această serie sunt primele CLP-uri care au fost certificate de către TÜV Süd în conformitate cu IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile în combinație cu IEC 62443-4-2. Acest lucru confirmă faptul că Ciclul de exploatare al dezvoltării securizate a fost aplicat pe deplin în timpul dezvoltării PLCnext Control. Certificarea produsului conform IEC 62443-4-1/-4-2 vă arată că un produs a fost dezvoltat în siguranță și oferă informații despre cerințele tehnice de siguranță implementate. Prin activarea profilului de siguranță, aveți acces și la un volum cuprinzător de funcții ale nivelului de securitate 2 (SL2).

Ilustrație Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control independent de hardware, scalabil

Virtual PLCnext Control – Viitorul automatizării

Noul portofoliu de produse Virtual PLCnext Control revoluționează automatizarea industrială prin introducerea controlerelor bazate pe software sub formă de containere OCI. Această tehnologie face posibilă abstractizarea sarcinilor de control de la dispozitivele fizice și executarea lor pe arhitecturi puternice de calculatoare, ceea ce oferă flexibilitate, scalabilitate și eficiență a costurilor. Virtual PLCnext Control pune la dispoziție un mediu familiar, cu funcții și posibilități de programare cunoscute din controlerele hardware PLCnext Control. Principalele avantaje includ un ciclu de viață software independent de hardware, convergența între IT și OT, scalabilitatea resurselor, mentenanță simplă și actualizări realizate prin procese IT consacrate. Aceste caracteristici fac din Virtual PLCnext Control o soluție orientată către viitor pentru automatizarea industrială.

PLCnext Control pentru Edge Computing

Integrare perfectă a IT/OT

Orientat pe date și flexibil – PLCnext Control pentru aplicații moderne de Edge-Computing

Pentru a utiliza eficient și în cloud datele din teren, PLCnext Control oferă pentru aplicații Edge posibilitatea de a implementa soluții IoT performante și inteligente direct la locul generării datelor. Astfel, se creează o punte coerentă între lumea IT și OT. Datorită controlului containerizat și interfețelor deschise, integrarea în infrastructurile IT existente se realizează cu ușurință.

Cu un sistem de operare complet Linux Ubuntu Pro și integrarea simplă a unor instrumente software precum Node-RED, dashboard-uri locale și o bază de date pentru serii temporale, timpii de dezvoltare și implementare se reduc considerabil. Procesarea datelor direct pe dispozitiv permite fluxuri de informații rapide, sigure și fără latență. Administrarea se face comod printr-un instrument de management bazat pe web. Sistemul Edge este conceput pentru funcționare industrială continuă și suportă aplicații complexe precum detectarea anomaliilor bazată pe inteligență artificială sau sisteme autonome.

PLCnext Control de înaltă performanță

PLCnext Control de înaltă performanță

Siguranță și redundanță – PLCnext Control pentru rețele industriale extinse

Cu controlerele de înaltă performanță pentru PLCnext Technology, puteți realiza aplicații de automatizare care impun cerințe speciale privind siguranța sau disponibilitatea. Pentru aplicații cu un nivel ridicat de siguranță, jucați în siguranță cu controlerele noastre de siguranță până la SIL 3. Acestea combină siguranța ridicată, prin două procesoare independente, cu un sistem performant quad-core, capabil să gestioneze rețele extinse cu până la 300 de participanți cu funcții de siguranță.

Prin tehnologia de control redundant se reduc timpii de oprire, se optimizează costurile și se evită riscurile, de exemplu în tuneluri sau aeroporturi. Funcția de redundanță integrată pe bază de fibră optică permite un proces fără întreruperi în caz de defecțiune sau la schimbarea unui controler. Controlerul de câmp la distanță funcționează pe bază PROFINET și, datorită tehnologiei AutoSync, configurează automat sistemul redundant.

Ambele controlere RFC dispun de o interfață simplă de utilizator, cu o suprafață tactilă rezistivă pentru o manevrare îmbunătățită. Acest lucru asigură un grad de monitorizare ridicat.
Cu serverul OPC UA integrat, PLC-urile sunt pregătite chiar și în prezent pentru cerințele viitorului, datorită unui protocol de comunicație standardizat.

PLCnext Control cu module I/O conectate

Robust și scalabil - PLCnext Control pentru aplicații energetice

PLCnext Control este un sistem de control scalabil și sigur bazat pe PLCnext Technology. Acest controler este proiectat special pentru medii dure în domeniul generării și distribuției energiei și poate fi extins cu soluții software inteligente și I/O-uri certificate.

PLCnext Control oferă un domeniu de temperatură extins de la -40 până la +70 °C și respectă cerințele de compatibilitate electromagnetică în conformitate cu IEC 61850 Class H. În plus, monitorizarea extinsă a dispozitivului prin intermediul programului de monitorizare integrat și contactului în timp real al releului oferă siguranță suplimentară.

Datorită celor trei interfețe Ethernet independente și protocolului de control la distanță integrat (IEC 60870-5-101 și IEC 60870-5-104), controlerul este ideal pentru utilizarea în infrastructuri critice.

PLCnext Control permite aplicații de automatizare cu cerințe ridicate în ceea ce privește siguranța și disponibilitatea. Dezvoltat pentru condiții de mediu extreme și echipat cu securitate cibernetică avansată, acest controler oferă o soluție eficientă pentru infrastructurile critice. Datorită sistemului de intrare/ieșire compact și modular și a extinderii simple prin intermediul aplicațiilor din PLCnext Store, îți poți proiecta aplicațiile în mod flexibil și eficient.

PLCnext Technology Starterkit
Porniți acum cu PLCnext Technology!

Intrați în lumea deschisă a PLCnext Technology și lăsați-vă inspirați de funcționalitate, operare și performanță excepțională. Distracție plăcută și mult succes la programare.

Către Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Sistem de automatizare cu PLCnext Control și diverse I/O-uri

Sistem de automatizare cu PLCnext Control și diverse I/O-uri

Modularitate ridicată în sistemul de automatizare cu I/O-uri

Aveți nevoie de I/O-uri pentru sistemul dumneavoastră de automatizare? Cu portofoliul cuprinzător de module I/O, stațiile CLP pot fi configurate conform principiului de structură modulară, care implementează în mod optim cerințele aplicației respective. La un PLCnext Control din seria Axiocontrol puteți conecta modulele I/O tip bloc modular din gama de produse Axioline F, precum și Axioline Smart Elements, care se pot asambla și în cele mai înguste spații. Pe lângă module digitale și analogice, gama de I/O-uri include diverse module de funcție. Anumite module Axioline F sunt disponibile suplimentar ca variante pentru condiții de mediu deosebit de dificile.

Vă automatizați deja instalațiile cu sistemul I/O Inline de la Phoenix Contact și doriți să utilizați alte avantaje în viitor și să treceți la ecosistemul PLCnext Technology. Blocul terminal adaptor Inline oferă posibilitatea de a reconfigura simplu o stație I/O existentă într-un PLCnext Control și, astfel, de a moderniza treptat un sistem existent.
Alegerea funcțiilor I/O adecvate, precum și proiectarea stației I/O se realizează rapid și fără probleme cu ajutorul software-ului Project+.

Extensii CLP pentru siguranță, Ethernet și INTERBUS

Extensii CLP pentru siguranță, Ethernet și INTERBUS

Extindeți funcționalitatea PLCnext Control

Extindeți funcționalitatea PLCnext Control (AXC F 2152 sau AXC F 3152), de exemplu cu un modul de siguranță, Ethernet sau inteligență artificială, care este conectat în partea stângă a controlerului. Este disponibilă o interfață Ethernet suplimentară sau controlerul dumneavoastră este optimizat pentru aplicații cu inteligență artificială și învățare automată. Extensiile PROFIsafe aliniabile la stânga sunt CLP-uri complet dezvoltate, orientate spre siguranță, care extind volumul de funcții al PLCnext Control pentru aplicații sigure până la SIL 3. Conectați până la trei module la CLP-ul dumneavoastră cu un modul de extindere suplimentar.

Utilizați celelalte componente ale ecosistemului PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programator lucrând pe laptop
Laptop cu PLCnext Store pe ecran
PLCnext Engineer

Platforma software flexibilă PLCnext Engineer vă oferă un software gratuit care combină toate sarcinile de proiectare pentru PLCnext Control într-un singur instrument. Software-ul permite configurarea, programarea conform IEC 61131-3, programarea de siguranță, vizualizarea și diagnosticarea și poate fi extins cu Add-ins pentru a include funcții și interfețe suplimentare.
PLCnext Engineer oferă posibilitatea de a accesa programe cu limbaj de nivel înalt sau modele MATLAB® Simulink® pentru punerea în funcțiune și gestionarea acestora pe un PLCnext Control. În acest fel, codul de limbaj de nivel înalt este conectat confortabil cu automatizarea standard.

Către software
Programator lucrând pe laptop

Prin integrarea cloud simplă, posibilitatea utilizării unui software open source și expertiza în continuă dezvoltare a PLCnext Community, puteți profita astfel de noi forme de colaborare. Utilizați informațiile, asistența și resursele utile despre PLCnext Technology. Sau puneți o întrebare pe forum și obțineți răspunsuri de la experții noștri sau de la alți utilizatori. Găsiți întrebările frecvente, urmăriți tutorialele, profitați de prezența noastră pe GitHub, Instagram și LinkedIn. Citiți despre aplicații interesante în MakersBlog sau aflați mai multe despre tendințele în domeniu și cazurile de utilizare.

Către comunitate
Laptop cu PLCnext Store pe ecran

PLCnext Store oferă aplicații software (Apps) care pot fi folosite pentru extinderea în mod direct și simplu a funcționalității unui PLCnext Control. Caracterul deschis al magazinului de aplicații permite și ofertanților terți să ofere spre vânzare aplicațiile dezvoltate de dumneavoastră. Cu PLCnext Store obțineți o varietate de aplicații pentru fiecare utilizare - de la librării software pentru programare accelerată până la aplicații pre-programate care nu necesită cunoștințe de programare pentru utilizare.

Către PLCnext Store
Document în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology

Descoperă documentul electronic interactiv dedicat PLCnext Technology, cu exemple de aplicații, imagini 3D ale componentelor hardware și informații despre cele patru componente ale ecosistemului.

Link-urile suplimentare, videoclipurile și conținutul din magazinul online oferă informații suplimentare despre universul PLCnext Technology.

Către documentul în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology