You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element emits digital signals.
AXL SE DO16/1
-
Digital module
1088129
Axioline Smart Elements, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR23402057TARINA
ID de înregistrare: ELE263623XGABS
ID de înregistrare: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de înregistrare: E238705Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
16 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 1-conductor technology
Substitute value behavior of the outputs can be parameterized for the Smart Element
Device rating plate stored