Blocuri terminale modulare

Blocuri terminale modulare

Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact oferă un grad mare de flexibilitate în construcția de șiruri de blocuri terminale. Diferite tehnologii de conectare și posibilitatea de a realiza cu ușurință punți de legătură în canalul pentru funcții dublu permit utilizarea eficientă a blocurilor de terminale modulare moderne în orice tablou electric. Sistemul standardizat, alcătuit din accesorii pentru punți, etichetare și testare, asigură o instalare rapidă, o structură clară și o fiabilitate maximă.

Produse noi

Blocuri terminale de trecere și multi-conductor Push-X în 4 mm²
Gama de blocuri terminale modulare XT 1,5
Blocuri terminale modulare debroșabile cu tehnologie push-x pe o șină DIN

Blocuri terminale modulare cu tehnologia Push-X

Pentru o cablare continuă

Blocurile terminale de trecere Push-X cu o secțiune transversală nominală de 4 mm² completează domeniile secțiunilor transversale ale blocurilor terminale modulare Push-X. Cu noile blocuri terminale, cablarea continuă este posibilă fără unelte, pentru secțiuni de conductor cuprinse între 0,34 și 25 mm².

Caracteristici principale

  • Tehnologia Push-X
  • Secțiune nominală: 4 mm²
  • Secțiuni de conductor: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Curent nominal: 32 A
  • Tensiune nominală: 500 V

Avantaje

  • Confort ridicat de utilizare datorită unui arc de contact pretensionat din fabrică
  • Cablarea tuturor tipurilor de conductoare, rigide sau flexibile, chiar și fără ferulă
  • Identificarea clară a conexiunii conductorului (vizuală și acustică)
  • Eliberarea ușoară a conductorilor și pretensionarea arcului de contact cu ajutorul butonului de acționare de culoare portocalie
  • Optimizat pentru cablare manuală și automată

Blocuri terminale modulare cu tehnologie Push-X

Pentru secțiuni conductor de la 0,34 mm²

Descoperiți noile blocuri terminale modulare Push-X cu o secțiune nominală de 1,5 mm². Blocurile terminale permit cablarea conductorilor rigizi și flexibili între 0,34 și 2,5 mm². Tehnologia Push-X permite instalarea fără unelte, chiar și fără ferulă.

Caracteristici principale

  • Tehnologia Push-X
  • Secțiune nominală: 1,5 mm²
  • Secțiuni conductor: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG ... 14 AWG
  • Curent nominal: 17,5 A
  • Tensiune nominală: 500 V

Avantaje

  • Inserare ușoară și manevrare ușoară datorită unui arc de contact pretensionat din fabrică
  • Cablarea tuturor tipurilor de conductoare, rigide sau flexibile, chiar și fără ferulă
  • Identificarea clară a conexiunii conductorului (vizuală și acustică)
  • Eliberarea ușoară a conductorilor și pretensionarea arcului de contact cu ajutorul butonului de acționare de culoare portocalie
  • Optimizat pentru cablare manuală și automată

Blocuri terminale modulare debroșabile cu push-x

Simplu de introdus cu COMBI și push-x

Blocurile terminale modulare debroșabile cu zonă de conectare COMBI și conexiune push-x revoluționează cablarea. Sporește eficiența prin cablarea fără efort în tabloul electric utilizând conexiunea push-x și conectează nivelul de câmp cu conectorii COMBI preasamblați.

Caracteristici principale

  • Tehnologia de conectare 1: conexiunea push-x
  • Tehnologia de conectare 2: zona de conectare COMBI
  • Secțiune transversală nominală: 2,5 mm²
  • Secțiuni de conductor: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG (convertit în conformitate cu IEC)
  • Curent: 24 A
  • Tensiune: 800 V

Avantaje

  • Confort sporit la operare pentru toate tipurile de conductori datorită tehnologiei de conectare directă fără efort și fără unelte
  • Conectare deosebit de rapidă a conductorilor flexibili fără ferulă
  • Conectare intuitivă datorită feedback-ului vizual și tactil al punctului de conectare
  • Deconectare rapidă a conductorului datorită mecanismului de blocare din punctul de conectare
  • Flexibilitate completă datorită conectorilor COMBI configurabili și standard cu până la 15 poli

Prezentare generală a portofoliului de blocuri terminale modulare


Blocuri terminale de trecere, blocuri terminale multi-conductor și blocuri terminale multi-nivel

Blocuri terminale modulare pentru conectori de trecere

Blocurile terminale de trecere, blocurile terminale multi-conductor și blocurile terminale multi-nivel diferă în ceea ce privește densitatea cablajului: în timp ce blocurile terminale de trecere conectează două conductoare, blocurile terminale multi-conductor și multi-nivel permit mai multe conexiuni sau niveluri per bloc terminal modular.

Avantaje:

  • Densitate maximă a cablajului în spațiu minim de instalare
  • Distribuție potențial flexibilă, datorită canalului dublu pentru funcții
  • Eficiență ridicată datorită suprafețelor mari de marcare și accesoriilor standardizate
Blocuri terminale de separare și blocuri terminale deconectare cu cuțit

Blocuri terminale modulare cu zonă de separare

Blocurile terminale de separare și blocurile terminale de deconectare cu cuțit sunt utilizate pentru a deconecta și verifica în siguranță circuitele din tabloul electric. Blocurile terminale de separare permit, de asemenea, integrarea simplă a diferitelor fișe funcționale, cum ar fi fișele cu siguranță fuzibilă. Blocurile terminale de deconectare cu cuțit funcționează cu un cuțit de deconectare pivotant care creează un punct de deconectare vizibil și clar recognoscibil.

Avantaje:

  • Întreruperea rapidă și definită a circuitelor direct la nivelul cablajului
  • Integrarea simplă a fișelor de deconectare, a fișelor cu siguranță fuzibilă și a conectorilor pentru componente
  • Nivel ridicat de claritate și siguranță a proceselor datorită unei funcții de deconectare clar identificabile
Blocuri terminale cu soclu siguranță, blocuri terminale cu diodă și blocuri terminale pentru componente

Blocuri terminale modulare cu siguranțe și componente integrate

Blocurile terminale cu soclu siguranță, blocurile terminale cu diodă și blocurile terminale pentru componente extind funcționalitatea blocurilor terminale modulare clasice cu componente suplimentare integrate. Blocurile terminale cu siguranțe facilitează integrarea siguranțelor și înlocuirea acestora în caz de defecțiune. Blocurile terminale cu diodă conțin diode integrate. Blocurile terminale pentru componente oferă opțiunea de a integra diverse componente electronice, cum ar fi rezistențe sau diode, direct în cablare.

Avantaje:

  • Blocurile terminale cu soclu siguranță permit o protecție rapidă, clar organizată a circuitelor individuale
  • Blocurile terminale cu diodă preiau funcții de protecție și decuplare direct în cablare
  • Blocurile terminale pentru componente combină funcții suplimentare și măresc densitatea funcțională
Blocuri terminale modulare PTPOWER pentru curenți mari
Blocuri terminale modulare pentru instalație pentru instalații de clădire
Blocuri terminale modulare mini compacte din familia de blocuri terminale PT
Blocuri terminale pentru senzori și actuatoare pentru cablarea clară a semnalelor
Blocuri terminale modulare debroșabile din seria COMBI
Blocuri terminale modulare PTPOWER pentru curenți mari

Blocurile terminale pentru curenți mari sunt special concepute pentru transmiterea și distribuția în siguranță a puterii electrice mari în tabloul electric. Acestea permit conectarea conductorilor cu secțiuni transversale mari și sunt proiectate pentru curenți și tensiuni mari, de până la 1500 V.

Avantaje:

  • Transmiterea fiabilă a energiei la curenți mari
  • Nivel ridicat de siguranță și siguranță în exploatare
  • Cablare eficientă și cu economie de spațiu

Descoperă blocurile terminale pentru curenții mari
Blocuri terminale modulare pentru instalație pentru instalații de clădire

Blocurile terminale pentru instalație sunt special concepute pentru cablare în instalațiile de clădire și în distribuitoare și permit un design deosebit de compact și structurat. Acestea combină funcții tipice, cum ar fi conectarea conductorilor exteriori, a conductorilor neutri și a conductorilor de protecție într-un bloc terminal și, prin urmare, sunt optimizate pentru cerințele instalațiilor și distribuțiilor secundare.

Avantaje:

  • Instalare rapidă și simplă
  • Cablare structurată a conductoarelor tipice (de ex. L, N, PE) într-un bloc terminal
  • Flexibilitate ridicată în utilizare datorită diferitelor modele și funcții

Descoperă blocurile terminale pentru instalație
Blocuri terminale modulare mini compacte din familia de blocuri terminale PT

Blocurile terminale mini și micro au fost dezvoltate special pentru aplicații cu spațiu de instalare limitat și, prin urmare, aduc o contribuție importantă la miniaturizarea din ce în ce mai accentuată în producția de tablouri electrice și echipamente. În ciuda designului lor compact, acestea permit cablarea fiabilă, structurată și clar organizată în spații dificile.

Avantaje:

  • Economie maximă de spațiu
  • Densitate ridicată a cablajului, cu o bună imagine de ansamblu
  • Integrare completă în sistem și flexibilitate datorită accesoriilor standardizate

Descoperă blocurile terminale micro și mini
Blocuri terminale pentru senzori și actuatoare pentru cablarea clară a semnalelor

Blocurile terminale pentru senzori și actuatoare sunt special concepute pentru cablarea structurată a senzorilor și actuatoarelor în sistemele moderne de control al mașinilor. Acestea combină conexiunile de semnal și de alimentare într-un bloc terminal și permit astfel o conexiune compactă, clar organizată a dispozitivelor de câmp. Datorită designului subțire, mai multe semnale pot fi concentrate într-un spațiu foarte mic. În același timp, acestea acceptă senzori cu două, trei sau patru fire și oferă un grad ridicat de flexibilitate.

Avantaje:

  • Integrarea compactă a semnalelor datorită unei structuri de semnal preconfigurate
  • Nivel ridicat de claritate și diagnosticare simplă datorită variantelor LED opționale
  • Densitate maximă a cablajului cu flexibilitate ridicată

Descoperă blocurile terminale pentru senzori și actuatoare
Blocuri terminale modulare debroșabile din seria COMBI

Blocurile terminale modulare debroșabile combină cablarea clasică cu o soluție debroșabilă integrată și permit astfel o instalare flexibilă și rapidă în tabloul electric. Acestea au o zonă de conectare standardizată și sunt compatibile cu diferite tehnologii de conectare. Contactul COMBI facilitează utilizarea de cabluri preasamblate care sunt ușor de conectat și deconectat. Acest lucru permite ca modulele să fie pre-cablate, înlocuite și întreținute eficient, ceea ce oferă avantaje de timp semnificative.

Avantaje:

  • Instalare și punere în funcțiune rapide
  • Modularitate și flexibilitate ridicate
  • Întreținere și posibilitate de înlocuire simple

Descoperă blocurile terminale modulare debroșabile
Conexiuni pentru distribuitorul de potențial pentru cablarea semnalului
Blocuri terminale modulare cu tehnologii hibride de conectare
Blocuri terminale pentru transformator pentru deconectarea transformatoarelor de curent și de tensiune
188058
Conexiuni pentru distribuitorul de potențial pentru cablarea semnalului

Conexiunile pentru distribuitorul de potențial permit o distribuție clară și structurată a semnalelor și tensiunilor în tabloul electric. Acestea grupează compact multe cabluri și asigură o alocare clară între câmp și controler. Datorită densității ridicate a conexiunilor și a designului cu mai multe etaje, se pot realiza numeroase semnale într-un spațiu redus. Marcajele cu coduri de culori asigură, de asemenea, cablarea sigură și intuitivă și facilitează întreținerea și service-ul.

Avantaje:

  • Claritate maximă pentru semnale complexe
  • Densitate mare de cablare într-un spațiu mic
  • Întreținere eficientă și personalizare rapidă

Descoperă conexiunile pentru distribuitorul de potențial
Blocuri terminale modulare cu tehnologii hibride de conectare

Blocurile terminale hibride combină două tehnologii de conectare diferite într-un singur bloc terminal, cum ar fi tehnologia de conectare push-in în tabloul electric și conexiunea cu șurub pe partea de teren. Ca rezultat, acestea combină cablarea rapidă și eficientă în tabloul electric cu o soluție de eficiență dovedită, ușor de utilizat pentru instalarea pe teren.

Avantaje:

  • Combinarea a două tehnologii de conectare într-un singur bloc terminal
  • Acceptare mai mare în cablarea pe teren datorită tehnologiilor de conectare de eficiență dovedită
  • Eficiență crescută în construcția de tablouri electrice datorită tehnologiilor moderne de conectare

Descoperă blocurile terminale hibride
Blocuri terminale pentru transformator pentru deconectarea transformatoarelor de curent și de tensiune

Blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură permit conectarea, deconectarea și verificarea în siguranță a transformatoarelor de curent și de tensiune. Acestea asigură scurtcircuitarea sigură în timpul întreținerii și protejează astfel personalul și sistemul. În același timp, acestea sprijină proiectarea standardizată, clară și sigură în exploatare a circuitelor de măsurare.

Avantaje:

  • Siguranță maximă în timpul întreținerii și exploatării
  • Funcție clară de deconectare și verificare
  • Circuite de măsurare standardizate și clar dispuse

Descoperă blocurile terminale pentru transformator
188058

Panourile de prize de conectare pentru multiplexare permit distribuirea compactă și clar organizată a semnalelor în tabloul electric. Datorită structurii lor în formă de fagure de miere, numeroase conductoare pot fi conectate și atribuite clar, cu economie de spațiu. Acestea sunt potrivite în special pentru aplicații cu densitate mare de semnale și asigură o rutare a semnalului structurată, ușor de servisat.

Avantaje:

  • Densitate de cablare deosebit de mare
  • Categorizare clară și intuitivă
  • Accesibilitate bună și marcaje clare

Descoperă panourile de prize de conectare pentru multiplexare

Încă nu ai găsit blocul terminal modular potrivit? Așteptăm întrebarea ta și vom găsi soluția optimă pentru tine.

Centru de competență - Phoenix Contact, Vânzări
Centru de competență

Centru de competență

Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Tehnologie de conectare pentru blocuri terminale modulare


Tehnologii de conectare pentru blocuri terminale modulare

Alte tehnologii de conectare

Blocurile terminale modulare sunt disponibile într-o varietate de tehnologii de conectare și oferă soluția potrivită pentru diferite cerințe. În plus față de tehnologiile moderne, cum ar fi tehnologia de tip Push-X și push-in, precum și tehnologia de conectare cu șurub cu eficiență dovedită, sunt disponibile și alte variante de conectare care își valorifică punctele forte specifice în funcție de aplicație. Descoperă întreaga varietate și găsește exact blocul terminal modular care se potrivește cel mai bine cerințelor.

Cel mai cuprinzător sistem pentru blocuri terminale modulare


Sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete

Cu ajutorul canalului dublu pentru funcții, sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete oferă posibilitatea de a realiza combinații libere și flexibile ale diverselor blocuri terminale modulare. Acesta include blocuri terminale de trecere și diverse blocuri terminale funcționale cu diferite metode de conectare. Sistemul dispune, de asemenea, de accesorii standardizate pentru punte, marcare și verificare. Blocurile terminale modulare din sistemul CLIPLINE complete sunt verificate și certificate pentru numeroase aprobări naționale și internaționale. Software-ul nostru gratuit de proiectare clipx ENGINEER este disponibil pentru proiectarea rapidă și eficientă a șinelor DIN echipate.