Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit
Blocurile terminale modulare cu funcție de deconectare permit întreruperea sigură și precisă a circuitelor electrice din tabloul electric. Blocurile terminale cu deconectare și blocurile terminale de deconectare cu cuțit oferă soluția potrivită în acest sens și acoperă o gamă largă de aplicații, de la integrarea semnalelor până la funcții practice de testare și întreținere. Acestea permit deconectarea manuală a circuitelor electrice, precum și accesul rapid pentru operațiuni de măsurare și testare, fără a fi necesară deconectarea cablării existente.
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, Thermal continuous current Ith: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, Thermal continuous current Ith: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Knife-disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 400 V, nominal current: 10 A, 1st and 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 41 A, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2 , mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Găsiți rapid blocul terminal modular potrivit
Blocuri terminale de separare cu conectori funcționali integrați
Blocuri terminale de separare
Blocurile terminale de separare constituie baza unor soluții de separare flexibile și funcționale în tabloul electric. Acestea dispun de o zonă de separare standardizată, în care pot fi utilizate diverse conectori funcționali, cum ar fi conectori de separare, de siguranță sau pentru componente. Astfel, circuitele pot fi adaptate, extinse sau întrerupte în mod selectiv cu ușurință.
Avantaje:
- Flexibilitate ridicată datorită compatibilității cu diverși conectori funcționali
- Adaptarea și extinderea ușoară a circuitelor electrice fără a fi necesară o nouă cablare
- Integrarea clară și structurată a funcțiilor de separare, protecție și testare
Bloc terminal de separare cu diverși conectori funcționali
Conectori funcționali pentru blocuri terminale de separare
Conectorii funcționali extind funcționalitatea blocurilor terminale de separare și permit adaptarea flexibilă a circuitelor. Acestea se introduc pur și simplu în zona de separare standardizată și, în funcție de model, integrează funcții de separare, de protecție sau de componente direct în blocul terminal.
Avantaje:
- Modularitate ridicată datorită integrării ușoare a diverselor funcții într-un singur bloc terminal
- Adaptarea și extinderea rapidă a aplicațiilor fără modificări complexe ale cablajului
- Realizarea flexibilă a operațiunilor de separare, protecție și testare în timpul funcționării
Conectorii funcționali se găsesc la blocurile terminale de separare corespunzătoare, în secțiunea de accesorii.
Blocuri terminale de deconectare cu cuțit
Blocuri terminale de deconectare cu cuțit
Blocurile terminale de deconectare cu cuțit permit separarea simplă și sigură a circuitelor electrice direct în tabloul electric. Cu ajutorul unui cuțit de deconectare integrat, semnalele pot fi întrerupte și reconectate rapid. Prin urmare, acestea sunt deosebit de potrivite pentru operațiuni de testare, măsurare și întreținere în aplicații industriale.
Avantaje:
- Deconectarea rapidă și ușoară a circuitelor electrice cu ajutorul unui cuțit de deconectare integrat
- Realizarea cu ușurință a operațiunilor de măsurare și testare fără a fi necesară deconectarea cablării
- Claritate ridicată și utilizare sigură în timpul funcționării
Tablou electric
Nu ați găsit încă produsul potrivit?
Nu ezitați să ne contactați. Împreună, dezvoltăm soluția optimă pentru echiparea tablourilor electrice. Cu sistemul nostru de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete, precum și prin alte componente din domeniile comunicațiilor și automatizării, vă oferim o gamă completă de produse, adaptată cerințelor viitorului.
Tehnologie de conectare pentru blocuri terminale modulare
Tehnologii de conectare pentru blocuri terminale modulare
Blocurile terminale modulare sunt disponibile cu diverse tehnologii de conectare, acoperind astfel diverse cerințe. Descoperiți diversitatea tehnologiilor de conectare și alegeți cu precizie blocul terminal potrivit.
Cel mai cuprinzător sistem pentru blocuri terminale modulare
Sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete
Cu ajutorul canalului dublu pentru funcții, sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete oferă posibilitatea de a realiza combinații libere și flexibile ale diverselor blocuri terminale modulare. Acesta include blocuri terminale de trecere și diverse blocuri terminale funcționale cu diferite metode de conectare. Sistemul dispune, de asemenea, de accesorii standardizate pentru punte, marcare și verificare. Blocurile terminale modulare din sistemul CLIPLINE complete sunt verificate și certificate pentru numeroase aprobări naționale și internaționale. Software-ul nostru gratuit de proiectare clipx ENGINEER este disponibil pentru proiectarea rapidă și eficientă a șinelor DIN echipate.
Broșura de produse Blocuri terminale modulare
Descărcări
Dorești să primești materiale informative despre blocurile noastre terminale cu deconectare și blocurile terminale de deconectare cu cuțit? Mai jos vei găsi broșurile noastre de produse pe tema blocurilor terminale modulare și a verificărilor de calitate ale blocurilor terminale modulare.