CHARX – Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

CHARX – Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

De la stația de încărcare la vehiculul electric: produsele noastre puternice CHARX au fost dezvoltate special pentru aplicații complexe de mobilitate electrică și acoperă întregul proces de încărcare. CHARX combină siguranța maximă, eficiența și robustețea cu caracteristici sofisticate și confort nerestricționat al utilizatorului. Designul unitar și modular al produsului simplifică, de asemenea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea.

Avantajele dumneavoastră

  • Toate produsele pentru procesul de încărcare sunt disponibile dintr-o singură sursă prin portofoliul cuprinzător CHARX
  • Instalare, punere în funcțiune și întreținere în mod simplu mulțumită designului unitar, modular al produsului
  • Puncte de încărcare rapidă, sigură și în conformitate cu standardele și interfețe de încărcare cu cele mai noi tehnologii
  • Management inteligent al parcului de încărcare cu produse care facilitează comunicarea și interfețe deschise
  • Parcuri de încărcare sustenabile, care pot fi extinse în mod flexibil mulțumită sistemelor modulare, scalabile

Produse noi

Controler de încărcare pentru vehicul CHARX control vehicle

Controler de încărcare pentru vehicul pentru încărcare CCS

EVCC pentru toate tipurile de vehicule electrice

CHARX control vehicle permite încărcarea rapidă cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS. Controlerul gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) între stația de încărcare și vehiculul electric și, pe lângă priza de încărcare CCS, controlează indicatorul LED, butonul de anulare și contactoarele de înaltă tensiune.

Caracteristici principale

  • Comunicare de încărcare în curent continuu conform DIN 70121 și ISO 15118
  • Comunicare de încărcare în curent alternativ prin OBC controlat de VCU
  • Controlul prizei de încărcare, al indicatorului LED, al butonului de anulare, al contactoarelor de înaltă tensiune
  • Aprobare E1 pentru vehicule rutiere
  • Securitate cibernetică conform UNECE R155 și R156
  • Siguranță funcțională până la ISO 26262 ASIL B

Avantaje

  • Utilizare universală pentru toate vehiculele electrice cu priză de încărcare CCS
  • Configurare rapidă datorită parametrizării prealabile pentru prizele noastre de încărcare CCS
  • Compatibilitate Vehicle-to-Grid pentru încărcare bidirecțională în conformitate cu ISO 15118-20
  • Îndeplinirea standardelor înalte de siguranță din domeniul auto
  • Pregătit de funcționare imediat datorită timpului scurt de pornire a sistemului de operare

Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul dvs. puternic și de încredere

De la înființarea noastră în anul 2013, suntem specialiștii în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu aproximativ 800 de angajați la nivel mondial și o suprafață de producție de 33.200 m², portofoliul nostru cuprinde peste 700 de produse CHARX destinate dezvoltării infrastructurii de încărcare, precum și electrificării vehiculelor utilitare și a utilajelor mobile.

În calitate de pionieri și co-inventatori ai tehnologiei de încărcare rapidă CCS, lideri de piață în domeniul cablurilor de încărcare HPC cu răcire lichidă și experți în standardizarea internațională, contribuim la transformarea globală către o mobilitate sustenabilă. Obiectivul nostru: să dezvoltăm tehnologii de încărcare performante, fiabile, conectate și pregătite pentru cerințele viitorului.