Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Controlere de încărcare în curent continuu pentru stațiile de încărcare rapidă
Controlerele de încărcare cu curent continuu liber programabile CHARX control flexible și CHARX control integrated constituie componentele inteligente ale stațiilor de încărcare moderne pentru încărcare rapidă Mode 4 în conformitate cu IEC 61851-23. Acestea comunică cu backendul prin OCPP și cu vehiculul electric, monitorizează procesul de încărcare, controlează elementele electronice de putere și contactoarele de curent continutilizarea și, opțional, preiau alte sarcini. Datorită principiului „Security by Design", acestea sunt pregătite pentru viitor pe termen lung.
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Charging controller, Interface module; interface: CAN bus: 1, DC charging interface: 1; Transmission speed: 10 kbps ... 1 Mbps; transmission speed in the local bus: 100 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Avantaje
- Controlerul de încărcare de 19" reunește toate funcțiile într-un singur dispozitiv
- Sistemul de rack de 19" cu conexiune rapidă, simplifică instalarea și întreținerea
- Utilizare flexibilă datorită programării libere conform IEC 61131
- Efort redus de programare datorită blocurilor funcționale preconfigurate
- Integrare simplă în sistem, datorită numeroaselor interfețe
Produse noi
Comparație între controlerele noastre de încărcare în curent continuu Dvs. decideți ce gamă se potrivește mai bine nevoilor dvs.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
Soluția flexibilă pentru șina DIN |
CHARX control integrated
Soluția „all-in-one” pentru rackul de 19" |
|
| Utilizare și tip de montare | Sistem modular bazat pe șine DIN, compus din PLCnext Control și modulul SECC | Glisare și conectare rapidă în rackul de 19" – toate componentele necesare sunt integrate |
| Funcții integrate | PLC, comunicații de încărcare în curent continuu | PLC, comunicații de încărcare în curent continuu, contactoare de curent continuu, siguranță de curent continuu, monitorizarea izolației, alimentare de 24 V |
| Interfețe integrate și conexiuni | Încărcare CCS, magistrală CAN, Ethernet, TCP/IP, intrări/ieșiri, opțional OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 în pregătire) | Încărcare CCS, magistrală CAN, Ethernet, TCP/IP, intrări/ieșiri, RS-485, 230 V pentru ventilatoare externe, DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ, OCPP opțional |
| Realizarea mai multor puncte de încărcare într-o stație de încărcare | 1 x PLCnext Control pentru fiecare stație de încărcare + 1 x modul SECC pentru fiecare punct de încărcare (aliniabile) | 1 x modul de control de 19" pentru fiecare punct de încărcare |
| Putere de încărcare acceptată | Dependent de sistem, respectiv determinat de elementele electronice de putere utilizate | 500 kW (500 A / 1.000 V) |
| Programare liberă cu PLCnext Engineer conform standardului IEC 61131 | ||
| Blocuri funcționale prefabricate | ||
| Aplicație exemplificativă preinstalată | ||
| Dimensiuni (l x Î x A) | Dependent de configurație | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unități de înălțime pentru montare în rack de 19" standard) |
| Mai multe despre CHARX control flexible | Mai multe despre CHARX control integrated |
Controler de încărcare în curent continuu CHARX control flexible Sistem flexibil compus din PLCnext Control, modulul SECC și aplicația OCPP
Cu CHARX control flexible puteți realiza stații de încărcare de curent continuu în conformitate cu cererea și cu un grad ridicat de flexibilitate în proiectarea sistemului. Sistemul de control combină un PLCnext Control, cum ar fi AXC F 1252, cu modulul SECC AXL F IF SECC 1 FF. Modulele de intrare/ieșire și de interfață suplimentare Axioline, precum și aplicația OCPP opțională permit extinderea sistemului de control. Acest lucru permite adaptarea soluției la diferite concepte de încărcare și cerințe de integrare.
Spre deosebire de multe alte controlere de încărcare de curent continuu, CHARX control flexible nu se bazează pe un software standard predefinit, ci pe o arhitectură liber programabilă. Aplicația este creată cu PLCnext Engineer. Implementarea eficientă este realizată utilizând o librărie de funcții bloc pentru modulul SECC. Modulul SECC acceptă comunicarea în conformitate cu IEC 61851, DIN SPEC 70121 și ISO 15118-2, monitorizează procesul de încărcare și acceptă controlul elementelor electronice de putere și al contactoarelor DC.
Conectarea la un backend prin OCPP 1.6 J este de asemenea posibilă opțional. OCPP 2.0.1 este deja în curs de pregătire. Completat de un concept de proiectare bazat pe IEC 62443, rezultatul este o soluție puternică și rezistentă în viitor pentru stațiile moderne de încărcare în curent continuu.
Controler de încărcare în curent continuu CHARX control integrated Modulul „all-in-one” simplifică proiectarea, instalarea și întreținerea
Sistemul CHARX control integrated reunește comanda și monitorizarea completă a stației dvs. de încărcare rapidă în curent continuu într-un singur modul de 19". La modulul „all-in-one” se pot conecta până la zece module de putere. Modulul de control reunește toate funcțiile esențiale pentru funcționarea infrastructurii moderne de încărcare rapidă, precum PLC, controler de încărcare, monitorizarea izolației, contactoarele de putere, siguranțele, sursa de alimentare de 24 V și distribuția puterii.
Datorită sistemului PLCnext Control integrat, este posibilă o conectare simplă la backend prin OCPP și comunicarea în conformitate cu standardul ISO 15118-2. Funcționalitatea V2X și încărcarea bidirecțională asigură o infrastructură de încărcare adaptată cerințelor viitorului.
Datorită arhitecturii deschise și liber programabile, controlerul oferă o libertate maximă de proiectare în dezvoltarea aplicațiilor individuale de încărcare. Blocurile funcționale prefabricate și o aplicație exemplificativă preinstalată reduc timpul de dezvoltare și facilitează implementarea de noi funcții.
Avantajele sistemului de 19" în videoclip
Sistemul modular de 19" în detaliu Realizează montarea rapidă în rack a stației tale de încărcare în curent continuu
Sistemul CHARX în format standardizat de 19" este format din mai multe module armonizate pentru distribuția, conversia și controlul curentului de încărcare: noul modul de distribuție CHARX power distribute, noul modul de control CHARX control integrated și modulele de putere CHARX power basic pot fi combinate pentru a se potrivi oricărei situații de încărcare.
În comparație cu asamblarea clasică cu componente pe șină DIN, designul modular reduce considerabil complexitatea unei stații de încărcare în curent continuu și permite montarea și înlocuirea rapidă a modulelor.