CHARX power – elemente electronice de putere CC pentru stații de încărcare rapidă

Elementele electronice de putere CC și distribuția puterii pentru stațiile de încărcare rapidă

Modulele noastre de putere CHARX power basic de înaltă eficiență și modulul de distribuție CHARX power distribute permit operarea rentabilă a infrastructurii de încărcare cu curent continuu. Sistemul modular de 19"permite puteri de încărcare scalabile până la High Power Charging (HPC) și simplifică considerabil instalarea și întreținerea stațiilor de încărcare rapidă.

Go to Product Detail Page for item 1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
1162690

CHARX power basic, Fast charging module for setting up DC charging stations, Rack mounting, input: 3-phase, output: 200 V DC...920 V DC / 125 A. The corresponding system control cabinet CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Item No. 1165442) is necessary for operating the DC power module. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Avantaje

  • Sistemul de 19" cu conexiune rapidă simplifică instalarea și întreținerea
  • Operare eficientă, datorită randamentului ridicat și a densității mari de putere
  • Putere de încărcare scalabilă datorită interconectării flexibile a modulelor
  • Modulul de distribuție alimentează modulele de putere în mod eficient cu tensiune de alimentare
  • Funcționare sigură datorită numeroaselor funcții de protecție integrate

Avantajele sistemului de 19" în videoclip

Sistemul modular de 19" în detaliu Realizează montarea rapidă în rack a stației tale de încărcare în curent continuu

Sistemul CHARX în format standardizat de 19" este format din mai multe module armonizate pentru distribuția, conversia și controlul curentului de încărcare: noul modul de distribuție CHARX power distribute, noul modul de control CHARX control integrated și modulele de putere CHARX power basic pot fi combinate pentru a se potrivi oricărei situații de încărcare.

În comparație cu asamblarea clasică cu componente pe șină DIN, designul modular reduce considerabil complexitatea unei stații de încărcare în curent continuu și permite montarea și înlocuirea rapidă a modulelor.

Imagine interactivă: Sistemul modular CHARX pentru montare în rack de 19”
Modul de control al puterii
CHARX control integrated combină toate funcțiile de control și monitorizare a stației tale de încărcare de 19”. Modulul de control gestionează până la cinci module de putere de 30 kW pentru o încărcare rapidă cu curent continuu de până la 150 kW. Acesta simplifică proiectarea, instalarea și întreținerea stâlpului tău de încărcare, deoarece combină toate componentele necesare, cum ar fi controlerul de încărcare, monitorizarea izolației, contactoarele de sarcină, siguranța, sursa de alimentare auxiliară de 24 V și multe alte componente. Acestea fac posibil, de exemplu, controlul ventilatorului din tabloul de distribuție, măsurarea temperaturii și măsurarea tensiunii de ieșire. Acestea oferă, de asemenea, interfețe de comunicare extinse pentru o integrare simplă a sistemului și pentru acces la distanță.
Direct la modulul de control
Modul de distribuție
CHARX power distribute alimentează până la cinci module de putere din stația ta de încărcare rapidă de 19” cu tensiune de alimentare CA. Modulul de control este, de asemenea, alimentat cu curent. O protecție integrată împotriva descărcărilor, disjunctoarele în miniatură și o protecție împotriva supraîncălzirii asigură o siguranță maximă pentru toate modulele și cablurile din aval. Acest lucru permite conectarea cu siguranțe a modulelor de putere din categoria de supratensiune II.
Direct la modulul de distribuție
Module de putere
Modulele de încărcare rapidă de înaltă eficiență CHARX power basic permit operarea rentabilă a infrastructurii de încărcare CC. Acestea convertesc curentul alternativ din rețea în curent continuu, care este necesar pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice. Modulele rack compacte de 19“ pot fi montate direct în stația de încărcare și pot fi interconectate după cum este necesar, în funcție de consumul de putere.
Direct la modulul de putere CA/CC
Se pot interconecta până la cinci module de putere
Datorită designului modular al unui stâlp de încărcare în format de 19”, se poate realiza o putere de încărcare de până la 150 kW prin interconectarea a până la cinci module de putere de 30 kW.
Tehnologii de conectare rapidă
Conexiunea rapidă de tip push-in și conexiunea cu pârghie cotită T-LOX permit utilizarea capetelor de cablu dezizolate sau cu ferulă. Acest lucru permite o instalare și o întreținere rapidă.
Design eficient, cu economie de spațiu
În special în cazul amplasării unui stâlp de încărcare în locații urbane, necesarul de spațiu este un factor decisiv. Sistemele comparabile cu o putere de încărcare identică necesită un spațiu semnificativ mai mare, precum și lucrări suplimentare de cablare.
Interfețe cuprinzătoare
Cu ajutorul interfețelor de comunicare CCS, magistrală CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 și I/O-uri, poți conecta cu ușurință dispozitivele periferice, cum ar fi cablul de încărcare, panourile tactile, cititoarele RFID, indicatoarele LED de stare și elementele electronice de putere.
Liber programabile, conform IEC 61131
Modulul de control CHARX control integrated poate fi utilizat în mod foarte flexibil datorită programării libere conform IEC 61131. Astfel, ai posibilitatea de a proiecta software-ul și interfața de utilizator a stației de încărcare complet personalizate.

Modulele noastre de putere pentru curent continuu în comparație Decide ce modul se potrivește aplicației tale

Modul CC/CC 30 kW
Modul CA/CC 30 kW
Modul CA/CC 87,5 kW
Modul CC/CC 30 kW

Modul CA/CC 30 kW

Modul CA/CC 87,5 kW

Tip de montare Montare în rack de 19“ Montare în rack de 19“ Montare într-un tablou de sistem disponibil separat
Curent de ieșire 100 A 100 A 125 A
Randament >95 % >95 % >97 %
Norme DIN EN 61851-21-2, clasa B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, clasa B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, clasa A IEC 61851-23:2014
Izolație galvanică
Dimensiuni (l x Î x A) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unități de înălțime pentru montare în rack standard de 19“) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unități de înălțime pentru montare în rack standard de 19“) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Către produs Către produs Către produs
Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Modulele de încărcare rapidă de 30 kW CHARX power basic sunt disponibile sub formă de convertoare CA/CC și convertoare CC/CC. Acestea pot fi montate direct în stațiile de încărcare și asigură o alimentare stabilă pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Modulele de putere respectă toate standardele europene pentru siguranță și compatibilitate electromagnetică.

Datorită dimensiunii lor standard de 19" și a tehnologiei de conectare rapidă Push-Lock și T-LOX, acestea facilitează o instalare și întreținere rapide.

Modulul nostru de distribuție CA dintr-o privire Află mai multe despre tehnologie și caracteristici

Modul de distribuție CA
Modul de distribuție CA

Tip de montare Montare în rack de 19“
Funcții de protecție integrate Protecție împotriva descărcărilor, disjunctoare în miniatură, protecție împotriva supraîncălzirii
Intrare de curent alternativ 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Ieșiri de curent alternativ 5 ieșiri cu câte 3 x 63 A fiecare, 1 ieșire cu 3 x 6 A
Norme IEC 61851-1:2017
Dimensiuni (l x Î x A) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unități de înălțime pentru montare în rack de 19" standard)
Către produs
Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Noul modul de distribuție CHARX power distribute alimentează toate componentele stației tale de încărcare de 19“. Tensiunea de alimentare CA poate fi distribuită la până la cinci module de putere. Modulul de control este, de asemenea, alimentat cu curent.

O protecție integrată împotriva descărcărilor, disjunctoarele în miniatură integrate și protecția împotriva supraîncălzirii asigură o siguranță maximă pentru modulele și cablurile din aval.

Flexibil, versatl și simplu Descoperă celelalte avantaje ale sistemului nostru de 19"

Stație de încărcare modulară
Alimentarea stațiilor de încărcare
Modul de distribuție pentru stația de încărcare 19"
Stație de încărcare modulară

Cu ajutorul sistemului modular CHARX pentru montare în rack de 19", puterea de încărcare poate fi adaptată în funcție de necesități, de la 30 la 150 kW, prin conectarea a până la cinci module de 30 kW – atât în pre-configurare, cât și în modernizare.

Modulele integrează distribuția, conversia și controlul complet al curentului de încărcare.

Alimentarea stațiilor de încărcare

Domeniile de aplicare pentru modulele CHARX power sunt diverse. Scopul principal al acestora este de a fi integrate în stațiile de încărcare.

Cu toate acestea, sunt posibile și aplicații în alte domenii, cum ar fi încărcarea bateriilor-tampon pentru aplicații în industria de curent continuu sau încărcarea containerelor mobile de baterii necesare pentru utilizarea pe șantierele de construcții.

Toate modulele sunt conforme cu clasa de emisii B, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate fără probleme în mediul urban. De asemenea, modulele CA/CC pot fi utilizate pe conexiuni trifazate convenționale (32 A).

Modul de distribuție pentru stația de încărcare 19"

Tehnologiile de conectare rapidă de la Phoenix Contact și dimensiunea standard consacrată de 19" permit instalarea și înlocuirea rapidă a modulelor:

Atât conexiunea rapidă de tip push-in, cât și conexiunea modernă cu pârghie cotită T-LOX, dezvoltată de Phoenix Contact, îți permit să conectezi conductorii simplu și direct, folosind capete de cablu dezizolate sau cu ferulă.

Ambele tehnici facilitează conectarea fără unelte suplimentare. Acestea sunt concepute pentru o transmisie sigură de date, semnale și putere.

Test practic: Stație de încărcare de 19" montată în doar 13 minute

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.