Comunicație la distanță în domeniul industrial
În calitate de partener competent pentru rețele la distanță, vă oferim soluții complete pentru întreținerea la distanță și tehnologia de control la distanță. Portofoliul nostru extins de produse permite accesul prin cablu sau wireless la utilaje și instalații – oriunde în lume și în siguranță. Cu tehnologia 5G Industrial, asigurăm o conectivitate flexibilă și pregătită pentru viitor, ideală pentru comunicația industrială modernă.
Rețele sigure și pregătite pentru viitor
Utilajele și instalațiile sunt adesea amplasate în locații diferite. Conectarea sigură a stațiilor descentralizate la camera de comandă se realizează cu ajutorul diverselor opțiuni de comunicație la distanță. Acestea permit accesul de la distanță și monitorizarea continuă a datelor de proces dintr-un punct central. Phoenix Contact oferă un portofoliu extins de produse pentru acces de la distanță, atât prin cablu, cât și wireless.
Află care sunt diferitele posibilități de acces de la distanță a sistemelor:
- Întreținere la distanță: Lucrările de întreținere și service pot fi efectuate rapid și eficient cu acces direct la nivel mondial la controlere și rețelele Ethernet.
- Control la distanță: Transmiterea sigură și continuă a datelor de proces către centrul de control face posibilă monitorizarea și controlul în circuit închis chiar și al stațiilor externe și substațiilor de la distanță.
- Control și monitorizare de la distanță: Alertele proactive și precise, trimise prin SMS sau e-mail, ajută la remedierea rapidă a erorilor și la reducerea timpilor de nefuncționare în producție.
Comunicație la distanță prin 5G Industrial
Acces de la distanță prin 5G
5G, ca nou standard de rețea mobilă, extinde semnificativ posibilitățile de comunicație industrială. Pe lângă vitezele mari de transfer de date, este posibil un număr mai mare de participanți și latențe scăzute, cu o eficiență ridicată. În aplicațiile clasice de întreținere și control la distanță, este adesea necesară comunicarea pe distanțe mari. Aici intervine rețeaua publică de telefonie mobilă, deoarece este disponibilă în întreaga lume și oferă acces la internet chiar și în locații îndepărtate.
Cu 5G Industrial se pot realiza rețele private, de exemplu, fiind îndeplinite toate condițiile preliminare pentru o conexiune de rețea flexibilă și sustenabilă în aplicații mobile. Avantajele unei rețele private constau în faptul că întreprinderea poate urmări, analiza și configura în mod flexibil circulația datelor, după cum dorește. Suntem bucuroși să îți oferim consultanță cu privire la noile posibilități oferite de 5G!
LinkedIn: Industrial Communication & Cyber Security Devino parte din comunitatea noastră acum!
Rețelele de comunicație industrială ne permit să transmitem în mod eficient datele de pe teren, de la nivelul de control până în cloud. Pe pagina noastră de LinkedIn Industrial Communication & Cyber Security vei găsi informații interesante despre disponibilitatea rețelei, securitatea cibernetică, întreținerea la distanță și multe altele. Devino parte din comunitatea noastră!