Soluții pentru centre de date moderne

Centrele de date sunt infrastructuri indispensabile, dar mari consumatoare de energie. Asigură funcționarea acestora cu o infrastructură eficientă și scalabilă. Colaborează cu Phoenix Contact pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a centrului de date.
Camera de servere
Cameră cu hardware pentru servere

Aici disponibilitatea se întâlnește cu responsabilitatea

La Phoenix Contact, oferim soluții pentru centrele de date în care eficiența și responsabilitatea față de mediu merg mână în mână. Sprijinim administratorii, proiectanții, integratorii de sisteme și producătorii în eforturile lor de a menține o funcționare neîntreruptă și, în același timp, de a spori eficiența în mod sustenabil.

  • Sisteme de alimentare și de protecție: asigurarea unei funcționări fără probleme și evitarea timpilor de nefuncționare
  • Tehnologie de conectare: transfer eficient al datelor și distribuție eficientă a energiei
  • Sisteme de monitorizare și management: optimizarea funcționării și reducerea consumului de energie

Implementate în toate tipurile de centre de date Operatorii de diferite tipuri de centre de date se bazează pe soluțiile noastre eficiente. Acestea sunt fabricate în conformitate cu standardele industriei și, prin urmare, sunt dovedite a fi durabile.

Centru de date de mari dimensiuni
Centru de date de mari dimensiuni: necesită scalabilitate masivă, eficiență energetică ridicată și o infrastructură robustă a rețelei pentru a susține servicii cloud extinse.
Centru de date de colocare din interior
Centru de date de colocare: pentru a avea destul spațiu pentru toate echipamentele de la mai mulți chiriași, sunt necesare opțiuni flexibile de spațiu, siguranță fizică adecvată și sisteme eficiente de energie și răcire.
Vedere exterioară a unui centru de date periferic
Centru de date periferic: pentru a funcționa eficient în zone îndepărtate sau urbane, este necesar un design compact, conectivitate cu latență redusă și răcire eficientă.
Centru de date pentru companii
Centru de date pentru companii: necesită infrastructură adaptată, disponibilitate ridicată și măsuri stricte de securitate pentru a răspunde cerințelor IT și de business ale organizației.

Aplicații în centrul de date


Lucrăm cu furnizori pentru următoarele sisteme de bază și oferim tehnologii pentru distribuția energiei, monitorizare, control și reziliență energetică în centrele de date.

Hartă interactivă: dispunerea centrelor de date
BMS - Sistemul de management al clădirii
Phoenix Contact oferă un sistem de management cuprinzător care include, printre altele Niagara Framework. Acesta include sisteme de surse de alimentare și de distribuție robuste, monitorizarea răcirii și a mediului, managementul energiei și securitatea cibernetică. Aceste soluții ajută centrele de date să optimizeze fluxul de energie, asigură o siguranță ridicată în exploatare și ating obiective de sustenabilitate.
Mai multe despre managementul clădirii
BMS - Sistemul de management al clădirii
Sisteme de stocare cu baterii de rezervă
Cu tehnologie fiabilă de conectare și automatizare pentru sisteme de stocare a energiei de diferite dimensiuni și consultanță de specialitate, dezvoltăm soluții personalizate pentru cerințe de stocare a energiei. Aceste componente sunt esențiale pentru menținerea stabilității și fiabilității sistemelor de alimentare de rezervă, care sunt esențiale pentru centrele de date.
Mai multe despre sistemele de stocare a energiei
Sisteme de stocare cu baterii de rezervă
Securitate periferică
Securizarea datelor foarte sensibile și împotriva accesului fizic este posibilă atunci când se adoptă o viziune unitară asupra unei soluții de securitate video și a controlului accesului. O infrastructură funcțională este indispensabilă.
Mai multe despre monitorizarea video
Securitate periferică
Infrastructură de putere
Phoenix Contact te însoțește de la faza de proiectare până la punerea în funcțiune. Cu noi, poți combina construcția de tablouri electrice eficiente cu soluții fiabile pentru distribuție, protecție și monitorizare. Operatorii și producătorii se bazează pe noi pentru durate de construcție mai scurte, disponibilitate maximă și o alimentare continuă cu energie. Află mai multe despre soluțiile noastre în domeniul infrastructurii de putere.
Mai multe despre soluțiile care includ PDU
Infrastructură de putere
Sisteme de distribuție
Tehnologiile noastre asigură, prin monitorizare inteligentă, control precis și mecanisme robuste de protecție, o funcționare stabilă și sigură. Acestea dispun de design modular pentru o scalabilitate ușor de implementat, componente performante pentru îmbunătățirea eficienței energetice și funcții extinse de siguranță.
Mai multe informații despre soluțiile pentru sisteme de distribuție
Sisteme de distribuție
Soluții pentru sisteme de răcire
Un element esențial pentru centrele de date îl reprezintă infrastructura de răcire. Portofoliul Phoenix Contact îmbunătățește semnificativ infrastructura de răcire a centrelor de date prin furnizarea de conectori robuști pentru transmiterea eficientă a curentului și a semnalelor, soluții eficiente de management al energiei și sisteme inovatoare de monitorizare și de control. Aceste soluții integrate asigură menținerea temperaturilor optime în centrele de date și îmbunătățesc managementul general al energiei.
Mai multe informații despre soluții pentru sisteme de răcire
Soluții pentru sisteme de răcire

Materiale de referință pentru clienți


Descoperă materialele de referință pentru clienți care arată implementarea cu succes a tehnologiilor noastre în centrele de date ale clienților noștri. Am luat în considerare provocările unice ale clienților și partenerilor noștri și am dezvoltat soluții personalizate care îndeplinesc cerințele specifice ale acestora. Pentru a vedea cum a contribuit experiența noastră la această realizare, consultă rapoartele complete.

Tehnologiile noastre în aplicațiile pentru centre de date

Camera serverelor cu distribuția energiei prin PDU
Instalații de comutare de joasă tensiune în camera generatoarelor
Cameră de control cu ecrane și personal pentru monitorizare
Camera serverelor cu distribuția energiei prin PDU

Pentru a asigura o funcționare fără probleme și pentru a proteja datele critice, într-o lume rapidă a centrelor de date, o distribuție eficientă a energiei este esențială. În centrul acestei fiabilități se află soluții avansate, care sunt integrate perfect în unitățile de distribuție a energiei (PDU-uri) și distribuie eficient energia către rack-urile serverelor. Phoenix Contact îmbunătățește această eficiență cu soluții pentru producția de tablouri electrice care sporesc eficiența și durabilitatea. În plus, portofoliul nostru de conectori oferă conexiuni robuste și sigure între PDU-uri și rack-urile serverelor, asigurând că infrastructura energetică a centrului de date rămâne atât rezistentă, cât și eficientă. Descoperă modul în care soluțiile noastre inovatoare pot consolida distribuția energiei în centrul tău de date și îți pot menține operațiunile în desfășurare fără probleme.

Mai multe soluții pentru PDU-uri
Instalații de comutare de joasă tensiune în camera generatoarelor

Concepte de alimentare integrate și coordonate, care includ alimentare cu energie în sisteme UPS, protecție la dispozitive și împotriva descărcărilor, pentru a preveni defecțiunile neplanificate ale sistemelor și timpii de nefuncționare. Loviturile de trăsnet și vârfurile de curent sunt factori de risc imprevizibili. Acestea pot duce la incendii, timpi de nefuncționare a sistemelor importante și chiar pierderi de date. Luarea în considerare a protecției împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor în faza de proiectare timpurie facilitează implementarea. Phoenix Contact oferă soluții robuste pentru eficiența energetică, care abordează eficient aceste riscuri. Descoperă modul în care abordarea noastră cuprinzătoare poate îmbunătăți reziliența sistemului tău și proteja procesele tale de exploatare împotriva defecțiunilor neașteptate.

Mai multe despre tehnologii pentru o mai mare reziliență
Cameră de control cu ecrane și personal pentru monitorizare

Soluțiile Phoenix Contact pentru automatizarea clădirilor și monitorizarea energiei, bazate pe Niagara Framework, cresc eficiența centrelor de date, optimizând consumul de energie prin monitorizare cuprinzătoare și managementul sarcinii, integrarea surselor de energie regenerabilă și furnizarea de informații bazate pe date pentru optimizarea operațiunilor. Sistemele noastre permit integrarea fără probleme și controlul centralizat, reducând intervențiile manuale și erorile, crescând fiabilitatea operațiunilor, îmbunătățind confortul utilizatorilor și ducând la economii semnificative, rezultând astfel un mediu al centrului de date mai sustenabil. Monitorizarea eficientă a temperaturii și reducerea consumului de energie contribuie, prin utilizarea soluției noastre, la optimizarea răcirii.

Clădiri
Prezentare generală a produselor Phoenix Contact

Prezentare generală a produselor

Centrele de date se confruntă cu cerințe din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența energetică, disponibilitatea și scalabilitatea. Aruncă o privire asupra portofoliul nostru de componente și descoperă noile noastre produse de top pentru acest an. Cu produsele noastre, vei beneficia de soluții pentru:

  • Alimentare și protecție
  • Automatizare
  • Conectare
  • Comutare, măsurare și monitorizare
  • Marcare, montare și instalare
Hartă interactivă
Produsele noastre în aplicații

Descoperiți harta noastră interactivă cu aplicații în centrul de date. Veți observa tehnologiile noastre pentru Power Reliability, automatizare, tehnologie de conectare și producția de tablouri electrice. Cu ajutorul soluțiilor noastre, vă puteți îmbunătăți performanța de siguranță, fiabilitatea și excelența operațională și vă puteți face infrastructurile complexe mai inteligente și mai eficiente.

Descoperă acum
prezentare generală 3D a unui centru de date cu aplicații
Cameră de servere cu simboluri pentru curent continuu

Regândirea centrelor de date: cu curent continuu Eficient energetic, scalabil și pregătit pentru centrele de date ecologice

Centrele de date sunt mari consumatoare de energie și se află sub presiune: cerințe energetice în creștere, emisii ridicate de CO₂ și costuri în creștere. Cu rețelele de curent continuu, Phoenix Contact oferă o soluție inovatoare pentru creșterea eficienței, sustenabilității și securității alimentării. Pierderile de conversie mai mici, integrarea mai bună a energiilor regenerabile și reducerea emisiilor de CO₂ sunt doar câteva dintre avantaje. Descoperiți cum componentele noastre CC deschid calea către centre de date ecologice.