Planificarea spațiului și designul stației de lucru Stațiile de lucru asistate digital și ergonomice stau la baza unor procese eficiente în cadrul producției nou proiectate de tablouri electrice de la Tobol. Împreună cu Phoenix Contact, întregul spațiu a fost planificat în funcție de fluxurile de valori și de materiale, iar soluțiile personalizate pentru stațiile de lucru au fost dezvoltate împreună cu angajații.

Vedere asupra noii hale de producție de la Tobol cu soluții personalizate pentru stațiile de lucru pentru producția de tablouri electrice
Imagine în exterior a fabricii Tobol din Leinefelde

Profilul clientului Tobol GmbH

Din 1997, Tobol furnizează soluții personalizate în domeniul automatizării tehnologiei de măsurare, comandă și reglare pentru centre de date și clădiri. Accentul cade pe aplicații pentru climatizare, ventilație, energie și monitorizare. În plus, la locația de înaltă tehnologie din Leinefelde se fabrică sisteme de distribuție de o calitate excepțională.

Pe lângă sediul său principal din Leinefelde, Tobol coordonează proiecte naționale și internaționale majore din filialele sale din Frankfurt am Main și Berlin. În fiecare zi, 80 de angajați asigură lucrări de planificare, configurare și construcție de cea mai înaltă calitate pentru clienți importanți din toată Europa.

Consultantul Phoenix Contact discută cu doi angajați Tobol, cu vedere asupra halei de producție

Provocare

Tobol a început construcția amplă a unei noi clădiri de producție pentru producția de tablouri electrice. Cu scopul de a crește eficiența proceselor interne de producție, a fost stabilit contactul și cooperarea cu Phoenix Contact. În plus, accentul a fost pus pe îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați. Alte obiective au fost reducerea termenelor de execuție a proiectelor și digitalizarea completă a proceselor.

Conversație între angajații Phoenix Contact și Tobol cu privire la producția de tablouri electrice

Soluție

La începutul proiectului, a fost efectuată o verificare rapidă a situației reale din fabrică. Un atelier comun pentru definirea obiectivelor a fost urmat de o analiză detaliată a fluxului de materiale și de valori. Pe baza acestor rezultate, a fost efectuată întreaga planificare a spațiului noii hale de producție, iar soluțiile personalizate pentru stațiile de lucru au fost dezvoltate împreună cu angajații, folosind metode de producție de tip Lean. În acest scop, au fost dezvoltate mai întâi prototipuri ale stațiilor de lucru folosind Cardboard Engineering. După o fază de testare reușită, stațiile de lucru au fost apoi realizate. În plus, a fost introdus managementul atelierului pentru comunicarea zilnică regulată și pentru procesul de îmbunătățire continuă în cadrul producției. Pentru asigurarea rezultatelor pe termen lung, doi angajați au participat la cursul de instruire pentru experți în cadrul Phoenix Contact „Producția de tip Lean, designul stației de lucru și digitalizarea”.

Colaborarea cu Phoenix Contact ne-a ajutat să ne optimizăm procesele digitale, rutele pentru materiale, stațiile de lucru și fluxurile de lucru. Acest lucru ne-a permis să facem ca producția noastră să fie orientată spre viitor și, în același timp, să stabilim practici sustenabile.

Tobias Funke, Director executiv
Fotografie de profil Tobias Funke

Colaborare de succes pentru procese mai eficiente

Concluzie Rezultatele planificării spațiului și ale designului stației de lucru

Producția planificată în funcție de fluxurile de valori și de materiale reduce rutele de deplasare și de transport. Stațiile de lucru personalizate reduc distanțele de deplasare și timpii de căutare. În același timp, acestea sporesc satisfacția și bunăstarea angajaților. Rezultate sustenabile au fost obținute prin introducerea managementului atelierului și a instruirilor în cadrul programului pentru experți.

Conversație în fața unui monitor cu planificare 3D a spațiului
Planificare detaliată 3D a spațiului pentru optimizarea rutelor pentru materiale și transport
Stație de lucru asistată de software pentru producția de șiruri de blocuri terminale cu sistem pick-by-light
Stație de lucru asistată de software pentru producția de șiruri de blocuri terminale cu sistem pick-by-light
Stație de lucru asistată de software pentru producția de șiruri de blocuri terminale cu sistem pick-by-light și control direct al imprimantei
Controlul direct al THERMOMARK E.VARIO pentru marcarea șirurilor complete de blocuri terminale
Doi lucrători vizualizează cablarea pe un contrapanou pe un monitor de la o stație de lucru pentru cablare
Stații de lucru personalizate pentru cablare, concepute în conformitate cu metodele de producție de tip Lean
Stație de lucru cu diverse sisteme de imprimare plus monitor cu software de marcare pentru marcarea și identificarea industrială
Stație centrală de marcare: controlul tuturor dispozitivelor prin MARKING system Software
Angajați în fața unui monitor în hala de producție pentru managementul atelierului de dimineață
Comunicare regulată îmbunătățită prin intermediul managementului zilnic al atelierului
Angajații Tobol și Phoenix Contact analizează rezultatele în Cardboard Engineering
Design personalizat al stației de lucru datorită Cardboard Engineering
Cărucioare de materiale personalizate pentru furnizarea materialelor
Cărucioare de materiale personalizate pentru furnizarea materialelor
Verificarea tabloului electric la o stație de verificare
Stație de verificare dezvoltată în comun
Tobol și Phoenix Contact
Cooperare pe bază de parteneriat pe picior de egalitate
Angajați care lucrează la designul stației de lucru folosind Carboard Engineering
  • Creșterea productivității
    Producția planificată în funcție de fluxurile de valori și de materiale reduce rutele de deplasare și de transport. Stațiile de lucru personalizate reduc distanțele de deplasare și timpii de căutare.

  • Structură decuplată a șirurilor de blocuri terminale
    Soluția dezvoltată pentru stația de lucru, inclusiv software-ul de asistență pentru lucrători, te ghidează rapid și ușor prin întregul proces de producție a șirurilor de blocuri terminale. Asistența software intuitivă permite utilizarea lucrătorilor instruiți.

  • Reducerea timpilor de producție
    Prin centralizarea producției de șiruri de blocuri terminale, timpii de căutare, de funcționare și de inactivitate au putut fi reduși.

  • Ergonomie îmbunătățită
    Stațiile de lucru optimizate din punct de vedere ergonomic îi ajută pe angajați în multe feluri, de exemplu, prin distanțe mai scurte de deplasare.

  • Proces de îmbunătățire continuă
    Rezultate sustenabile au fost obținute prin introducerea managementului atelierului și a instruirilor în cadrul programului pentru experți. Acest lucru asigură, de asemenea, optimizarea continuă.

Proiectăm împreună procesele
Optimizarea proceselor de-a lungul lanțului valoric

De la inginerie la producție – abordarea noastră de parteneriat oferă servicii de consultanță individuale pentru optimizarea lanțului de procese în producția de tablouri electrice, folosind metode de producție de tip Lean orientate spre practică. Consultanța se bazează pe ani de experiență cu aceste metode și include un portofoliu cuprinzător de activități de consultanță și instruire a angajaților.

Află mai multe
Consultanță de proces în producția de tablouri electrice