Sisteme modulare pentru stația de lucru

Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza în mod simplu stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice.
Sisteme modulare pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru producția de tablouri electrice

Pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice

Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza în mod simplu stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Sistemul modular permite personalizarea sau extinderea în funcție de nevoile tale. Completează stația de lucru cu accesoriile noastre sau utilizează-le cu stațiile noastre de lucru pentru o optimizare rapidă a proceselor.

Descoperă sistemele noastre pentru stația de lucru pentru diferite etape ale procesului.

Avantaje

  • Echipamente personalizate și extinderea stațiilor de lucru cu accesorii modulare, scalabile
  • Optimizarea rapidă a proceselor cu creșterea eficienței printr-un concept ușor de implementat
  • Creșterea productivității datorită designului ergonomic și aranjării structurate a componentelor
  • Procese optimizate ale producției de tablouri electrice în baza unei experiențe îndelungate în consultanța de proces
O persoană echipează stația de lucru de bază cu magazii pentru blocuri terminale modulare

Echipament personalizat

Datorită posibilității de scalare, pot fi integrate accesorii în stațiile de lucru existente sau pot fi combinate cu stațiile de lucru de bază ergonomice. Acest lucru înseamnă că poți personaliza stațiile de lucru conform nevoilor tale. Datorită sistemului modular, sistemele pentru stația de lucru pot fi adaptate flexibil în orice moment pentru a îndeplini cerințe specifice sau pot fi extinse cu software, de exemplu.

Sisteme pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru optimizarea rapidă a proceselor în producția de tablouri electrice

Optimizarea rapidă a proceselor

Sistemele modulare pentru stația de lucru oferă soluții pentru stația de lucru ușor de implementat și personalizate pentru optimizarea proceselor de producție în producția de tablouri electrice. Configurația flexibilă și opțiunile de personalizare permit stații de lucru ergonomice și structurate cu un flux de lucru îmbunătățit. Acest lucru înseamnă că o creștere rapidă a eficienței poate fi atinsă cu un efort minim.

O persoană produce șiruri de blocuri terminale la sistemul pentru stația de lucru clipx BASIC line

Creșterea productivității

Sistemele pentru stația de lucru proiectate ergonomic pot fi utilizate după cum este necesar și, astfel, oferă oportunitatea de a optimiza procesele de producție în mod sustenabil. Dispunerea structurată a componentelor necesare permite furnizarea eficientă a materialelor. În plus față de ergonomia îmbunătățită, productivitatea este, de asemenea, îmbunătățită prin reducerea timpilor de căutare și a erorilor.

Două persoane discută despre funcția frânei de conductor ca extensie la stația de lucru pentru cablare

Dovedit în practică

Sistemele pentru stația de lucru proiectate special pentru producția de tablouri electrice se bazează pe ani de experiență și expertiză în consultanța de proces, precum și pe o colaborare de succes cu clienții. Am creat un „standard” din soluțiile noastre dovedite care este proiectat în mod optim pentru procesele din producția de tablouri electrice și care poate fi adaptat în continuare la cerințele tale.

Baza pentru procese eficiente în construcția de tablouri electrice

Soluții scalabile pentru stația de lucru cu clipx BASIC line


Sistem pentru stația de lucru pentru prelucrare mecanică

Stație de lucru de bază clipx BASIC line pentru prelucrare mecanică
Sistem pentru stația de lucru cu dispozitiv de tăiat șine DIN pentru prelucrarea mecanică
O persoană taie șine DIN la sistemul pentru stația de lucru pentru prelucrare mecanică
Stație de lucru de bază clipx BASIC line pentru prelucrare mecanică

Stația de lucru de bază este echipată cu un suport care poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor și care poate fi poziționat flexibil pe înălțime. Sub masa de lucru există, de asemenea, un sertar extensibil. Zona inferioară oferă spațiu pentru depozitarea unei varietăți de șine DIN sau canale de cablaj cu o lungime de până la 2 m. Suporturile existente pe cadru au rol de susținere. Există, de asemenea, o zonă suplimentară de depozitare în partea superioară a stației de lucru.

Către produs
Sistem pentru stația de lucru cu dispozitiv de tăiat șine DIN pentru prelucrarea mecanică

Combină stația de lucru de bază simplu și rapid cu accesoriile și uneltele adecvate. Cu dispozitivele noastre de tăiat profiluri și șine, nu numai că poți tăia șine DIN standard și canale de cablaj rapid și ușor, ci și fără șpan sau bavuri. Efectul optim de pârghie asigură o utilizare confortabilă. Un suport de pahar care poate fi atașat ușor la cadru ajută la păstrarea stației de lucru ordonate și curate. Astfel, poți crea o stație de lucru perfect ordonată și curată pentru prelucrarea manuală, cu un efort minim.

Către lista de produse
O persoană taie șine DIN la sistemul pentru stația de lucru pentru prelucrare mecanică

Crește eficiența prelucrării mecanice prin extinderea sistemului pentru stația de lucru. Toată documentația tehnologică și toate comenzile pot fi accesate în orice moment pe monitor. Furnizarea digitală a datelor ajută la reducerea erorilor și la scurtarea timpilor de producție. Utilizarea blocului nostru de tăiere la referință pentru tăierea manuală a șinelor DIN perforate economisește și mai mult timp. Blocul de tăiere la referință permite tăieri la referință rapide și reproductibile cu o singură setare și fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Cu imprimanta noastră cu transfer termic THERMOMARK ROLL 2.0, poți marca șinele DIN prelucrate și canalele de cablaj direct la stația de lucru. În acest fel, comenzile finalizate pot fi atribuite în mod clar, în ciuda variației comenzilor.

Către lista de produse

Sistem pentru stația de lucru pentru asamblare

Stație de lucru de bază clipx BASIC line pentru asamblarea șinelor DIN
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru asamblare în producția de tablouri electrice
O persoană lucrează la sistemul pentru stația de lucru pentru asamblare în producția de tablouri electrice
Stație de lucru de bază clipx BASIC line pentru asamblarea șinelor DIN

În plus față de masa de lucru reglabilă pe înălțime, stația de lucru de bază este echipată cu un suport poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor. Partea superioară oferă destul spațiu pentru materialele și componentele utilizate la asamblarea șinelor DIN datorită celor patru spații de depozitare. Designul ergonomic al stației de lucru permite lucrări confortabile datorită înălțimii reglabile și a distanțelor scurte până la materiale.

Workstation kit - BS-WS ASSEMBLY-KIT
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru asamblare în producția de tablouri electrice

Creează-ți în mod simplu și rapid o stație de lucru eficientă pentru asamblarea șinelor DIN. Datorită posibilității de scalare și a modularității, stația de lucru de bază poate fi combinată cu diferite accesorii pentru a se adapta cerințelor tale. Ansamblul nostru modular de magazii, format din diferite tipuri de magazii, separatoare de rafturi și cutii de depozitare deschise, asigură faptul că materialele sunt furnizate în mod individual și gata de asamblare. Acesta permite echiparea rapidă și flexibilă a stației de lucru cu o varietate de componente și materiale diferite. Fiind disponibile în diferite versiuni, magaziile sunt foarte ușor de adaptat la diferite comenzi de asamblare. Utilizarea unui dispozitiv de fixare rotativ pentru șinele DIN oferă stabilitate în timpul asamblării și asigură un mod de lucru ergonomic și confortabil.

O persoană lucrează la sistemul pentru stația de lucru pentru asamblare în producția de tablouri electrice

Utilizarea documentației tehnologice digitale și a sistemelor de asistență nu numai că sporește eficiența în producția de șiruri de blocuri terminale, ci și utilizarea mai flexibilă a personalului. Astfel, sistemul nostru pentru stația de lucru poate fi extins în mod flexibil cu software și un sistem pick-by-light. Software-ul nostru de asistență pentru lucrători clipx ENGINEER assemble preia toate datele necesare direct din procesul de proiectare și permite o montare intuitivă a șirurilor de blocuri terminale cu instrucțiuni pas cu pas și un control direct al sistemului pick-by-light. Acest proces de prelucrare asistat de software reduce sursele de eroare și timpii de căutare și permite angajaților instruiți să asambleze șiruri de blocuri terminale complexe.

Către lista de produse

Sistem pentru stația de lucru pentru pregătirea firelor și pentru cablare

Stație de lucru de bază a clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice
O persoană lucrează la sistemul pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice
Stație de lucru de bază a clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice

Stația de lucru de bază este echipată cu un sertar practic care se poate închide, pentru unelte care pot fi păstrate la îndemână. Blaturile laterale rabatabile oferă, atunci când este necesar, suprafețe suplimentare de lucru și pot fi pliate pentru a economisi spațiu atunci când nu sunt utilizate. În partea superioară, stația de lucru are suprafețe de depozitare, care oferă spațiu ideal pentru materialele necesare, precum cabluri și fire. Datorită roților pivotante cu frâne, stația mobilă poate fi mutată ușor la orice tablou electric care urmează a fi produs sau în orice altă locație, asigurând o flexibilitate maximă.

Către produs
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice

Datorită scalabilității și designului modular, stația de lucru de bază poate fi combinată flexibil cu diverse accesorii. Pe lângă un monitor, se pot monta și șine DIN, de exemplu, care servesc drept suporturi pentru cutii de depozitare deschise – perfect pentru păstrarea la îndemână și organizată a pieselor mici. Vă recomandăm instalarea frânei de conductor pentru o cablare și mai organizată. Frâna de conductor permite aranjarea conductorilor cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm² într-o manieră clară și simplă. Aceasta poate fi marcată în funcție de secțiunea conductorului și este ușor de instalat datorită compatibilității sale cu șinele DIN NS 35. Accesul rapid la conductori și posibilitatea de marcare nu doar reduc timpul de căutare, ci și minimizează riscul de confuzie între secțiuni transversale similare. Pentru un plus de ordine, este disponibil și un recipient pentru gunoi.

Către lista de produse
O persoană lucrează la sistemul pentru stația de lucru clipx BASIC line pentru pregătirea firelor și cablare în construcția de tablouri electrice

Pentru un plus de eficiență în procesul de cablare, puteți extinde cu ușurință sistemul pentru stația de lucru cu uneltele noastre automate și sistemele noastre de imprimare, precum și cu software-ul de asistență pentru lucrători. Acest lucru vă permite să pregătiți o varietate de conductori pentru cablare, simplu și rapid la fața locului. Cu ajutorul dispozitivului automat pentru dezizolare E.FOX S 10, puteți prelucra simplu și eficient conductori cu secțiuni transversale și izolații diferite. Cu THERMOMARK E.WIRE, puteți imprima și aplica marcaje pentru cabluri în mod automat într-un singur pas. Software-ul de asistență pentru lucrători furnizează într-un mod clar și concis informațiile necesare pe baza datelor exportate din sistemul ECAD și ghidează angajații pas cu pas prin procesul de prelucrare. Controlul direct al uneltelor automate și al sistemelor de imprimare contribuie, de asemenea, și la creșterea eficienței.

Către lista de produse

Masă de lucru mobilă pentru montare și cablare

Masă de lucru mobilă pentru montare și cablare
Persoană care lucrează la un contrapanou pe o masă de montare mobilă
Persoană în poziție așezată, care lucrează la un tablou electric pe o masă de montare mobilă
Masă de lucru mobilă pentru montare și cablare

Masa mobilă de montare oferă o suprafață de lucru flexibilă și stabilă pentru montarea și cablarea contrapanourilor și a tablourilor electrice. Înălțimea poate fi reglată continuu - chiar și sub sarcină. De asemenea, puteți înclina suprafața de lucru pentru a adapta masa de montaj la cerințele dvs. Suprafața de depozitare integrată creează spațiu, de exemplu, pentru cutii, unelte sau alte materiale. Acest lucru vă permite să lucrați ergonomic, eficient și fără să vă forțați spatele.

Către produs
Persoană care lucrează la un contrapanou pe o masă de montare mobilă

Echipată cu roți pivotante și mânere practice, masa de montare poate fi mutată cu ușurință în locația dorită. De asemenea, servește ca suport pentru piese de lucru și permite transportul în siguranță al contrapanourilor și al tablourilor electrice în timpul întregului proces de montare. De asemenea, căruciorul de montare este impresionant atunci când nu este utilizat. Datorită designului său compact, acesta poate fi depozitat pentru a economisi spațiu.

Către produs
Persoană în poziție așezată, care lucrează la un tablou electric pe o masă de montare mobilă

Fie că stați jos sau în picioare: Datorită posibilității de reglare a înălțimii și înclinării, masa de montare se adaptează perfect la modul în care lucrați. Acest lucru vă permite să efectuați diferite etape de lucru în mod confortabil și ergonomic, în diferite poziții. Rezultatul: procese mai eficiente, condiții de lucru mai bune și o creștere sustenabilă a productivității. Un alt avantaj este manipularea ușoară a diferitelor suprastructuri. Piesele de lucru sau conceptele de montare în schimbare pot fi preluate rapid și fixate în siguranță - fără timpi lungi de configurare. Acest lucru vă sporește flexibilitatea și vă ajută să vă adaptați la cerințele de producție și asamblare în schimbare. Beneficiați de o soluție mobilă, personalizabilă, care poate fi integrată perfect în diferite concepte de producție și permite lucrul în diferite poziții, protejându-vă spatele.

Către produs
O persoană scoate materiale din căruciorul pentru proiecte pentru asamblarea șinelor DIN

Cărucior pentru proiecte

Căruciorul nostru pentru proiecte îți oferă un mijloc auxiliar versatil pentru producția ta. Căruciorul poate fi utilizat pentru preluarea comenzii și transport. De asemenea, poate servi temporar ca o zonă de depozitare extinsă la stația de lucru pentru asamblare, asigurând astfel o mai bună organizare și eficiență. Datorită designului său modular, căruciorul pentru proiecte poate fi adaptat în mod flexibil la cerințele tale specifice. Designul ergonomic și compatibilitatea cu magaziile și cutiile noastre de depozitare deschise nu numai că facilitează încărcarea și descărcarea, dar permit și numeroase aplicații posibile. Echipat cu roți pivotante și mânere practice, căruciorul poate fi mutat fără efort, chiar și atunci când este complet încărcat.

Accesoriile în detaliu

Frâna de conductor marcată, cu conductor, este fixată pe o șină DIN
Ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă a materialelor la stațiile de lucru pentru asamblare
Utilizarea blocului de tăiere la referință pentru șine DIN
Dispozitiv de montaj DIN RAIL FIXTURE pentru producția de șiruri de blocuri terminale
O femeie ia un bloc terminal de pe raft folosind sistemul Pick-by-Light
Frâna de conductor marcată, cu conductor, este fixată pe o șină DIN

Pentru mai multă ordine la cablare: cu ajutorul frânei de conductor, poți aranja simplu conductorii cu secțiuni transversale între 0,5 și 6 mm² la stațiile de lucru pentru asamblare. Datorită opțiunii de marcare, le poți marca cu secțiunea respectivă a conductorului. Frâna de conductor poate fi fixată rapid pe o șină DIN și, dacă este necesar, poate fi îndepărtată din nou. De asemenea, aceasta poate fi fixată fără probleme pe alte suprafețe, de exemplu lemn, și poziționată în mod flexibil.

Avantaje pe scurt:

  • Economisirea timpilor de căutare datorită accesului rapid la conductori
  • Accesibilitate îmbunătățită a conductorilor prin posibilități flexibile de fixare
  • Instalare simplă datorită compatibilității cu șinele DIN NS 35
  • Stații de lucru ordonate pentru pregătirea și cablarea conductorilor datorită ghidării organizate a acestora
  • Reducerea riscului de confuzie între secțiuni transversale similare datorită opțiunilor de marcare

Către produs
Ansambluri modulare de magazii pentru furnizarea eficientă a materialelor la stațiile de lucru pentru asamblare

De la separatoare de rafturi până la sisteme de alimentare: cu ajutorul ansamblurilor modulare de magazii, îți poți echipa rapid și flexibil stațiile de lucru pentru asamblare cu o varietate de componente diferite. Fiind disponibile în diferite versiuni, magaziile sunt foarte ușor de adaptat la diferite comenzi de asamblare. Instalarea acestora se realizează prin simpla fixare pe profiluri de montare.

Avantaje pe scurt:

  • Furnizarea personalizată a materialelor în funcție de cerințe și utilizare datorită sistemului modular
  • Extragerea precisă a componentelor și cantităților necesare prin furnizarea selectivă
  • Ergonomie îmbunătățită datorită aranjării adecvate pentru asamblare a componentelor
  • Reducerea timpului de căutare la montare datorită furnizării eficiente
  • Reducerea erorilor datorită aranjamentului structurat al componentelor

Către lista de produse
Utilizarea blocului de tăiere la referință pentru șine DIN

Tăieturi rapide și precise fără măsurare: la tăierea manuală a șinelor perforate, blocul de tăiere la referință permite tăieturi rapide și repetitive cu o singură setare și fără măsurători multiple consumatoare de timp. Echipat cu un știft cilindric și magneți pentru o fixare sigură, blocul de tăiere la referință se așază pur și simplu pe șina DIN. Cu ajutorul cursorului, se pot seta cu ușurință condiții diferite de tăiere la referință.

Avantaje pe scurt:

  • Tăieturi la referință repetabile și de înaltă calitate pentru șine DIN cu o singură setare
  • Economisire de timp și reducerea erorilor la tăieturile de referință, deoarece nu mai este necesară măsurarea și marcarea repetată
  • Accelerarea procesului de tăiere pentru șinele DIN prin economisirea de timp la tăierile la referință
  • Setare rapidă a diferitelor condiții de tăiere la referință datorită cursorului

Către produs
Dispozitiv de montaj DIN RAIL FIXTURE pentru producția de șiruri de blocuri terminale

Cu ajutorul dispozitivului nostru ergonomic de montaj, poți produce șiruri de blocuri terminale simplu și sigur. Șina DIN este fixată cu blocuri terminale cu șuruburi, astfel încât să ai ambele mâini libere pentru asamblarea componentelor. Datorită funcției de rotire și glisare, dispozitivul de montaj poate fi rotit și ajustat în mod flexibil. Cu scala de măsurare existentă poți măsura în siguranță dimensiuni absolute, precum și distanțele relative dintre componente. În plus față de șirurile de blocuri terminale individuale, se pot monta în paralel mai multe șiruri de blocuri terminale de dimensiuni mici.

Avantaje pe scurt:

  • Ergonomie îmbunătățită și lucru în siguranță în timpul montării șirurilor de blocuri terminale
  • Fixarea simplă și sigură a șinei DIN cu blocuri terminale de bază
  • Economie de timp, deoarece este posibilă producția în paralel a mai multor șiruri de blocuri terminale
  • Montarea confortabilă a elementelor de marcare pentru blocuri terminale datorită funcției de rotire
  • Condiții de lucru optime cu o vedere de ansamblu datorită funcției de glisare

Către produs
O femeie ia un bloc terminal de pe raft folosind sistemul Pick-by-Light

Completarea ideală a stației dvs. de lucru pentru asamblare: în combinație cu software-ul nostru de asistare a lucrătorului clipx ENGINEER assemble, sistemul Pick-by-Light asigură o preluare rapidă și fără erori a materialelor, eliminând căutarea consumatoare de timp. Semnalele luminoase clare de la compartimentul de preluare indică componenta corectă. Afișajul cantității oferă informații cu privire la numărul de piese necesare. Angajații dvs. recunosc imediat ce componentă este necesară și în ce cantitate. Datorită structurii modulare, sistemul poate fi extins flexibil.

Avantaje pe scurt:

  • Creșterea productivității prin preluarea precisă a materialelor
  • Accesul rapid accelerează procesul de asamblare
  • Reducerea erorilor prin ghidare vizuală clară
  • Economisește timp, deoarece căutarea articolelor nu mai este necesară
  • Instruire ușoară datorită operării intuitive

Către lista de produse