Soluții pentru producția de automobile Creșterea eficienței producției, îmbunătățirea sustenabilității, consolidarea securității cibernetice.

Construcția de caroserie în producția de automobile cu linii de digitalizare albastre

Soluții inteligente pentru fiecare zonă de producție

Pentru a rămâne competitiv, sistemele și procesele de producție, în special în industria auto, trebuie să fie întotdeauna la un nivel tehnologic ridicat. Acest lucru înseamnă că: gradul de automatizare, complexitatea și interconectarea sunt la un nivel maxim. Contează pe noi ca pe un partener de încredere cu competențe tehnologice și servicii cuprinzătoare pentru a spori eficiența producției, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și pentru a spori securitatea cibernetică în producția ta de automobile.

Digitalizarea în producția de automobile - linii de rețea de la colectarea datelor la inteligența artificială AI

De la achiziția de date la inteligența artificială

De la interconectare și automatizare sigură la inteligența artificială

Timp de multe decenii, una dintre principalele industrii pentru care am produs a fost cea de automobile, pentru care continuăm să dezvoltăm zilnic soluții pentru digitalizare, interconectare și automatizare sigură. Interconectarea inteligentă a tuturor instalațiilor, cu standarde moderne de comunicare și securitate, precum și colaborarea sigură între om și utilaj sunt esențiale. Profită de expertiza noastră și realizează procese de producție mai rezistente și mai sigure împotriva opririi instalațiilor. Transformă-ți fabrica într-una mai inteligentă prin evaluarea datelor cu ajutorul inteligenței artificiale și creează procese de producție mai flexibile printr-o mai bună utilizare a datelor pentru a funcționa mai economic și mai sustenabil pe termen lung.

Bărbat, tablou de distribuție, energie, dispozitiv de măsurare, montare în interior, producție, tablou de distribuție, Detlef Krieger, persoană, tricou polo, îmbrăcăminte de lucru, producție, industria auto, linie de producție
Șasiu auto, industria auto, Designline, automatizarea fabricii, automatizarea fabricilor, producție, fotografie, HMI, IMAVMMFA, industrie, construcția de caroserie, Palmela, panou, producție, tablou de distribuție, protecție
AUTOMATIZARE, fabrică de producție, hală de producție, industria auto, securitate, sistem de securitate, rețele de producție, firewall industrial, fabrică, digitalizare, eficiență, pictograme, linii
Net Zero, Digital Factory now, sustenabilitate, verde, neutralitate CO2, mediu, natură, bule, proaspăt, seră, global, glob, rotund, transparent, mușchi, crescut excesiv, pădure, luminos, lumină
Bărbat, tablou de distribuție, energie, dispozitiv de măsurare, montare în interior, producție, tablou de distribuție, Detlef Krieger, persoană, tricou polo, îmbrăcăminte de lucru, producție, industria auto, linie de producție

Componentele și serviciile eficiente reprezintă baza pentru o siguranță funcțională ridicată a instalațiilor și a proceselor tale de producție.

Șasiu auto, industria auto, Designline, automatizarea fabricii, automatizarea fabricilor, producție, fotografie, HMI, IMAVMMFA, industrie, construcția de caroserie, Palmela, panou, producție, tablou de distribuție, protecție

Controlerele noastre permit ghidarea flexibilă a fluxului de material în cadrul producției și reacția rapidă la modificările piețelor volatile.

AUTOMATIZARE, fabrică de producție, hală de producție, industria auto, securitate, sistem de securitate, rețele de producție, firewall industrial, fabrică, digitalizare, eficiență, pictograme, linii

Securitatea datelor tale este esențială. Soluțiile noastre de securitate 360° certificate TÜV în conformitate cu IEC 62443 previn oprirea instalațiilor din cauza sabotajului și, prin urmare, împiedică pierderea de date, iar producția ta de automobile este protejată în mod constant.

Net Zero, Digital Factory now, sustenabilitate, verde, neutralitate CO2, mediu, natură, bule, proaspăt, seră, global, glob, rotund, transparent, mușchi, crescut excesiv, pădure, luminos, lumină

Directive privind sustenabilitatea, reglementări ecologice, performanțe privind amprenta de carbon - îmbunătățește-ți împreună cu noi bilanțul de mediu. Poți deveni economic și ecologic prin utilizarea celor mai recente tehnologii.

Industria auto globală este în curs de transformare, marcată de cele mai noi tendințe tehnologice, care influențează toate domeniile producției. O infrastructură sigură în permanență și interconectarea inteligentă a tuturor sistemelor prin standarde de comunicare moderne se numără printre condițiile de bază pentru o Smart Factory. Obiectivele economice și ecologice se îmbină prin inteligența artificială și managementul eficient al datelor.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Text Digital Factory Now

Digitalizarea sistemului dumneavoastră de producție Crearea de plusvalori cu soluții imediat disponibile

Infrastructurile tot mai mari și gradul tot mai sporit al digitalizării oferă posibilități optime de a aduce un plus de valoare pentru instalația dumneavoastră prin intermediul datelor existente, cum ar fi îmbunătățirea productivității. Premisa în acest sens este reprezentată, printre altele, de manevrarea corectă a datelor dumneavoastră, precum și de rețele sigure împotriva accesului neautorizat. Pentru aceasta, Phoenix Contact a testat și verificat soluții adecvate în cadrul propriei producții, oferind, în prezent, prin Proof-of-Concept, diverse soluții pentru viitorul digital al Digital Factory dumneavoastră.

Digitalizarea ca un stimulent - cazuri de utilizare din industria auto

În deceniile noastre de activitate, am implementat deja numeroase aplicații într-o gamă largă de meserii pentru clienți renumiți. Convinge-te singur de cazurile noastre de utilizare din producția de automobile.

Construcția de caroserie, industria auto, atelier, atelier de caroserie, șasiu, productivitate, automobil, caroserie
Securitate IT, mGuard, router, siguranță, securitate IT, produse
Piesă auto vopsită în producția de automobile
Tehnologie de transport pe bandă rulantă în producția de automobile cu tablou de distribuție cu soluție pentru automatizarea producției
Portiere într-o fabrică de producție
Asamblarea finală într-o producție de automobile
Construcția de caroserie, industria auto, atelier, atelier de caroserie, șasiu, productivitate, automobil, caroserie

În construcția de caroserie sunt puse în aplicare cele mai diverse variante de caroserii, fără întrerupere și fără afectarea ciclurilor de producție. Soluția noastră de automatizare deosebit de adecvată pentru comunicații asigură fluxul informațional pentru productivitatea, flexibilitatea și calitatea ridicată a producției. Produsele de rețelistică și controlerele de la Phoenix Contact funcționează cu standardele IT recunoscute. Acesta este un avantaj la integrarea în procesele de producție și asigură o lansare rapidă a produselor.

  • Productivitate ridicată și timpi mari de ciclu datorită comunicării în timp real în controler
  • Capacitate ridicată de integrare și independență, datorită standardelor deschise din comunicațiile industriale
  • Integrarea simplă a soluției de automatizare în procesul tău de proiectare prin intermediul interfețelor deschise

Securitate IT, mGuard, router, siguranță, securitate IT, produse

Stația de presare este o investiție de durată și majoră. Aceasta are ca obiectiv viteza și precizia ridicate de presare și ștanțare a elementelor de caroserie din table realizate din diferite materiale. Pe lângă cerințele fizice referitoare la rezistența la vibrații, soluțiile tehnice impun o comunicație cu un grad mare de eficiență și, mai presus de toate, sigură.
Phoenix Contact îți oferă securitatea datelor prin soluții de securitate conform IEC 62443 și concepte de întreținere la distanță consacrate, precum și soluții individuale pentru siguranța utilajelor.

  • Performanță de siguranță prin produse robuste, cu rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Comunicație sigură prin concepte de securitate IT în conformitate cu IEC 62443
  • Concepte de întreținere rentabile și eficiente pentru accesul descentralizat la sistem cu ajutorul soluțiilor digitale
  • Siguranța utilajelor printr-un concept de siguranță independent de controlere și de rețea

Piesă auto vopsită în producția de automobile

Transportul, manipularea și vopsirea trebuie să se facă neîntrerupt și extrem de automatizat în numeroase domenii. În timpul proceselor de vopsire sunt utilizate numeroase materiale, în cele mai diverse condiții de mediu. Condiția preliminară pentru calitatea și utilizarea eficientă a acestor materiale este reprezentată de transparența datelor și o tehnologie de comunicații industriale flexibile.
Tehnologia de automatizare de la Phoenix Contact sprijină aceste activități comprehensive până la tehnologia de proces.

  • Procese eficiente prin rețele flexibile de comunicații
  • Proceduri neîntrerupte prin concepte redundante de control, surse de alimentare și rețea
  • Parametrizare optimă sustenabilă pentru vopsire de înaltă calitate

Tehnologie de transport pe bandă rulantă în producția de automobile cu tablou de distribuție cu soluție pentru automatizarea producției

Pe tot parcursul producției de automobile, materialele potrivite trebuie să fie disponibile pentru procesele de fabricație potrivite la momentul potrivit. Tocmai datorită diversității variantelor, există cerințe extrem de ridicate referitoare la disponibilitate și procesarea informațiilor în sistemele aflate în mișcare.
Soluțiile de la Phoenix Contact permit proiectarea rentabilă a vizualizării și capacitatea de deservire selectivă a proceselor logistice. Soluțiile noastre de digitalizare sprijină transportul eficient al materialelor.

  • Proiectare rentabilă, prin intermediul unui expert de vizualizare cu funcționare selectivă
  • Comutare fără uzură și cu pierderi mici a mecanismelor de acționare
  • Economii în ceea ce privește costurile de instalare datorită soluțiilor de digitalizare care pot fi echipate ulterior

Portiere într-o fabrică de producție

  • Producție optimizată prin integrarea tehnologiei descentralizate de automatizare în geometria sistemului
  • Punere în funcțiune rapidă prin interfețe deschise și parametrizare simplă

Asamblarea finală într-o producție de automobile

În timpul asamblării finale, caroseria și sistemul de propulsie sunt asamblate în așa-numita îmbinare. Oamenii și utilajele montează scaunele, cabina, roțile și geamurile. În cele din urmă, un automobil finit testat se îndreaptă către vânzare.
Soluțiile de automatizare de la Phoenix Contact sprijină ergonomia adecvată și operarea la lucrările manuale de instalare. Acestea asigură procese precise de logistică și montare, cu fluxuri informaționale rapide și eficiente.

  • Întreținere simplă și depozitarea pieselor de schimb prin utilizarea produselor standard
  • Calitate prin susținerea vizuală a proceselor de montare
  • Procesarea anterioară rentabilă a datelor în controlerele pentru proces

Soluții pentru industria auto
Soluții pentru industria auto YouTube

Soluții pentru toate domeniile de producție

Îmbinarea siguranței cu procesele flexibile constituie condiția de bază pentru o producție de succes. Într-un proces de producție complet se impun soluții de automatizare robuste, deschise și permanente. Deosebit de importante sunt comunicațiile sigure, siguranța funcțională a mașinilor, o diagnosticare permanentă, precum și o disponibilitate ridicată și o viteză mare de prelucrare.

Echipa de colegi internaționali

Partener al industriei auto - la nivel mondial

Industria auto necesită disponibilitate globală și servicii la nivel mondial. Phoenix Contact are locații și filiale în peste 140 de țări din întreaga lume. Experții noștri sunt strâns conectați dincolo de frontierele naționale și sunt într-un schimb constant cu clienții, partenerii, comunitatea științifică și rețelele industriale, cum ar fi PNO.

Suntem un partener al industriei auto.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

„Deseori, proiectele mari din industria auto nu sunt implementate într-o singură țară, ci sunt gestionate de mai multe echipe internaționale de proiect din partea clientului și a Phoenix Contact. Sarcina mea este de a asigura o comunicare fluentă, astfel încât toate părțile interesate să aibă în permanență o imagine clară a stadiului actual al proiectului.”

Maria Fernanda De Alba Ruiz

„Instruirea regulată la fața locului cu echipele tehnice este una dintre activitățile mele preferate. Schimbul personal de cunoștințe direct la sediul clientului cu privire la produse, soluții și noi tehnologii este foarte important pentru mine, pentru a putea răspunde direct la întrebări și provocări.”

Angel Troyas

„În cadrul unui proiect cu clientul nostru Audi, am putut contribui cu expertiza mea tehnică în calitate de inginer de soluții direct la fața locului, în Mexic. Comunicarea deschisă în limba locală, supravegherea directă a proiectelor la fața locului și schimbul personal cu oamenii de la fabrică sunt, în opinia mea, esențiale pentru succesul unui proiect.”

Andreas Stanislawski

„Pentru a face față provocărilor din industria auto inovatoare, produsele trebuie să fie întotdeauna adaptate la cerințele individuale. Este deosebit de important pentru mine să implicăm clienții noștri în fiecare etapă de dezvoltare, astfel încât să putem pune în aplicare direct feedback-ul.”

Michael Potthast

„În rolul meu de manager de conturi cheie în industria auto, sunt prima persoană de contact pentru comunicarea dintre client și Phoenix Contact. Serviciile și un schimb bazat pe parteneriat și încredere se află în prim-plan.”

Produse performante pentru producția de automobile

Pe baza unei experiențe îndelungate și a cunoașterii cerințelor speciale, rezultă soluții convingătoare în domeniu, din produse excelente. Combinate inteligent, aceste produse devin sisteme pentru o varietate de funcții, cum ar fi comanda, monitorizarea la distanță sau înregistrarea valorilor măsurate. Cu ajutorul know-how-ului din domeniu, al experienței îndelungate și ținând cont de cerințele speciale, rezultă soluții industriale inspirate.