Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conexiune de tip push-in Tehnologia de conectare push-in permite contactarea directă și fără unelte a conductorilor începând cu 0,25 mm². Arcul de contact special permite forțe de inserție mici, forțe înalte de extragere a conductorului și oferă o calitate înaltă a contactului.

Tehnologie de conectare push-in

Avantaje

  • Realizarea rapidă a conexiunii conductorilor prin tehnologia de conectare directă, fără unelte
  • Conectare confortabilă datorită forțelor de inserție mai mici
  • Forțe înalte de extragere a conductorului datorate designului cu arc
  • Conexiune a conductorilor rezistentă la vibrații și fără întreținere cu cablare și operare sigure prin intermediul unui buton de acționare colorat
  • Desprindere simplă a conductorului, fără unelte speciale

Conexiunea de tip push-in în detaliu

Tehnologia de conectare push-in a fost dezvoltată pentru conexiunea directă a conductorului. Conductorii rigizi sau prevăzuți cu ferulă sunt conectați direct și fără scule în punctul de contact. Conturul special cu arc al conexiunii de tip push-in permite astfel o conectare ușoară. Forțe reduse de inserare simplifică semnificativ cablarea.

Arcul de contact special al conexiunii de tip push-in, realizat din oțel flexibil de înaltă calitate, se deschide independent la introducerea conductorului și asigură astfel forța de presare necesară pe bara de curent. Presiunea mare de contact și stratul de staniu de pe carcasa cu arc sau bara colectoare garantează conexiunea electrică fiabilă. În cazul unei solicitări de tracțiune, forța de extragere a conductorului crește, astfel încât arcul se ridică și se blochează în carcasă. Astfel, aceasta garantează forțe maxime de contact și de extragere a conductorului, precum și o conexiune rezistentă la vibrații și etanșă la gaze.

Deschiderea arcului, pentru deconectarea conductorilor sau pentru conectarea conductorilor flexibili fără ferulă, se efectuează prin intermediul unui buton de acționare, simplu și fără contact direct cu părțile conductoare de curent.

Utilizarea conductorilor pretratați, de exemplu cu o ferulă sau alte măsuri de protecție la despicare este utilă numai dacă prevederile privind echipamentele impun acest lucru sau dacă conductorul trebuie deconectat și reconectat în mod repetat. Capetele netratate ale conductorilor au tendința de a se despica în timp.

Portofoliul nostru cu conexiune de tip push-in


Bloc terminal modular cu conexiune de tip push-in

Bloc terminal modular PT 2,5

Blocuri terminale modulare

Cu tehnologia de conectare push-in, puteți conecta în mod simplu conductori între 0,25 și 25 mm², în mod direct și fără scule. Arcul special de contact permite introducerea simplă și convinge prin calitatea înaltă a contactului. La cablarea conductorilor mici și flexibili începând de la 0,14 mm², butonul de acționare trebuie mai întâi apăsat înainte de introducerea conductorului în compartimentul de strângere. Pentru a scoate conductorul nu trebuie decât să apăsați butonul de acționare. Între timp, conductorul poate fi scos cu ușurință din blocul terminal modular.

În cazul tehnologiei push-in, recomandăm utilizarea de ferule, în special pentru conductorii mici și flexibili.

Fișe FKC cu conexiune de tip push-in

Fișe FKC cu conexiune de tip push-in

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Datorită conexiunii de tip push-in, puteți implementa butoane de acționare fără dezavantaje în ceea ce privește volumul construcției. Aceasta este, prin urmare, mai frecvent întâlnită și susține deschiderea arcului dacă rezistența la flambaj a conductorului nu este suficientă. Culoarea portocalie are în mod suplimentar un nivel de recunoaștere ridicat. Conexiunea de tip push-in este adecvată și pentru blocuri terminale modulare compacte.

Sistem de instalare IPD

Sistem de instalare IPD

Experimentați o distribuție simplă de energie cu sistemul de instalare IPD pentru clădiri sau sisteme de infrastructură. Sistemul IPD (Installation Power Distribution - Distribuția puterii în instalație) este complet conectabil și este ideal pentru utilizarea în domeniul iluminării.

Tehnologia push-in facilitează conectarea simplă și fără scule a cablurilor cu 3 și 5 poli de până la 2,5 mm², chiar și în zone greu accesibile. Cu ajutorul butonului de acționare, conductorii deja instalați sunt demontați sau sunt conectați conductori fără ferulă.

Conectori pentru medii dificile

Conectori pentru medii dificile

Inserțiile de conector de tip Push-in cu număr fix de poli și modulare pentru conectori pentru medii dificile vă permit conexiunea simplă și fără scule a conductorilor. Gama largă de produse oferă inserția de conector adecvată cu tehnologie de tip push-in pentru fiecare aplicație. Conductorii flexibili cu ferulă sau conductorii rigizi între 0,25 și 6 mm² pot fi introduși direct și ușor în conexiune.

Prin deschiderea arcului cu ajutorul butonului de acționare, puteți conecta fără probleme și secțiuni transversale mai mici începând de la 0,14 mm² și puteți deconecta conductorii deja conectați. Compartimentul de strângere deosebit de compact al inserțiilor de conector de tip Push-in permite o densitate de instalare ridicată, care până acum putea fi realizată numai cu o conexiune prin sertizare clasică. Cu variantele cu număr maxim de conexiuni, puteți integra confortabil până la 72 de contacte de semnalizare într-un conector B24. De asemenea, cablarea inserțiilor de conector deja montate în tabloul de distribuție se realizează simplu datorită tehnologiei de tip push-in.

Portofoliul nostru cu conexiune de tip push-in laterală


Bloc terminal modular PTV 2,5 cu conexiune de tip push-in laterală

PTV 2,5

Blocuri terminale modulare

Tehnologia push-in laterală a blocurilor terminale modulare este o variantă a tehnologiei push-in menționate mai sus. Modul de funcționare al tehnologiilor este același, dar ghidarea frontală a conductorilor a fost schimbată în ghidarea verticală a conductorilor. Astfel, blocurile terminale modulare sunt adecvate pentru tablouri de distribuție plate sau pentru înlocuirea simplă a cablărilor existente cu ghidare laterală a conductorilor.

În cazul tehnologiei push-in, recomandăm utilizarea de ferule, în special pentru conductorii mici și flexibili.

Portofoliul nostru cu conexiune de tip push-in fără buton de acționare


Bloc terminal pentru circuit imprimat SPT cu conductor conectat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Deschiderea arcului pentru deconectarea sau conectarea conductorilor flexibili se realizează cu o șurubelniță direct în fanta destinată acționării. În funcție de aplicație, deschiderea accidentală fără scule este astfel împiedicată. În special în cazul ștecărului dinamometric, această variantă de conexiune permite și operarea confortabilă cu două mâini la conectarea conductorilor flexibili.