Conectori izolați și neizolați în diferite variante de design

Conectori sertizați

Conectorii sertizați garantează conexiuni electrice durabile pe termen lung, de înaltă calitate. Gama noastră extinsă de produse include diverși conectori izolați și neizolați care îndeplinesc cerințele din industrie și comerț.

Avantaje

  • Gamă extinsă de produse pentru toate domeniile de utilizare
  • Conectori de înaltă calitate și în conformitate cu standardele
  • Conexiuni sertizate optime în combinație cu uneltele și dispozitivele noastre automate
Trei papuci de cablu cu inel unul lângă celălalt
Papuci de cablu tip furcă izolați și neizolați, aliniați în rânduri
Papuci de cablu cu pini izolați, aliniați unul lângă altul
Diverși conectori plați izolați
Conectori de îmbinare cap la cap complet izolați, aliniați unul lângă altul
Trei papuci de cablu cu inel unul lângă celălalt

Papucii de cablu cu inel permit o conexiune rezistentă la retragere între conductor și conexiunea cu șurub și oferă o gamă largă de aplicații (de exemplu, blocurile terminale de conectare).

  • Conform DIN 46234 (papuci de cablu neizolați)
  • Disponibil în diverse variante (izolat, neizolat, cu zonă de sertizare suplimentară)
  • Conexiune cu bolț de la M2,5 până la M16
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 240 mm²

Papuci de cablu tip furcă izolați și neizolați, aliniați în rânduri

Papucii de cablu tip furcă permit o conexiune între conductor și conexiunea cu șurub și oferă o gamă largă de aplicații (de exemplu, blocurile terminale de conectare).

  • Conform DIN 46234 (papuci de cablu tip furcă neizolați)
  • Disponibil în diverse variante (izolat, neizolat)
  • Conexiune cu bolț de la M3 până la M8
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6 mm²

Papuci de cablu cu pini izolați, aliniați unul lângă altul

Papucii de cablu cu pini sunt utilizați pentru conectarea diverselor spații de contact.

  • Disponibil în diverse variante izolate (plat, plat cu cârlig, rotund, rotund cu zonă de sertizare suplimentară)
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6 mm²

Diverși conectori plați izolați

Conectorii plați sunt utilizați pentru conectarea detașabilă a componentelor electrice.

  • Conform DIN 46247 (papuci mamă plați neizolați) și DIN 46248 (papuci tată neizolați)
  • Disponibil în diverse variante (papuci mamă plați și papuci tată neizolați sau izolați, distribuitoare de papuci tată izolați, papuci mamă plați complet izolați)
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6 mm²

Conectori de îmbinare cap la cap complet izolați, aliniați unul lângă altul

Conectorii de îmbinare cap la cap complet izolați oferă posibilitatea de a conecta permanent doi conductori dezizolați.

  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6 mm²

Diverși conectori sertizați izolați și neizolați, aliniați în opt rânduri

Conector sertizat pentru conexiuni sigure

Conexiunile sertizate sunt utilizate în toate domeniile industriei și comerțului. Acestea garantează conexiuni electrice durabile, pe termen lung, în calitate ridicată. Acestea există în multe variante și execuții.

Persoană care ține cleștele de sertizare CRIMPFOX DUO 16S și un conductor sertizat în fața unui tablou de distribuție

Prelucrare profesională cu unealtă manuală și unealtă automată

Phoenix Contact oferă un portofoliu larg de unelte manuale și automate pentru prelucrarea de ferule, papuci de cablu, conectori pentru medii dificile și o varietate de alte contacte și conectori.

Uneltele noastre manuale se remarcă prin ergonomie și calitate ridicată, ceea ce înseamnă utilizare cu oboseală redusă și durabilitate. Echipate cu un element integrat de blocare prin apăsare, uneltele noastre garantează o prelucrare stabilă pe termen lung, de înaltă calitate, a ferulelor și a conectorilor.

Dispozitiv automat de sertizare CF 500 cu diverși conductori și conectori sertizați

Cu uneltele noastre automate, nu numai că prelucrezi rapid și în siguranță diverse tipuri de conectori, ci și economisești timp și costuri la asamblarea conductorilor.

Sertizezi diverse tipuri de conectori, cum ar fi diverși papuci de cablu, conectori plați sau ferule, într-un timp scurt, cu dispozitivele noastre automate de sertizare CF 500 universale.

Datorită diverselor matrițe interschimbabile și a unui mâner de transport, nu ești doar flexibil și rapid, ci și mobil. Procesul de sertizare este declanșat în mod simplu de un comutator tip pedală. Astfel, ai ambele mâini libere pentru asamblarea contactelor corespunzătoare pe conductori.