Soluții personalizate Cu soluțiile noastre personalizate, vei găsi întotdeauna produsul potrivit pentru aplicația ta, chiar dacă nu se află în gama noastră: de la o mică adaptare a articolelor standard până la inovații complet noi, echipa noastră de service se va adapta cerințelor tale. Avem expertiza tehnică necesară și dezvoltăm soluția pas cu pas împreună cu tine.

Conversație cu un client care ține un produs în mână

Descoperă varietatea privind adaptarea și dezvoltarea produselor

Indiferent de ce ai nevoie, fie că este vorba de produse sau aplicații, sisteme, soluții sau servicii: ne adaptăm cerințelor tale. Uneori este necesară o singură modificare minoră, iar alteori un concept complet nou. Bine de știut: specialiștii cu experiență din centrul de soluții de la Phoenix Contact sunt mereu alături de tine. Aceștia dezvoltă soluția potrivită împreună cu tine. Selectează dintr-o multitudine de opțiuni.

Avantajele dumneavoastră

  • Consultanță personală – o singură persoană de contact pe întreaga durată de desfășurare a proiectului
  • Pregătiți pentru fiecare situație de utilizare – cu soluții foarte flexibile
  • Realizare rapidă și sigură datorită specialiștilor noștri experimentați
  • Vedere de ansamblu rapidă și primele rezultate – mulțumită livrării rapide prototip
  • Livrare la timp, datorită planificării exacte și controlului asupra proiectului

Configurare


Configurator de produse de la Phoenix Contact

Adaptarea articolelor standard

Bucură-te de procese flexibile. Profită de numeroasele adaptări personalizate pentru articolele standard: pentru tehnologia ta de conectare poți selecta, de exemplu, variante de culori, imprimarea polilor, codări, marcaje sau echipări ale pieselor – în cazul carcaselor, orificiilor speciale sau elementelor de operare marcate cu laser. De asemenea, este posibilă echiparea protecției împotriva descărcărilor și a filtrelor cu variante de tensiune și comutare – sau, de exemplu, sisteme de intrare/ieșire cu blocuri terminale marcate. Configuratoarele noastre te asistă – rapid, intuitiv și cu acces 24/7 la configurația ta cu ajutorul ID-ului soluției.

Configurare


Configurare cu tehnologia de conectare adecvată

Asamblarea componentelor

Configurează carcase, cabluri, cutii de joncțiune sau șiruri de blocuri terminale cu tehnologia de conectare adecvată. Poți configura varianta dorită sau alege una din variantele prefabricate. Sunt disponibile și servicii de configurare cuprinzătoare, inclusiv servicii de marcare. În plus, pot fi configurate casete de conectare cu protecție împotriva descărcărilor și diferite componente.

De asemenea, sunt posibile soluții de configurare personalizate.

Ai următoarele opțiuni de configurare

Configurare prin intermediul configuratorului
Pagina de detalii a articolului cu un produs liber configurabil
Angajat la configurarea personalizată la cerere
Configurare prin intermediul configuratorului

În funcție de produs, unele configuratoare oferă, de asemenea, personalizare în procesul de configurare, inclusiv configuratoare pentru producția de tablouri electrice, tehnologia de conectare sau tehnologia pentru conectarea dispozitivelor, sursele de alimentare, întrerupătoarele de protecție și protecția împotriva descărcărilor.

Accesare configuratoare
Pagina de detalii a articolului cu un produs liber configurabil

De asemenea, poți personaliza produsele relevante prin intermediul paginii de detalii a articolului. Pentru a face acest lucru, accesează pagina de detalii a articolului dorit. Apasă pe „Configurare”. Apoi, poți selecta lungimile de cablu dorite sau tehnologia de conectare adecvată. Apoi, așază articolul configurat în coșul de cumpărături – gata.

Angajat la configurarea personalizată la cerere

Ai nevoie de o soluție complet personalizată care este adaptată perfect pentru aplicația ta? – Și acest lucru este posibil. Scrie-ne. Te vom contacta noi.

Solicită o soluție de configurare personalizată

Inovare


Inovație personalizată de produse la Phoenix Contact

Inovații personalizate pentru designul dispozitivelor tale

Ai cerințe speciale și ai nevoie de o inovație personalizată? – Te susținem în implementarea acesteia prin cunoștințele noastre din domeniile dezvoltare, producție și asigurarea calității. De exemplu, poți proiecta individual tehnologia pentru conectarea dispozitivelor sau carcasa. Profită de asistență completă din partea noastră, de la prima idee până la producția în serie.

Angajați care prestează servicii pentru conceptele de aplicații și soluții

Concepte de soluții pentru aplicații

Ai o idee aproximativă, însă nu știi cum să o realizezi încă? – Descrie-ne solicitările tale. Te poți baza pe noi pe durata întregului ciclu de viață al aplicației sau instalației tale: analizăm aplicația ta, definim măsuri și formăm un concept de soluție. Îți oferim consultanță privind specificațiile și stabilim specificațiile tehnice, asigurăm transferul de cunoștințe și gestionăm autorizațiile, inclusiv verificările.

Conceptul tău de soluție este documentat și verificat continuu. Dezvoltarea și livrarea includ servicii precum modele CAD, desene, mostre, verificări, asistență la proiectare, protecție împotriva descărcărilor și CEM sau macrocomenzi EPLAN.