Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Conexiuni de circuite imprimate personalizate

Conexiuni de circuite imprimate personalizate

Calea rapidă către o soluție individuală: în plus față de portofoliul nostru cuprinzător, îți oferim o varietate de adaptări personalizate pentru configurarea articolelor standard și a soluțiilor gata făcute până la dezvoltări complet noi. Aproape totul este posibil.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții personalizate pentru conexiunile de circuite imprimate
  • Portofoliu care depășește cerințele standard, pentru și mai multă flexibilitate
  • Fiabilitate mare de livrare datorită proceselor moderne de producție, standardelor globale de producție și depozitării pe plan local
  • Configurator cu numeroase posibilități de combinare, plus disponibilitate imediată a peste 6.000 de versiuni de articole din 150 de game de produse
  • Configurator pentru blocuri terminale, conectori și conectori baretă pentru circuite imprimate

Configuratoare Configurează-ți varianta de produs rapid și intuitiv pe baza articolelor standard.

Blocuri terminale pentru conexiuni simple pentru circuite imprimate
Blocuri terminale configurabile pentru circuite imprimate din seria SPT modular
Conectori pentru circuite imprimate pentru conexiuni de conductori flexibili
Conectori baretă pentru fixarea sigură pe circuitul imprimat și racordarea la un conector
Blocuri terminale de trecere prin perete pentru curenți mari
Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere
Blocuri terminale pentru conexiuni simple pentru circuite imprimate

Creează-ți varianta dorită de blocuri terminale pentru circuite imprimate. Profită de gama noastră extinsă și selectează produsul dorit în funcție de culoare, marcare și codare.

Configurarea blocurilor terminale pentru circuite imprimate
Blocuri terminale configurabile pentru circuite imprimate din seria SPT modular

Configurează-ți soluția de blocuri de conectare din blocuri terminale modulare pentru circuite imprimate din seria SPT modular, iar la finalul procesului de configurare adaug-o în coșul de cumpărături. Vei primi automat un număr de articol personal și informații cu privire la termenul de livrare.

Configurarea blocurilor de conectare individuale
Conectori pentru circuite imprimate pentru conexiuni de conductori flexibili

Găsește conectorul potrivit și configurează-l folosind diferite culori, marcări sau coduri. Cu doar câteva clicuri, obții un produs personalizat.

Configurarea conectorilor pentru circuite imprimate
Conectori baretă pentru fixarea sigură pe circuitul imprimat și racordarea la un conector

Conectorii baretă oferă conexiuni ușor de montat între circuitul imprimat și conector. Configuratorul îți indică numeroase variante de conectori baretă în funcție de culoare, marcare și codare.

Configurarea conectorilor baretă pentru circuite imprimate
Blocuri terminale de trecere prin perete pentru curenți mari

Adaptează blocurile terminale de trecere pentru curenți mari astfel încât curenții mari să poată fi transmiși în mod optim prin perete către aplicația ta. Profită de numeroasele posibilități de individualizare la realizarea structurii blocului, fixare și marcare.

Configurarea blocurilor terminale de trecere pentru curenți mari
Conectori și cabluri pentru semnale, date și putere

Configurează-ți conexiunile prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru tabloul de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile îți permit să realizezi ansambluri de cabluri personalizate.

Configurarea cablurilor și a liniilor

Patru pași până la configurația finală

Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: selectarea tipului de produs
Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: personalizare articol
Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: descărcare date CAD
Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: cerere de ofertă
Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: selectarea tipului de produs

În funcție de cerințe, definiți caracteristicile tehnice precum metoda de conectare sau numărul de poziții și selectați un bloc terminal pentru circuit imprimat adecvat, un conector pentru circuit imprimat sau un conector baretă.

Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: personalizare articol

Stabiliți culoarea articolului, imprimarea și codarea soluției dumneavoastră individuale.

Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: descărcare date CAD

Pentru a le folosi direct în software-ul dumneavoastră CAD, descărcați datele de proiectare în 2D și 3D.

Captură de ecran configurator de produse pentru conexiuni de circuite imprimate: cerere de ofertă

Trimiteți-ne solicitarea dumneavoastră direct din configuratorul online. În termen de trei zile lucrătoare, vă prezentăm o ofertă orientativă bazată pe configurația dumneavoastră individuală.

Opțiuni de configurare


Blocuri terminale pentru circuite imprimate în diferite variante de culoare

Variante de culoare

În condiții standard, Phoenix Contact oferă următoarele variante de culoare pentru conexiunea conductorilor în funcție de necesitățile tale. La cerere, sunt posibile și dimensiuni ale fontului prestabilite și diferite direcții de marcare, precum și producția în mai multe culori.

Prezentare generală a variantelor de culori pentru blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate

Tabel cu prezentarea generală a variantelor de culori pentru blocuri terminale și conectori pentru circuite imprimate

*sunt posibile discrepanțe ușoare de culoare / *slight color variations possible

Marcarea conexiunilor de circuite imprimate

Marcare

Pentru montarea în aplicația dorită, Phoenix Contact oferă blocuri terminale, conectori pentru circuite imprimate și conectori baretă marcați pentru circuite imprimate. Printr-un proces de imprimare standardizat, poți marca produsele pentru a se potrivi exact nevoilor. Fiecare pol poate fi marcat individual. În funcție de seria de produse, există dimensiuni ale fontului prestabilite. La cerere, sunt posibile și marcări complexe.

Codarea conexiunilor de circuite imprimate

Codare

Pentru a evita conectarea greșită, Phoenix Contact oferă fișe și conectori baretă codați. Codarea are loc prin utilizarea unui profil de codare, a unui element de codare sau a unui pin de codare ori prin îndepărtarea unui știft de codare. Fiecare pol poate fi codat individual. La conectorii baretă verticali sunt posibile și codări pe circuitul imprimat.

Ansambluri de cabluri

Configurează-ți cablul dorit alegând lungimea și secțiunea transversală cu tehnologia de conectare corespunzătoare. Astfel, îți poți configura varianta dorită sau poți utiliza una din variantele prefabricate. Sunt disponibile și servicii de configurare cuprinzătoare, inclusiv servicii de marcare.

Inovații

Ai nevoie de o soluție de carcasă sau de conectare complet personalizată? Una care trebuie elaborată de la zero? Noi te susținem cu un proces de dezvoltare certificat, de la prima ședință de consultanță și concept până la producția în serie și logistică.

Angajat și client cu un model 3D de inovație adaptat cerințelor clienților

Inovații specifice clientului în proiectarea dispozitivelor tale

Fie că este vorba de design-uri speciale sau de soluții complexe de sisteme electromecanice: la Phoenix Contact, dispozitivul produs parcurge un proces de dezvoltare care și-a dovedit eficiența de nenumărate ori. De la primul contact până la producția în serie și chiar mai departe, îți stăm la dispoziție ca partener pentru a-ți transforma ideile în soluții tehnice și a le dezvolta în continuare.