Conformitate și aprobări pentru produse Îndeplinirea standardelor pentru produse și companie constituie pentru Phoenix Contact baza tuturor activităților. Certificatele și aprobările naționale și internaționale constituie cadrul în acest sens. Ne dorim ca clienții noștri să fie pe deplin mulțumiți de produsele noastre. Și să se poată baza pe Phoenix Contact în calitate de companie. În continuare, îți prezentăm o selecție de certificări și aprobări care stau la baza proceselor noastre de elaborare și a operațiunilor noastre comerciale.

Persoană cu produse verificate în conformitate cu standardele, directivele și legile aplicabile
Angajată Phoenix Contact la controlul calității

Phoenix Contact verifică, desigur, fiecare produs conform normelor, directivelor și legilor aplicabile. Certificatele și aprobările de produs pot varia în funcție de țară. Pentru informații despre certificările și aprobările unui articol, consultați pagina detaliată a produsului respectiv. În acest scop, introduceți numărul de articol în căutarea de pe pagina de internet a Phoenix Contact sau selectați articolul dorit din lista de produse.

Produsele noastre sunt certificate, respectiv aprobate conform:

  • Certificări CB conform standardelor IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Conformitate CE
  • VDE
  • EAC
  • DVN GL
Instalație chimică prevăzută în partea de sus cu simboluri pentru protecția împotriva exploziilor

Protecție împotriva exploziilor

În rândul certificatelor și aprobărilor de produs, protecția împotriva exploziilor joacă un rol deosebit de important. În industria chimică și petrochimie, dar și în industriile aparent mai puțin periculoase, cum ar fi industria alimentară, constructorii de instalații trebuie să îndeplinească prevederile legale privind protecția împotriva exploziilor, aplicabile la nivel mondial.

Angajat Phoenix Contact analizează un conductor la temperatură ridicată

Verificări de calitate

Calitatea verificată a produselor noastre are cea mai mare prioritate. Calitatea se verifică nu doar ulterior la produsele finite, ci și în mod responsabil, în cadrul fiecărei etape de producție și logistică. Pentru a garanta utilizarea produselor noastre în toate domeniile relevante, produsele noastre sunt supuse unor serii de proceduri de verificare specifice. Astfel, produsele noastre se califică în conformitate cu numeroase aprobări.

Angajați Phoenix Contact în fața panoului de certificate

Certificate de companie

Nivelul înalt al calității este vital: acest lucru este valabil pentru fiecare produs, dar și pentru grupul Phoenix Contact. Pentru a îndeplini în totalitate acest standard, Phoenix Contact, în calitate de companie, a fost verificată și certificată în numeroase rânduri – printre altele, cu privire la managementul calității, managementul mediului, managementul energetic sau protecția la locul de muncă și protecția sănătății. Printre certificările noastre se numără:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • Mai multe acreditări de laborator conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018, respectiv conform DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1