Edge-Computing - VL3 UPC 2440 EDGE

Edge-Computing

PLCnext Control pentru Edge-Computing combină robustețea PC-urilor industriale consacrate cu PLCnext Technology deschisă și oferă astfel posibilitatea de a realiza soluții IoT Edge inteligente. Prin prelucrarea unor volume mari de date aproape de sursă, aplicația reacționează mai rapid și mai flexibil. Beneficiezi de un software preinstalat și interfețe grafice continue pentru a putea crea aplicații IoT ușor și cuprinzător.

Produse noi

VL3 UPC 2440 EDGE

Noul dispozitiv Edge

Integrare perfectă a IT/OT

Noul dispozitiv Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferă simplitate și un caracter deschis inegalabil pentru controlerele PLC. Bazat pe Box-PC VL3, acesta permite procesarea și stocarea datelor direct la nivelul utilajului.

Caracteristici principale

  • Dispozitiv Edge gata de utilizare pentru colectarea și analiza sigură a datelor locale
  • Sistem de operare desktop Ubuntu Pro complet de la Linux
  • Conectare simplă la sisteme IT, servicii cloud și platforme IoT
  • Ideal pentru implementarea inteligenței artificiale

Avantaje

  • Sistem de operare desktop Ubuntu Pro extensibil în mod simplu
  • Controler Profinet în timp real cu PLCnext Technology
  • Înaltă performanță pentru achiziția și analiza datelor
  • Virtual PLCnext Control bazat pe containere pentru soluții flexibile și scalabile
  • Schimb de date simplu între PLCnext Technology și Linux

Noua generație de dispozitive Edge: un nivel nou de deschidere și performanță

Următoarea generație de dispozitive Edge „VL3 UPC 2440 EDGE“ oferă o simplitate și deschidere fără precedent pentru controlerele PLC. Bazat pe Box-PC VL3, acesta permite procesarea și stocarea datelor direct la nivelul utilajului.

  • Sistem de operare deschis și extensibil: asistat de un sistem de operare complet Linux pentru desktop.
  • Integrare ușoară a dispozitivelor periferice: camerele, scanerele de coduri de bare și alte dispozitive periferice IT pot fi conectate prin „Plug-and-Play”.
  • Performanță ridicată: echipat cu un CPU Quad-Core Atom, 16 GB RAM și 240 GB memorie de stocare pentru analize complexe de date.
  • Tehnologie bazată pe containere: Virtual PLCnext Control¹⁾ preinstalat utilizează în mod optim interfețele și performanțele dispozitivelor Edge.
  • Funcționalități extinse: include firewall, server de certificate, conexiuni la magistralele de câmp și funcționalități ale bazei de date. Comunicarea cu sistemele SCADA și sistemele de control este posibilă prin OPC UA și PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control a fost denumit produsul anului 2025 în categoria „Control și reglare” de către Computer und Automation.

Avantajele Edge Computing

  • Edge Computing face posibilă procesarea și evaluarea optimă a unor cantități tot mai mari de date.
  • Întregul lanț valoric al companiei poate fi optimizat prin Edge Computing.
  • Timp de latență mic în comparație cu soluțiile cloud standard.
  • Procesul inteligent Edge Computing face posibilă realizarea unor concepte bine-cunoscute, cum ar fi Industria 4.0 sau IoT.
  • Rularea de noi aplicații și servicii bazate pe cloud prin intermediul dispozitivelor marginale inteligente.

Optimizarea întregului lanț valoric

Tendința de digitalizare prezintă atât oportunități, cât și riscuri pentru această industrie, deoarece digitalizarea necesită o putere de calcul și capacități de stocare mari. Pentru a optimiza întregul lanț valoric, cloud computing-ul industrial permite companiilor să proceseze și să evalueze cantități tot mai mari de date.

Atunci când se vorbește de Cloud Computing, se presupune că există o conexiune la cloud prin intermediul internetului. Cu toate acestea, în multe aplicații, datele trebuie să fie colectate, verificate și reintroduse în proces în cicluri foarte scurte. Într-un astfel de scenariu, o soluție de cloud public nu ar fi potrivită, fie și numai din cauza timpilor de latență pe internet. Prin urmare, Edge Computing este din ce în ce mai mult utilizat pentru astfel de aplicații inteligente.

Persoană efectuând Cloud Computing cu o tabletă

Completarea perfectă pentru Edge Computing: Cloud Computing

Edge Computing aduce inteligența aproape de utilaj și, prin urmare, aproape de sursa de date. Prin intermediul acestor sisteme inteligente pot fi realizate concepte bine-cunoscute precum Industria 4.0 sau internetului obiectelor (IoT). Există numeroase domenii de aplicare - de exemplu, colectarea și comprimarea datelor, (pre)procesarea și analiza datelor până la utilizarea inteligenței artificiale, cum ar fi, întreținerea predictivă, precum și comunicarea de la utilaj la utilaj sau comunicarea cu sisteme de nivel superior, de exemplu, o conexiune la cloud. Toate acestea se realizează ținând cont de protecția și securitatea datelor, precum și de timpul de latență la procesarea informațiilor, de ratele de transfer al datelor și de costurile pentru puterea de calcul și spațiul de stocare.

Edge Computing este un concept care implică o infrastructură de calcul descentralizată, formată din dispozitive interconectate, care se află în apropierea sursei de date, fiind în același timp integrată în arhitectura IT a companiei. Aceste dispozitive marginale pot rula noi aplicații, inclusiv aplicații și servicii bazate pe cloud. Cu toate acestea, Edge Computing nu înlocuiește Cloud Computing, ci îl completează: Edge și Cloud sunt, prin urmare, parteneri, distribuția sarcinilor între cele două soluții putând varia în funcție de aplicație.

Stabilirea Edge Computing între IT și OT

PLCnext Technology: baza pentru Edge Computing inteligent

Phoenix Contact are un ADN de conectivitate care se potrivește în mod ideal pentru aplicațiile de Edge Computing în apropierea utilajului: Phoenix Contact oferă produse pentru comunicații securizate în cloud și pentru procesarea datelor la periferie. Un exemplu este platforma de controlere PLCnext Technology ca bază ideală pentru Edge Computing inteligent în mediul de producție. Aceasta aduce cu sine un întreg ecosistem care include hardware robust, software de proiectare și configurare, un magazin de aplicații industriale pentru software legat de PLCnext Technology și o comunitate pentru colectarea informațiilor și schimbul de expertiză. Datorită caracterului deschis al PLCnext Technology, orice aplicație a clientului poate fi integrată.

Pe baza PLCnext Technology, există controlere PLCnext Control pentru Edge Computing, care, în calitate de dispozitive marginale, combină robustețea PC-urilor industriale consacrate cu PLCnext Technology deschisă și oferă astfel posibilitatea de a realiza soluții IoT Edge inteligente.

Biletul dvs. gratuit
Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Rezervați-vă biletul gratuit
Phoenix Contact la SPS
Document în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology

Descoperă documentul electronic interactiv dedicat PLCnext Technology, cu exemple de aplicații, imagini 3D ale componentelor hardware și informații despre cele patru componente ale ecosistemului.

Link-urile suplimentare, videoclipurile și conținutul din magazinul online oferă informații suplimentare despre universul PLCnext Technology.

Către documentul în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology