Produsele și componentele din agricultură și silvicultură trebuie pur și simplu „să reziste și să funcționeze”. Acestea trebuie să funcționeze eficient în toate condițiile meteorologice și influențele de mediu imaginabile. Acest lucru impune cele mai înalte cerințe asupra tuturor componentelor mașinii de procesare mobile. Produsele noastre pot rezista la aceste condiții dificile.
Eficacitate în aer liber – portofoliul nostru complet
Sisteme de senzori aplicativi
Automatizarea utilajelor agricole necesită monitorizarea, evaluarea și comunicarea cuprinzătoare a variabilelor măsurate. Dezvoltăm soluții personalizate de aplicații cu senzori pentru clienții din agricultură și silvicultură și avem o expertiză tehnologică aprofundată în domeniul soluțiilor de senzori de toate tipurile.
Conexiuni eficiente pentru senzor/actuator
Utilajele agricole și forestiere sunt expuse în mod constant la influențe extreme ale mediului. Pentru a ne asigura că acestea sunt întotdeauna gata de utilizare, oferim soluții de cablare care pot rezista la orice influențe, cum ar fi murdăria, vibrațiile, schimbările de temperatură, umiditatea, jeturile de apă, uleiul și radiațiile UV.
Conectori pentru medii dificile
Conexiunile tablourilor electrice și ale motoarelor la aplicațiile staționare și mobile sunt, de asemenea, supuse unor cerințe extreme. Conectorii pentru medii dificile din seria HEAVYCON îți protejează interfețele și garantează un transfer sigur de energie, date și semnale, chiar și în cele mai vitrege condiții. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari.
Tehnologie de încărcare inovatoare pentru mobilitatea electrică
De la tractoare agricole și combine de recoltat până la alimentatoare, electrificarea sistemului de propulsie progresează rapid. În sectorul agricol sunt necesare puteri de încărcare de 500 kW și mai mult, precum și puteri de încărcare în intervale mai mici. Oferim tehnologia de încărcare potrivită.
Comunicații de date de înaltă performanță
Căldura și frigul, umezeala și praful, șocurile și vibrațiile – cunoaștem solicitările extreme la care sunt supuși conectorii de date din utilajele de procesare agricole. Pentru a obține o eficiență maximă chiar și sub sarcini mari, Phoenix Contact îți oferă conectori rezistenți pentru o transmisie de date de lungă durată, stabilă și de înaltă performanță.
În calitate de membru al Fundației pentru echipamente electronice din industria agricolă (AEF), promovăm dezvoltarea de noi standarde de transmitere a datelor, cum ar fi ISOBUS de mare viteză (HSI) și le susținem cu produsele noastre pentru Single Pair Ethernet.
Personalizarea viitorului
În calitate de centru de competențe pentru sistemele de senzori aplicativi, Pulsotronic completează activitatea principală a grupului Phoenix Contact. Pulsotronic își desfășoară activitatea la nivel mondial și colaborează cu clienții pentru a dezvolta soluții personalizate de senzori și componente electronice în nișele de aplicații din domeniul utilajelor agricole, al turbinelor eoliene, al utilajelor de transport uzinal, al intralogisticii, al vehiculelor utilitare și al senzorilor standard.