Demaroare hibride
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Dispozitive de comutare pentru automatizarea industrială: demaroare hibride destinate instalarii în tablou electric sau in sistem descentralizat, cu grad de protecție IP67; demaroare pentru motoare de curent continuu; demaroare cu turație variabilă cu STO și IO-Link, precum și întrerupătoare de putere de curent continuu pentru sarcini mari de curent continuu. Comutare, pornire și protecție – soluții inteligente pentru mașini și instalații eficiente, sigure și adaptate viitorului.
Demaror cu turație variabilă Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON oferă cel mai simplu concept de operare de pe piață în clasa de echipamente situată între demarorul cu pornire lină și convertizorul de frecvență.
Control flexibil și eficient din punct de vedere energetic al motoarelor trifazate asincrone: Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON reprezintă o categorie modernă de echipamente, situată între demarorul clasic cu pornire lină și convertizorul de frecvență. Obiectivul său este de a face utilizarea turațiilor variabile și funcționarea lină a motorului cât mai simple și mai sigure posibil, fără efortul, complexitatea sau configurarea unui convertizor de frecvență.
Vă oferim diverse echipamente autonome cu o putere de până la 7,5 kW. Prin intermediul unui modul IO-Link conectabil, demarorul cu turație variabilă poate fi integrat într-un mediu de rețea, parametrizat, comandat și monitorizat. Acest lucru este deosebit de simplu datorită blocurilor funcționale prefabricate.
Această soluție compactă oferă toate funcțiile necesare pentru operarea simplă cu diferite turații, de la rotire la viteză normală, rotire la viteză redusă și pornire lină până la eficiență energetică și funcție de rampă. Funcția Safe Torque Off (STO) asigură o oprire sigură.
Demaroare pentru motoare de curent continuu Comutați motoarele de curent continuu rapid și fiabil
Releele de sarcină electronice și releele pentru inversarea sensurilor asigură o comutare rapidă a motoarelor de curent continuu. Releele pentru inversarea sensurilor asigură inversarea și frânarea fără uzură a motoarelor de curent continuu de până la 24 V/10 A. Profitați de o cablare simplă, mulțumită circuitului de blocare integrat și cablării integrate a sarcinii.
Întrerupător de CC Protejează, monitorizează și comută sarcinile de curent continuu fără arc electric
Tehnologia de curent continuu reprezintă cheia pentru alimentarea sustenabilă cu energie a viitorului. Întrerupătorul de CC inovator CONTACTRON ELR HDC combină protecția, monitorizarea și comutarea sarcinilor în rețelele industriale moderne de curent continuu într-un design extrem de compact.
Beneficiați în exploatarea aplicației dvs. de tehnologie hibridă fără uzură, parametrizare intuitivă, înregistrarea datelor, compatibilitate cu rețeaua și creșterea sustenabilă a eficienței datorită recuperării energiei.
Produse noi
Demaror cu turație variabilă cu IO-Link
Conectare simplă și flexibilă la rețea
Integrarea simplă și flexibilă a demarorului cu turație variabilă CONTACTRON, în rețea prin IO-Link, până la 7,5 kW. Parametrizarea ușoară și comodă a funcțiilor convertizorului de frecvență prin IO-Link. Citirea datelor de proces. Comandarea motoarelor trifazate asincrone.
Caracteristici principale
- Comandarea motoarelor trifazate asincrone de până la 7,5 kW
- Parametrizarea și controlul funcțiilor convertizorului de frecvență prin IO-Link
- Modul IO-Link inserabil
- Funcția STO în dispozitivul de bază pentru SIL 3 și Ple
- Opțional, cu filtru interferențe CEM integrat
- Interfață USB-C pentru parametrizare ușoară
Avantaje
- Conectare la rețea simplă și intuitivă prin IO-Link
- Flexibilitate ridicată datorită sistemului modular Plug-and-Play
- Blocuri funcționale preconfigurate pentru TIA Portal, Studio 5000 și PLCnext Technology
- Deconectare sigură datorită funcției Safe Torque Off (STO) integrate în dispozitivul de bază
- Parametrizare simplă prin interfața USB-C integrată