Prezentare generală a demaroarelor cu turație variabilă

Demaroare cu turație variabilă cu operare intuitivă

Control flexibil și eficient din punct de vedere energetic al motoarelor trifazate asincrone de până la 7,5 kW: Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON, cunoscut și sub denumirea de Speed-Starter, reprezintă o categorie modernă de echipamente, situată între demarorul clasic cu pornire lină și convertizorul de frecvență. Funcții precum pornirea lină, rotirea la viteză redusă, modul de eficiență energetică și controlul rampei permit o funcționare flexibilă a motorului. Cu IO-Link opțional, beneficiați de o integrare, o parametrizare și o diagnosticare simple. Funcția Safe Torque Off (STO) asigură un plus de siguranță.

Integrarea simplă și flexibilă a demarorului cu turație variabilă CONTACTRON în rețea prin IO-Link. Parametrizarea ușoară și comodă a funcțiilor convertorului de frecvență prin IO-Link, citirea datelor de proces și comanda motoarelor trifazate asincrone de până la 7,5 kW.

Demaror cu turație variabilă CONTACTRON: Conectare la rețea simplă și intuitivă prin IO-Link
Conectare la rețea simplă și intuitivă prin intermediul modulului IO-Link
Demaror cu turație variabilă CONTACTRON: Flexibilitate ridicată datorită sistemului modular Plug-and-Play
Flexibilitate ridicată datorită sistemului modular Plug-and-Play
Demaror cu turație variabilă CONTACTRON: blocuri funcționale preconfigurate
Blocuri funcționale preconfigurate pentru TIA Portal, Studio 5000 și PLCnext Technology
Demaror cu turație variabilă CONTACTRON cu IO-Link în tablou electric – aplicație intralogistică
Demaror cu turație variabilă cu IO-Link în tabloul electric: aplicație intralogistică cu benzi transportoare

Avantaje

  • Instalare și punere în funcțiune rapide ale demarorului cu turație variabilă datorită cablării simple și conceptului de operare intuitivă
  • Deconectare sigură datorită funcției Safe Torque Off (STO) integrate
  • Flexibilitate suplimentară în utilizare datorită noilor variante de dispozitive cu o putere extinsă de până la 7,5 kW
  • Economie de spațiu în tabloul electric datorită designului compact cu o lățime totală începând de la doar 35 mm
  • Soluție rentabilă dotată cu toate funcțiile necesare pentru diverse turații și pornire lină
  • Opțiune de setare variabilă a turației datorită intrării analogice

Demaror cu turație variabilă CONTACTRON: Puntea de legătură dintre nivelul de câmp și arhitectura dvs. IIoT Comunicare IO-Link în rețea pentru automatizare

Modulul IO-Link compatibil cu rețeaua permite o comunicare continuă până la nivelul de câmp. Parametrii, datele de diagnosticare și cele de stare sunt disponibile în orice moment și pot fi integrate cu ușurință în arhitecturile existente de control și IIoT.

Capacitatea de conectare în rețea reduce efortul de proiectare și cablare, accelerează punerea în funcțiune prin accesul de la distanță și pune bazele pentru servicii bazate pe date, precum întreținerea predictivă, oferind în același timp o scalabilitate ridicată și garanția adaptării la evoluțiile viitoare.

Demaror cu turație variabilă de 7,5 kW pe șina DIN din tabloul electric

Mai flexibil decât un soft starter – mai puțin complex decât un convertizor de frecvență Demaror cu turație variabilă până la 7,5 kW

Demaroarele cu turație variabilă CONTACTRON sunt disponibile în numeroase variante:

  • Clase de performanță între 0,25 și 7,5 kW, cu și fără filtru de intermitențe, precum și cu intrare de rețea monofazată sau trifazată
  • Toate dispozitivele de la 4,0 kW au o conexiune integrată a rezistenței de frânare în acest scop
  • În plus față de protecția împotriva modificărilor accidentale la nivelul dispozitivului, demarorul cu turație variabilă CONTACTRON poate fi protejat cu un cod care poate fi setat individual.

Alegeți produsul adecvat pentru aplicația dumneavoastră.

Avantaje oferite de demaroarele noastre cu turație variabilă

Variante de demaror cu turație variabilă pe șina DIN
Demarorul cu turația variabilă este operat manual
Demaror cu turație variabilă cu conexiune pentru oprirea de urgență
Demaror cu turație variabilă în mână
Demaror cu turație variabilă cu pictograme pentru toate funcțiile importante
Variante de demaror cu turație variabilă pe șina DIN

Utilizați opțiuni flexibile de aplicare datorită gamei extinse de putere de la 0,25 kW la 7,5 kW. În plus față de protecția împotriva modificărilor accidentale la nivelul dispozitivului, demarorul cu turație variabilă CONTACTRON poate fi protejat cu un cod care poate fi setat individual. Alegeți produsul adecvat pentru aplicația dumneavoastră.

Demarorul cu turația variabilă este operat manual

Cablare simplă și concept de operare intuitivă: soluția Plug-and-Play permite o punere în funcțiune facilă. De la comutatorul de poziție/comutatorul rotativ poți seta rapid și eficient parametrii necesari. Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON – soluția cu operare intuitivă pentru numeroase aplicații de motor cu diverse turații.

Demaror cu turație variabilă cu conexiune pentru oprirea de urgență

Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON este unic în clasa sa de dispozitive datorită funcției Safe Torque Off (STO) integrate. Pentru tine, aceasta înseamnă o deconectare sigură, fără proceduri complicate și alte contactoare suplimentare. Certificările SIL 3 și PLe garantează siguranța.

Demaror cu turație variabilă în mână

Cu un design compact cu o lățime totală începând de la doar 35 mm, demarorul cu turație variabilă CONTACTRON este, în prezent, cel mai îngust dispozitiv din clasa sa disponibil pe piață. Densitatea mai mare din tabloul de distribuție economisește costuri suplimentare.

Demaror cu turație variabilă cu pictograme pentru toate funcțiile importante

Demarorul cu turație variabilă oferă toate funcțiile de bază ale demaroarelor CONTACTRON de care ai nevoie: pornire, inversarea sensului de rotație, protecție împotriva suprasarcinii și deconectarea sigură a motoarelor asincrone trifazate. Poți atinge până la patru turații fixe, precum și pornirea și oprirea lină a motorului cu cuplu complet. Intrarea analogică îți permite să setezi în mod variabil turația și, de asemenea, să definești o frecvență minimă și maximă pentru aplicația ta.

Demaror cu turație variabilă CONTACTRON: Conectare, reglare, pornire

Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON – soluția cu operare intuitivă pentru numeroase aplicații de motor cu diverse turații.

Conceptul de operare Descoperiți conceptul de operare simplu și intuitiv, făcând clic pe hotspot-uri.

Hartă imagine interactivă: interfață de operator a demarorului cu turație variabilă – vedere frontală
CURRENT
Setarea curentului nominal al motorului prin butonul săgeată cu acționare ulterioară (buton setare/resetare).
RAMP
Setare separată a rampei pentru mișcările ascendente și descendente ale motorului.
RAMP
STATUS
Afișarea stării motorului (sens de rotație, semnal de control, frecvență, curent, tensiune, putere și cos-phi).
SPEED1
Setarea vitezei și direcției de rotație pentru Speed 1 prin butonul săgeată prin acționare ulterioară (butonul setare/resetare).
SPEED1
SPEED2
Setarea vitezei și direcției de rotație pentru Speed 2 prin butonul săgeată prin acționare ulterioară (butonul setare/resetare).
SPEED2
OPTIONS
Alte setări de parametru opționale sunt posibile.

Prezentare generală a tuturor funcțiilor Descoperiți diferite funcții făcând clic pe hotspot-uri.

Imagine interactivă: demaror cu turație variabilă CONTACTRON cu 6 pictograme de funcții
Safe-Torque-Off
Funcția integrată de siguranță permite utilizarea în aplicațiile de oprire de urgență relevante din punct de vedere al siguranței.
Demarare cu schimbare de sens
Inversarea direcției de rotație prin intermediul butoanelor direct de la aparat.
Diferite turații
Turațiile pot fi ajustate și modificate după preferințe.
Funcție pentru rampe
Pornire și oprire lină a motorului reglabilă.
Pornire directă
Comandă simplă, direct prin cartelele de ieșire 24 V CLP sau ieșirea de 24 V a aparatului.
Protecție motor
Protecție confortabilă prin setările flexibile de curent nominal ale motorului, inclusiv funcția de resetare de la distanță.

Prezentare generală a tuturor funcțiilor Descoperiți funcțiile făcând clic pe hotspot-uri.

Imagine interactivă: variante de demaror cu turație variabilă CONTACTRON - suspendat, cu ventilator și placă de ecranare
Variante cu ventilator
Deosebit de simplu de reparat, datorită ventilatorului care poate fi înlocuit.
Variante cu ventilator
Safe Torque Off (STO)
Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON este unic în clasa sa de dispozitive grație funcționalității STO integrate. Pentru dumneavoastră, aceasta înseamnă o deconectare în condiții de siguranță, fără proceduri complicate și alte contactoare suplimentare. Certificările SIL3 și PLe vă garantează siguranța.
Safe Torque Off  (STO)
Concept de operare intuitiv
Datorită interfeței de operator simple, alcătuită dintr-un comutator rotativ și trei butoane, precum și un afișaj, puteți realiza toate setările necesare într-un mod deosebit de intuitiv.
Concept de operare intuitiv
Push-in Technology
Conectare ușoară: profitați de avantajele tehnologiei de conectare directă push-in: forțe de inserție cu până la 50 % mai mici și cablare fără scule.
Push-in Technology
Montare pe șină DIN
Aparatele pot fi montate și demontate de pe șina DIN fără scule.
Montare pe șină DIN
Montarea pe peretele din spate
Datorită dispozitivului de montare, aparatele pot fi fixate în mod standard la partea din față sau lateral la peretele din spate.
Montarea pe peretele din spate
Economie de spațiu în tabloul de distribuție
Cu un design compact cu o lățime totală începând de la doar 35 mm, demarorul cu turație variabilă CONTACTRON este, în prezent, cel mai îngust dispozitiv din clasa sa disponibil pe piață. Densitatea mai mare din tabloul de distribuție economisește costuri suplimentare.
Economie de spațiu în tabloul de distribuție
Variante cu radiator
Răcire fără uzură și fără zgomot a aparatului.
Variante cu radiator
Clasa de performanță 0,25 – 7,5 kW
Demaroarele cu turație variabilă CONTACTRON sunt oferite într-o gamă largă de variante cu clase de performanță între 0,25 și 7,5 kW.
Cadru de ecranare pentru cabluri de comandă
Cadru de ecranare pentru cablurile de comandă pentru un demaror cu turație variabilă CONTACTRON de 35 și 45 mm.
Cadru de ecranare pentru cabluri de comandă
Cadru de ecranare pentru cablurile de circuit al motorului
Montare opțională pe cadrul de ecranare pentru cabluri de comandă, dacă este necesară ecranarea cablurilor circuitului motorului.
Cadru de ecranare pentru cablurile de circuit al motorului
Document în format electronic
Dispozitive de comutare electronice și demaroare

Descoperiți gama noastră de produse: demaror hibrid pentru pornirea și inversarea sensului de rotație al motoarelor, demaror pentru motoare de curent continuu, precum și demaror cu turație variabilă și pornire lină cu STO. Întrerupătoarele de CC asigură protecția, monitorizarea și comutarea fiabilă a sarcinilor mari de curent continuu.

Deschideți documentul în format electronic
Broșură de produs pentru demaroare și dispozitive de comutare electronice, cu versiune online disponibilă pe tabletă

Produse noi

Demaror cu turație variabilă pe șina DIN până la 7,5 kW

Demaror cu turație variabilă până la 7,5 kW

Operare intuitivă cu funcție STO

Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON este acum disponibil și pentru motoare de până la 7,5 kW. Beneficiați de configurarea intuitivă a rampelor reglabile variabil și de până la patru viteze fixe. Intrarea analogică și funcția STO integrată oferă flexibilitate și siguranță.

Caracteristici principale

  • Controlul motoarelor trifazate asincron de până la 7,5 kW
  • Intrare analogică
  • Rampe parametrizabile și până la 4 viteze reglabile
  • Capabil SIL 3 și PLe
  • Conectarea rezistenței de frânare de la 4,0 kW
  • Opțional, cu filtru interferențe integrat
  • Blocuri funcționale adecvate în PLCnext Library

Avantaje

  • Instalare și punere în funcțiune rapide datorită cablării simple și a conceptului de operare intuitiv
  • Flexibilitate datorită noii clase de performanță de până la 7,5 kW
  • Deconectare sigură datorită funcționalității Safe Torque Off (STO) integrate
  • Funcționare eficientă datorită rampelor parametrizabile și a până la patru viteze reglabile
  • Utilizarea opțiunii de setare variabilă a turației datorită intrării analogice