Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Disponibilitatea maximă a sistemelor din intralogistică

Intralogistică: sistem de transport cu bandă transportoare cu sticle

Piața intralogisticii este în continuă schimbare în această perioadă și prezintă cerințe din ce în ce mai mari. Benzile transportoare, sistemele de transport și halele cu raionaj înalt sunt elemente centrale ale logisticii. Timpi de livrare rapizi, cantități de livrare sau rate de retur în creștere: toate acestea necesită procese flexibile și sisteme de transport eficiente cu disponibilitate maximă a sistemelor.

Provocări


Intralogistică: motoarele unei hale cu raionaj înalt

Sistemele trebuie să funcționeze în siguranță și eficient

Sistemele din intralogistică sunt acționate în principal de motoare trifazate asincrone. Pentru a realiza secvențe de deplasare cât mai eficiente, sigure și flexibile, soluțiile simple sunt mai importante ca niciodată.
Există mai multe provocări care trebuie depășite aici:

  • Suprasarcină: motoarele pot fi suprasolicitate, ceea ce poate duce la deteriorări.
  • DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ: în caz de urgență, motorul trebuie să fie oprit în siguranță.
  • Sarcină termică: sarcinile mari pot cauza supraîncălzirea motorului.
  • Spațiu necesar: unitățile de comandă a motorului necesită adesea mult spațiu în tabloul electric.
  • Complexitatea instalării: instalarea și punerea în funcțiune pot fi lungi și complicate.

Soluția noastră


Vizualizare mărită a halei cu raionaj înalt în domeniul intralogistic

Soluția compactă și simplă pentru transportul mărfurilor dumneavoastră și fluxul de materiale Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Operarea sigură, simplă și eficientă a motoarelor trifazate asincrone este un scop important pentru multe aplicații de logistică.

Prin demarorul cu turație variabilă CONTACTRON, Phoenix Contact vă oferă o soluție compactă cu operare intuitivă. Sunt integrate toate funcțiile necesare pentru aplicații motorizate simple:

  • Diferite turații (deplasare normală, deplasare silențioasă)
  • Pornire lină
  • Funcție pentru rampe
  • Safe Torque Off
  • Eficiență energetică

Avantaje

  • Soluția rentabilă dotată cu toate funcțiile necesare pentru diverse turații și pornire lină
  • Diferite viteze pentru poziționare, pornire și evitarea coliziunilor
  • Eficiență energetică pentru operarea motoarelor IE2 conform directivei EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pentru funcționarea în siguranță
  • Punere în funcțiune simplă, fără cunoștințe de programare

Flexibilitate în ceea ce privește vitezele și eficiența energetică

Imagine interactivă: imagine de aplicație 3D a unui centru de logistică
Ventilator cu curent de pornire ridicat
Pentru a evita curenții de pornire ridicați, de exemplu în cazul ventilatoarelor mari, poate fi folosită pornirea lină a motorului.
Ventilator cu curent de pornire ridicat
Evitarea coliziunilor în cazul benzilor transportoare
O bandă transportoare este frânată cu grijă prin intermediul unei funcții de rampă (evitarea coliziunilor).
Evitarea coliziunilor în cazul benzilor transportoare
Eficiență energetică în cazul benzilor transportoare
Funcționarea eficientă a motoarelor în conformitate cu Directiva EUP Lot (Directiva privind eficiența energetică) în sistemul tău logistic.
Eficiență energetică în cazul benzilor transportoare
Dispozitiv de operare pentru rafturi cu diferite faze de transport
Rotire la viteză normală pentru o fază de transport rapidă și rotire la viteză redusă pentru o fază de poziționare lentă.
Dispozitiv de operare pentru rafturi cu diferite faze de transport

Concluzie


Demaror cu turație variabilă CONTACTRON pe șină DIN

Operarea simplă, sigură și eficientă a motoarelor trifazate asincrone

Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON protejează motoarele în caz de suprasarcină prin deconectarea în funcție de curba de sarcină. Acesta permite deconectarea sigură în caz de urgență datorită funcției STO (Safe Torque Off), fără a fi nevoie de contactoare suplimentare. Sistemul de stocare termică integrat asigură oprirea mai rapidă a motorului la sarcini mari pentru a preveni supraîncălzirea. Datorită designului său compact, demarorul cu turație variabilă necesită puțin spațiu în tabloul electric. În plus, cablarea simplă și conceptul de operare intuitivă fac instalarea și punerea în funcțiune mult mai ușoară.

Intralogistică: motoarele unei hale cu raionaj înalt

Pornire lină și diferite turații

  • Soluția rentabilă dotată cu toate funcțiile necesare pentru diverse turații și pornire lină
  • Diferite viteze pentru poziționare, pornire și evitarea coliziunilor
  • Eficiență energetică pentru operarea motoarelor IE2 conform directivei EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pentru funcționarea în siguranță
  • Punere în funcțiune simplă, fără cunoștințe de programare