Sistem de raportare a neregulilor de integritate

Platforma care creează un mediu bazat pe încredere și transparență – În toate activitățile acționăm cu integritate și conform normelor legale și interne.
Conversație confidențială între doi angajați

De ce trebuie să furnizez informații?

Știi care sunt comportamentele care aduc prejudicii sau riscurile economice și juridice? Pentru astfel de cazuri ai la dispoziție sistemul de raportare a neregulilor de integritate BKMS®. Platforma electronică a fost creată pentru tine, în scopul furnizării de informații cu privire la potențiale încălcări ale normelor legale și ale regulilor interne. Acest lucru este valabil pentru suspiciuni de:

  • corupție
  • fraudă, abuz de încredere, deturnare de fonduri
  • încălcări ale regulilor concurenței
  • spălare de bani
  • încălcare a protecției datelor
  • furt
  • încălcări ale normelor de protecție a mediului și protecție a muncii
  • nerespectarea standardelor sociale și a drepturilor omului

Phoenix Contact garantează o comunicare deschisă. De regulă, superiorul tău este prima persoană de contact pentru raportarea erorilor sau a neregularităților care apar. Dacă erorile sau neregularitățile sunt depistate de terțe persoane externe, acestea trebuie să se adreseze persoanelor de contact competente de la Phoenix Contact.

Avertizorul de avertizare integritate BKMS® este un sistem certificat, care răspunde cerinței păstrării anonimatului. La cerere, informările pot fi furnizate și fără dezvăluirea identității. Notificările tale sunt înregistrate în avertizorul de integritate BKMS® și sunt gestionate de o firmă internațională de avocatură. Dacă se impune continuarea comunicării între tine, în calitate de informator, și firma de avocatură, acest lucru se va face strict confidențial și, la cerere, chiar anonim.

Regulamentul privind soluționarea neregulilor în cadrul grupului Phoenix Contact

Phoenix Contact utilizează sistemul de raportare a neregulilor de integritate BKMS® (avertizor integritate) ca procedură pentru reclamații în conformitate cu secțiunile 8 și 9 (1) LkSG. Detaliile pot fi găsite în regulamentul de procedură pe care îl puteți descărca în partea de jos a paginii.