PLC (controlere) și I/O - automatizare inteligentă

PLC (controlere) și I/O

Poți găsi PLC-uri (controlere) adecvate și I/O cu gradele de protecție IP20 și IP65/67, fie sub formă de sistem, fie sub formă de stație I/O la distanță pentru o gamă largă de rețele Ethernet. Programează în IEC 61131-3 sau în limbaje de nivel înalt și asigură-ți instalația pentru viitor. Cu ajutorul PLCnext Technology, poți implementa chiar de astăzi cele mai recente tendințe, cum ar fi inteligența artificială, sau soluții sustenabile inteligente în industria solară.

Orientare către viitor

Domeniul automatizării se află în plină schimbare. Digitalizarea, interconectarea și globalizarea sistemelor economice și tehnice creează noi cerințe de piață. Producătorii de sisteme de automatizare viabile trebuie să le ofere clienților lor posibilitatea de a îndeplini standardele aplicațiilor IoT moderne. Din acest motiv, Phoenix Contact vă pune la dispoziție CLP-uri, sisteme I/O și software CLP inovatoare. De la componentă până la sistem, pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp. Automatizare profesională pentru sistemele dumneavoastră: de la alimentarea descentralizată cu apă până la liniile extrem de complexe de vopsire din industria auto.

Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Produse noi

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Soluții de control eficiente și flexibile

Virtual PLCnext Control oferă mai multă scalabilitate, flexibilitate și eficiență a costurilor în cadrul automatizării. În calitate de software într-un container OCI, acesta permite o integrare perfectă, combină securitatea OT și IT și sporește independența de hardware a soluției tale de control.

Caracteristici principale

  • Arhitectură a sistemului bazată pe ecosistemul deschis PLCnext Technology
  • Programare în conformitate cu IEC 61131-3 și limbaje de nivel înalt precum C++, C# și Matlab
  • Controler și/sau dispozitiv PROFINET
  • Configurație cu management bazat pe web
  • Virtual PLCnext Control într-un container OCI

Avantaje

  • Sistem de control bazat pe software cu arhitectura deschisă a PLCnext Technology
  • Scalare simplă și adaptare la noi cerințe fără echipare ulterioară fizică
  • Conectare directă la sisteme IT, servicii cloud și platforme IIoT pentru aplicații orientate către date
  • Minimizează costurile de investiție, deoarece nu este nevoie de hardware special
  • Securitate cibernetică maximă prin tehnologia bazată pe containere

Sistemul ecologic PLCnext Technology

PLCnext Technology - îmbunătățiți-vă ideile de automatizare

PLCnext Technology conectează lumea tehnologiei informației cu lumea OT Pregătiți-vă aplicațiile pentru internetul industrial al obiectelor și Industrie 4.0

PLCnext Technology este un ecosistem pentru automatizare industrială alcătuit din hardware deschis, software de proiectare modular, o comunitate globală și un magazin digital pentru software. Digitalizarea și globalizarea prezintă noi provocări pentru automatizarea industrială. Designul adecvat pentru sistemul de automatizare deschis este la fel de important ca o extensie flexibilă, modulară.

Pe lângă programarea standard a controlerelor logice programabile conform IEC 61131-3, este posibilă și programarea în paralel și combinația dintre limbajele de programare precum C/C++, C# sau MATLAB® Simulink® în timp real cu PLCnext Control. Accelerați dezvoltarea aplicațiilor cu versiunea de bază gratuită a PLCnext Engineer. Sau folosiți mediul dumneavoastră de programare standard – dumneavoastră decideți!

Prin integrarea cloud simplă, posibilitatea utilizării unui software open source și expertiza în continuă dezvoltare a PLCnext Community, puteți profita de noi forme de colaborare. Soluțiile de aplicații rezultate, blocurile software, sistemele Runtime și extensiile de funcții sunt disponibile în PLCnext Store și asigură o economie enormă de timp și bani la realizarea aplicațiilor. Prin urmare, PLCnext Technology este ecosistemul optim pentru provocările dumneavoastră în domeniul automatizării moderne.

Tehnologie de control

PLC-uri, extensii PLC, sisteme de intrare/ieșire și software pentru PLCnext Technology

Tehnologie de control

Folosiți portofoliul nostru extins de tehnologie de control, format din PLC-uri, extensii funcționale pentru PLC-uri, sisteme de intrare/ieșire și software, pentru a pregăti sistemul la IIoT și Industria 4.0 cu PLCnext Technology. Ecosistemul deschis permite realizarea proiectelor de automatizare fără limitările sistemelor proprietare. Integrează coduri de tip open source și aplicații sau conectează-te la cloud prin PLCnext Control.

PLCnext Technology permite programarea paralelă pe baza unor unelte software consacrate. Acestea includ Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® și PLCnext Engineer, precum și posibilitatea de a combina liber codul creat. Astfel, puteți combina liber funcții conform IEC 61131-3 cu rutine scrise în C/C++, C# sau Matlab® Simulink® și le puteți integra într-un sistem unitar.

Phoenix Contact oferă PLC-uri scalabile cu grad de protecție IP20 pentru acest scop. De la controlere modulare pentru aplicații de mici dimensiuni, la controlere centrale de înaltă performanță și până la dispozitive edge bazate pe PC, această gamă de produse oferă întotdeauna o soluție potrivită. Cu controlerele modulare aveți o flexibilitate ridicată în configurarea stațiilor. Alegeți dintr-un portofoliu larg de I/O-uri sau extindeți funcționalitatea controlerului prin adăugarea de module funcționale în partea stângă. Tehnologii noi precum OPC UA, TSN și 5G pot fi integrate datorită nucleului Linux deschis. Astfel, PLCnext Control oferă un nivel ridicat de siguranță pentru viitor.

Ilustrație Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control independent de hardware, scalabil

Virtual PLCnext Control: viitorul automatizării industriale flexibile și rentabile

Noul portofoliu de produse Virtual PLCnext Control oferă o soluție inovatoare pentru automatizarea industrială modernă. Această tehnologie face posibilă abstractizarea sarcinilor de control de la dispozitivele fizice și executarea lor pe arhitecturi puternice de calculatoare, ceea ce oferă flexibilitate, scalabilitate și eficiență a costurilor. Virtual PLCnext Control este un pachet de coduri software sub forma unui container OCI care oferă un mediu familiar cu funcții, opțiuni de operare și programare care sunt cunoscute inclusiv de la PLCnext Control bazat pe hardware. Această soluție permite integrarea fără probleme în sistemele existente, combină securitatea OT și IT și optimizează costurile prin consolidarea mai multor instanțe PLC. Întreținerea ușoară și actualizările, precum și capacitatea de a muta fără probleme aplicațiile între diferite platforme hardware fac din Virtual PLCnext Control o soluție rentabilă și orientată către viitor pentru automatizarea industrială.

Document în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology

Descoperă documentul electronic interactiv dedicat PLCnext Technology, cu exemple de aplicații, imagini 3D ale componentelor hardware și informații despre cele patru componente ale ecosistemului.

Link-urile suplimentare, videoclipurile și conținutul din magazinul online oferă informații suplimentare despre universul PLCnext Technology.

Către documentul în format electronic
Document electronic despre PLCnext Technology
Sisteme I/O la distanță

Sistem I/O la distanță din gama Axioline pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Alegeți dintr-o paletă bogată de sisteme I/O la distanță pentru tabloul de distribuție și pentru o comunicație de date extrem de rapidă. Astfel realizați de ex. aplicații de siguranță cu modulele noastre PROFIsafe sau complet fără controler de siguranță, cu SafetyBridge Technology. Sistemele noastre I/O se pot combina ideal cu toate controlerele logice programabile de la Phoenix Contact.

Pentru automatizarea descentralizată fără tablou de distribuție, utilizați module I/O într-un design bloc cu funcționalitate superioară și un design deosebit de robust pentru medii industriale severe. Prin utilizarea I/O-urilor digitale, precum și a IO-Link master și a dispozitivelor IO-Link aferente, puteți extinde volumul de funcții al aplicației dumneavoastră.

Controlere pentru infrastructura de încărcare

Controlere pentru infrastructura de încărcare pentru mobilitatea electrică

Controlerele de încărcare CHARX control de c.a. și c.c. sunt componentele inteligente ale stațiilor de încărcare conectate în rețea. Datorită scalabilității, conectivității complete, configurației flexibile și a managementului de sarcină integrat, acestea sunt potrivite pentru puncte de încărcare private, comerciale și publice - de la stația de încărcare pentru domiciliu la parcări.

Sistem de control al clădirilor cu afișaj plug-in și modul de extensie pe șină DIN

Controlere pentru automatizarea clădirilor

Descoperiți selecția cuprinzătoare a sistemelor noastre de control al clădirilor, care sunt potrivite atât pentru aplicații clasice, cât și pentru proiecte complexe de integrare. Sistemele consacrate vă oferă baze stabile și flexibile pentru numeroase aplicații de automatizare a clădirilor, în timp ce noua generație de controlere, bazată pe tehnologia deschisă PLCnext, asigură un plus de libertate, conectivitate modernă și siguranță maximă pentru viitor. Soluțiile noastre suportă o gamă largă de protocoale de comunicare, permit instalații compacte datorită densității ridicate de I/O și pot fi ușor integrate în arhitecturile IoT și ale clădirilor inteligente. Acest lucru vă oferă o platformă puternică și personalizabilă, care este adaptată în mod optim la cerințele individuale ale proiectelor dumneavoastră.