Eclator de separare
Protecție împotriva descărcărilor și protecție împotriva curentului de trăsnet
Protecția împotriva descărcărilor face referire la protecția sistemelor și a dispozitivelor electrice împotriva vârfurilor de tensiune prea mari cauzate de operațiunile de comutare și de loviturile de trăsnet. Un concept eficient de protecție împotriva curentului de trăsnet este împărțit în protecție internă și externă împotriva curentului de trăsnet. Protejează-ți sursele de alimentare, datele și semnalele sistemului. Prin urmare, te poți baza pe protecția sigură împotriva descărcărilor ca parte a protecției interne împotriva curentului de trăsnet cu gamele noastre variate de produse.
Categorii de produse
-
-
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
-
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de emisie și recepție
-
Protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare
-
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației
-
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR și semnale
Găsiți ușor protecția adecvată împotriva descărcărilor
Portofoliul de produse pentru protecția împotriva descărcărilor
Protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare
Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tipul 1, tipul 2 și tipul 3 protejează sursa de alimentare de la dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de la punctul de alimentare până la dispozitivul de protecție al dispozitivului terminal. Descărcătoarele combinate reunesc mai multe niveluri de protecție într-un singur dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor. Astfel, ele asigură o protecție continuă în toate aplicațiile.
Avantaje:
- Protecție împotriva descărcărilor pentru toate sistemele de alimentare cu energie electrică obișnuite, prin intermediul descărcătoarelor combinate de mare putere și a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor
- Protecție continuă a tuturor nivelurilor de protecție mulțumită dispozitivelor de protecție compatibile
- Economisește spațiu și costuri datorită soluțiilor compacte
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR și semnale
În aplicațiile din tehnologia de măsurare, comandă și reglare (tehnologia MCR), se controlează și se monitorizează o multitudine de semnale. Dispozitivele noastre de protecție evită defecțiunile și daunele provocate de descărcări și vă oferă o soluție optimă pentru toate aplicațiile.
Avantaje:
- Protecție integrală pentru interfețele de semnal și comunicații, de la tabloul electric până la teren
- Integrare eficientă chiar și în spații restrânse, datorită designului compact
- Disponibilitatea sistemului sporită prin monitorizare inteligentă și detectarea rapidă a erorilor
Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației
Interfețele de date sunt deosebit de vulnerabile în ceea ce privește descărcările, întrucât lucrează cu niveluri scăzute de semnal și cu frecvențe înalte. Utilizați sistemele noastre de protecție împotriva descărcărilor pentru o transmisie a datelor fără interferențe la lățimi de bandă constante în instalațiile tale IT.
Avantaje:
- Protecție sigură împotriva descărcărilor, fără a afecta rețelele moderne de mare viteză
- Protecție integrală pentru infrastructura de comunicații și IT
- Implementare eficientă în orice aplicație, grație designului optimizat pentru fiecare aplicație în parte
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de emisie și recepție
Sistemele de emisie și recepție sunt deosebit de vulnerabile la descărcări. Cablurile de antenă care se extind în afara clădirii și antenele în sine sunt expuse în mod direct la descărcări atmosferice. Cu dispozitivele noastre coaxiale performante de protecție împotriva descărcărilor, mergeți la sigur.
Avantaje:
- Protecția sistemelor sensibile de radiofrecvență și de comunicații, fără a afecta capacitatea de transmisie
- Rezistență ridicată la descărcări puternice pentru o disponibilitate maximă a sistemului
- Implementare eficientă în orice aplicație, grație designului și tehnologiilor de conectare adaptate
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Sistemele fotovoltaice impun cerințe speciale în ceea ce privește protecția împotriva descărcărilor, de exemplu în ceea ce privește distanțele în aer și distanțele de conturnare sau diferitele tipuri de tensiune care trebuie luate în considerare în sistemele fotovoltaice. Pentru aplicațiile dumneavoastră fotovoltaice, la noi găsiți componentele potrivite, de la cutia de joncțiune string-uri, gata de instalare, până la dispozitivele individuale de protecție împotriva descărcărilor.
Avantaje:
- Implementarea eficientă a proiectelor prin soluții preconfigurate pentru instalații montate pe acoperiș și pe terenuri libere
- Siguranță în planificare grație soluțiilor de sistem conforme cu standardele și verificate
- Disponibilitatea sistemului este ridicată datorită componentelor robuste și cu mentenabilitate ușoară
Protecție împotriva descărcărilor pentru infrastructura de încărcare pentru mobilitatea electrică
Cu ajutorul dispozitivelor noastre de protecție împotriva descărcărilor CHARX protect, puteți proteja stațiile de încărcare și vehiculele electrice împotriva daunelor provocate de descărcări care pot fi cauzate de lovituri de trăsnet sau de operațiuni de comutare în rețea. Infrastructura de încărcare rămâne disponibilă în orice moment și pe orice vreme, iar dvs. încărcați fără risc.
Avantaje:
- Protecția sistemului de alimentare împotriva avariilor cauzate de fulgere și descărcări în rețea
- Funcționarea în condiții de siguranță a dispozitivelor de 12 și 24 V, grație protecției fiabile a componentelor sensibile
- Protecție fiabilă a comunicațiilor pentru conexiuni stabile prin Ethernet
Eclator de separare
Eclatorul de separare conectează temporar corpurile metalice între ele atunci când apar tensiuni ridicate, de exemplu în urma unui fulger. Această regulă se aplică corpurilor metalice care nu trebuie să fie conectate galvanic în mod permanent în timpul funcționării. Astfel, izolația dintre corpurile metalice este protejată împotriva descărcărilor electrice necontrolate și a defectelor de izolație care rezultă din acestea. Protejați-vă, de exemplu, flanșele de izolare sensibile de la nivelul conductelor împotriva descărcărilor disruptive și evitați defecțiunile, timpii de nefuncționare sau scurgerile.
Avantaje:
-
- Oferă o protecție maximă grație clasei de capacitate maximă de încărcare H a curenților de trăsnet
- Durabil în condiții extreme, grație unei rezistențe deosebite la coroziune
- Utilizare versatilă, grație aprobărilor pentru zone cu potențial exploziv, recunoscute la nivel mondial
Dispozitive de verificare și de monitorizare
Pentru verificarea manuală a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor conform cerințelor IEC62305 folosiți dispozitivul de testare mobil CHECKMASTER 2. Verificările periodice asigură transparența și contribuie la prevenirea în mod țintit a defecțiunilor instalațiilor și utilajelor.
Avantaje:
- Verificarea rapidă și sigură a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor conectabile direct la fața locului, fără a interveni asupra instalației
- Evaluare clară a stării echipamentelor pentru întreținerea anticipativă și înlocuirea preventivă
- Documentare completă prin salvarea automată a tuturor rezultatelor verificărilor
Tehnologie și noțiuni de bază
Principiul circuitului de protecție și conceptul de protecție
Un concept de protecție pentru protecția împotriva curenților de trăsnet și a descărcărilor trebuie proiectat în așa fel încât să integreze toți conductorii, dispozitivele și instalațiile.
Principiul circuitului de protecție poate fi ilustrat foarte simplu:
Trasați un cerc imaginar în jurul unui obiect pe care doriți să îl protejați. În toate punctele în care cablurile intersectează acest cerc trebuie să instalați dispozitive de protecție împotriva descărcărilor. Astfel, zona din interiorul circuitului de protecție este asigurată în așa fel încât să se evite apariția descărcărilor în cabluri.
La proiectarea conceptului dumneavoastră de protecție, țineți cont de următoarele domenii de utilizare:
- Alimentare cu energie electrică (alimentare cu curent alternativ, aplicații fotovoltaice și de curent continuu)
- Tehnologie de măsurare, comandă și reglare
- Tehnologia informației
- Dispozitive emițătoare și receptoare
Circuitul de protecție eficient ajută la realizarea unei protecții complete împotriva descărcărilor.
Ce norme trebuie îndeplinite la instalarea unui sistem de protecție împotriva descărcărilor?
Normele naționale și internaționale reprezintă o linie directoare în ceea ce privește crearea unui concept de protecție împotriva curenților de trăsnet și tensiunilor de descărcare, precum și privind dispunerea dispozitivelor de protecție individuale. Puteți decide în funcție de regiune și de domeniul de utilizare. În general, se aplică Norma referitoare la protecția împotriva trăsnetului IEC 62305. Aceasta descrie măsurile de protecție împotriva loviturilor de trăsnet și o analiză detaliată cu privire la necesitatea, domeniul de aplicare și rentabilitatea unui concept de protecție.
Broșuri pe tema protecției împotriva descărcărilor
Doriți să primiți informații tipărite despre produsele noastre de protecție împotriva descărcărilor? În continuare veți găsi diverse broșuri pe tema protecției împotriva descărcărilor, disponibile în format electronic sau pentru descărcare. Pe lângă broșura completă despre produse „Protecția împotriva descărcărilor și filtre pentru interferențe”, veți găsi aici și alte broșuri și pliante pe tema protecției împotriva descărcărilor.