Dispozitive de verificare și de monitorizare

Dispozitive de verificare și de monitorizare

Dispozitivele noastre de verificare și de monitorizare pentru îmbunătățirea disponibilității sistemelor conving, indiferent dacă sunt bazate pe cloud în timp real sau manuale. Descărcările încarcă instalațiile electrice și dispozitivele de protecție prevăzute în acest scop. Informează-te din timp cu privire la starea sistemului tău și a protecției împotriva descărcărilor înainte ca acesta să se defecteze.

Avantajele dumneavoastră

  • Detectarea stării actuale (State of Health) a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor prin intermediul verificării preventive
  • Standard ridicat de calitate și siguranță: datorită adaptării automate a algoritmilor de verificare, respectiv funcției de actualizare, întotdeauna la zi
  • Utilizarea plusvalorii și a serviciilor digitale cu ImpulseCheck
  • Sistemul de asistență pentru protecție împotriva descărcărilor este parte a sistemului COMPLETE line
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor ImpulseCheck cu patru conductori

ImpulseCheck monitorizează până la patru conductori la un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor

ImpulseCheck - Sistemul de asistență pentru protecție împotriva descărcărilor

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor (SPD) sunt supuse unor cerințe speciale și acționează insesizabil. De obicei, acestea vă protejează instalațiile împotriva perturbațiilor electromagnetice fără ca dumneavoastră să sesizați acest lucru. Nu cunoașteți starea actuală a dispozitivelor de protecție.

ImpulseCheck reprezintă primul sistem de asistență inteligent de la nivel mondial pentru protecția împotriva descărcărilor în domeniul protecției rețelelor. Starea (State of Health) se determină prin conectare cloud pentru fiecare dispozitiv de protecție individual. Astfel, beneficiați de noi servicii digitale.

Detectați încărcarea reală a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor monitorizate, precum și a sistemului. Astfel, defecțiunile devin previzibile, iar lucrările de întreținere pot fi programate în mod eficient.

Dispozitiv de monitorizare ImpulseCheck sau dispozitiv de testare CHECKMASTER 2

ImpulseCheck monitorizează conductorii activi ai cablurilor surselor de alimentare. Chiar și fără o protecție împotriva descărcărilor instalată, impulsurile sunt măsurate și se poate închide blocarea inversă la încărcarea instalației. ImpulseCheck este cea mai bună alegere pentru calcularea inovatoare și automatizată pentru starea (State of Health) dispozitivelor dumneavoastră de protecție împotriva descărcărilor. Sistemul de asistență ImpulseCheck este un aparat de monitorizare a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor pentru surse de alimentare de tip 1 și 2.

Pe de altă parte, CHECKMASTER 2 este un dispozitiv de testare mobil pentru aproape toate dispozitivele conectabile de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact. Cu CHECKMASTER 2, verificați manual fișele protecției împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare, tehnologia de măsurare, control și reglare, precum și protecția datelor.

Dispozitiv de testare a dispozitivelor de protecție CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: dispozitiv de testare pentru diverse tipuri de design și circuite

Verificare regulată pentru protecție sigură împotriva descărcărilor

Conform IEC 62305-3, dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor trebuie să fie verificate în mod regulat. În plus, standardul prevede documentarea cuprinzătoare a valorilor de testare.

ImpulseCheck monitorizează SPD-urile în timp real. Pentru documentație, puteți afișa oricând starea actuală cu o singură apăsare de buton.

Verificarea cu CHECKMASTER 2 trebuie executată manual.

  • Fișele SPD-urilor sunt introduse în caseta de verificare corespunzătoare.
  • Verificarea efectivă se realizează automat.
  • Toate rezultatele testării sunt stocate de dispozitivul de testare CHECKMASTER 2 în memoria internă.
  • Astfel, valorile memorate ale testului sunt accesibile imediat sau ulterior.
  • Protocolul de testare include denumirea articolului, precum și rezultatul testării, cu data și ora.
Scaner coduri de bare

Identificare simplă a mostrelor de test, grație scanerului de coduri de bare

Identificare simplă a mostrelor de test, grație scanerului de coduri de bare din CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 verifică dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact cu privire la proprietățile lor electrice specifice. Introducerea numerelor de articol se face fără erori, prin intermediul scanerului pentru coduri de bare.

Introduceți mostra de test în adaptorul de testare corespunzător. După ce detectarea tipului de dispozitiv a fost realizată cu scanerul, testarea pornește automat la conectare.

Alternativ, poate fi introdus numărul de articol al mostrei de test, după utilizare, în adaptorul de testare, prin intermediul panoului tactil.

LM-S - Sistem de monitorizare curent de trăsnet


Unitate de evaluare și senzor ale sistemului de monitorizare a curentului de trăsnet LM-S

Sistem de monitorizare a curentului de trăsnet LM-S pentru monitorizarea la distanță

Măsurarea curentului de trăsnet

Informați-vă online cu privire la loviturile de trăsnet din sistemul dumneavoastră și beneficiați de întreținere orientată spre sarcină.

Sistemul de monitorizare identifică și analizează toți parametrii importanți ai curenților de descărcare la trăsnet. Evaluarea și semnalizarea la distanță sunt realizate în timp real. Combinarea parametrilor de operare ai sistemului cu datele de măsurare permite o bază mai bună de luare a deciziilor pentru operațiunile de verificare și de întreținere.

Astfel beneficiați de două avantaje importante:

  • Identificarea și evaluarea curenților din descărcări atmosferice, datorită sistemului inteligent de monitorizare
  • Planificarea mai bună a operațiunilor de întreținere, grație monitorizării continue la distanță
  • Transmiterea simplă a datelor și configurare facilă, datorită serverului web integrat
  • Integrare în sistemele standard de rețea prin interfața Ethernet RJ45