Optical lightning sensor for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. IP67 protection.
Dispozitive de verificare și de monitorizare
Dispozitivele noastre de verificare și de monitorizare pentru îmbunătățirea disponibilității sistemelor conving, indiferent dacă sunt bazate pe cloud în timp real sau manuale. Descărcările încarcă instalațiile electrice și dispozitivele de protecție prevăzute în acest scop. Informează-te din timp cu privire la starea sistemului tău și a protecției împotriva descărcărilor înainte ca acesta să se defecteze.
CHECKMASTER 2 test adapter for the PT and PLT-SEC product ranges, 35 mm
CHECKMASTER 2 test adapter for the VAL-MS product range
Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.
O/E module for live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes.
CHECKMASTER 2 test adapter for the CTM product range
CHECKMASTER 2 test adapter for the PT and PLT-SEC product ranges, 17.5 mm
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 1.5 m.
Evaluation unit for the recording of surge currents and transient overvoltages over external sensor cables. Communication of the measured data to PROFICLOUD via Ethernet. The data evaluated in the cloud can be accessed on the device via Modbus/TCP or RESTful web service.
Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 3.0 m.
Avantajele dumneavoastră
- Detectarea stării actuale (State of Health) a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor prin intermediul verificării preventive
- Standard ridicat de calitate și siguranță: datorită adaptării automate a algoritmilor de verificare, respectiv funcției de actualizare, întotdeauna la zi
- Utilizarea plusvalorii și a serviciilor digitale cu ImpulseCheck
- Sistemul de asistență pentru protecție împotriva descărcărilor este parte a sistemului COMPLETE line
ImpulseCheck monitorizează până la patru conductori la un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor
ImpulseCheck - Sistemul de asistență pentru protecție împotriva descărcărilor
Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor (SPD) sunt supuse unor cerințe speciale și acționează insesizabil. De obicei, acestea vă protejează instalațiile împotriva perturbațiilor electromagnetice fără ca dumneavoastră să sesizați acest lucru. Nu cunoașteți starea actuală a dispozitivelor de protecție.
ImpulseCheck reprezintă primul sistem de asistență inteligent de la nivel mondial pentru protecția împotriva descărcărilor în domeniul protecției rețelelor. Starea (State of Health) se determină prin conectare cloud pentru fiecare dispozitiv de protecție individual. Astfel, beneficiați de noi servicii digitale.
Detectați încărcarea reală a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor monitorizate, precum și a sistemului. Astfel, defecțiunile devin previzibile, iar lucrările de întreținere pot fi programate în mod eficient.
Dispozitiv de monitorizare ImpulseCheck sau dispozitiv de testare CHECKMASTER 2
ImpulseCheck monitorizează conductorii activi ai cablurilor surselor de alimentare. Chiar și fără o protecție împotriva descărcărilor instalată, impulsurile sunt măsurate și se poate închide blocarea inversă la încărcarea instalației. ImpulseCheck este cea mai bună alegere pentru calcularea inovatoare și automatizată pentru starea (State of Health) dispozitivelor dumneavoastră de protecție împotriva descărcărilor. Sistemul de asistență ImpulseCheck este un aparat de monitorizare a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor pentru surse de alimentare de tip 1 și 2.
Pe de altă parte, CHECKMASTER 2 este un dispozitiv de testare mobil pentru aproape toate dispozitivele conectabile de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact. Cu CHECKMASTER 2, verificați manual fișele protecției împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare, tehnologia de măsurare, control și reglare, precum și protecția datelor.
CHECKMASTER 2: dispozitiv de testare pentru diverse tipuri de design și circuite
Verificare regulată pentru protecție sigură împotriva descărcărilor
Conform IEC 62305-3, dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor trebuie să fie verificate în mod regulat. În plus, standardul prevede documentarea cuprinzătoare a valorilor de testare.
ImpulseCheck monitorizează SPD-urile în timp real. Pentru documentație, puteți afișa oricând starea actuală cu o singură apăsare de buton.
Verificarea cu CHECKMASTER 2 trebuie executată manual.
- Fișele SPD-urilor sunt introduse în caseta de verificare corespunzătoare.
- Verificarea efectivă se realizează automat.
- Toate rezultatele testării sunt stocate de dispozitivul de testare CHECKMASTER 2 în memoria internă.
- Astfel, valorile memorate ale testului sunt accesibile imediat sau ulterior.
- Protocolul de testare include denumirea articolului, precum și rezultatul testării, cu data și ora.
Identificare simplă a mostrelor de test, grație scanerului de coduri de bare
Identificare simplă a mostrelor de test, grație scanerului de coduri de bare din CHECKMASTER 2
CHECKMASTER 2 verifică dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact cu privire la proprietățile lor electrice specifice. Introducerea numerelor de articol se face fără erori, prin intermediul scanerului pentru coduri de bare.
Introduceți mostra de test în adaptorul de testare corespunzător. După ce detectarea tipului de dispozitiv a fost realizată cu scanerul, testarea pornește automat la conectare.
Alternativ, poate fi introdus numărul de articol al mostrei de test, după utilizare, în adaptorul de testare, prin intermediul panoului tactil.
LM-S - Sistem de monitorizare curent de trăsnet
Sistem de monitorizare a curentului de trăsnet LM-S pentru monitorizarea la distanță
Măsurarea curentului de trăsnet
Informați-vă online cu privire la loviturile de trăsnet din sistemul dumneavoastră și beneficiați de întreținere orientată spre sarcină.
Sistemul de monitorizare identifică și analizează toți parametrii importanți ai curenților de descărcare la trăsnet. Evaluarea și semnalizarea la distanță sunt realizate în timp real. Combinarea parametrilor de operare ai sistemului cu datele de măsurare permite o bază mai bună de luare a deciziilor pentru operațiunile de verificare și de întreținere.
Astfel beneficiați de două avantaje importante:
- Identificarea și evaluarea curenților din descărcări atmosferice, datorită sistemului inteligent de monitorizare
- Planificarea mai bună a operațiunilor de întreținere, grație monitorizării continue la distanță
- Transmiterea simplă a datelor și configurare facilă, datorită serverului web integrat
- Integrare în sistemele standard de rețea prin interfața Ethernet RJ45