Prezentare generală a gamelor de produse cu întrerupătoare electronice (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Întrerupătoare electronice

Întrerupătoarele electronice permit controlul perfect al stărilor sistemului prin analiza inteligentă și semnalizarea defecțiunilor. Prin urmare, protejezi împotriva defecțiunilor nu numai componentele sistemului, ci și sursele de alimentare în comutație. Poți vizualiza starea sistemului oriunde și oricând datorită diferitelor funcții de semnalizare la distanță ale întrerupătoarelor de protecție electronice.

Avantajele întrerupătoarelor de protecție electronice

Portofoliul complet de întrerupătoare de protecție electronice vă oferă protecție inteligentă pentru sistemul de alimentare. Beneficiați de cea mai simplă manevrare și de facilitarea alegerii produsului.

  • Protecția ideală pentru dispozitive, indiferent de solicitări, datorită portofoliului complet
  • Stările sistemului sunt perfect controlate prin analiza inteligentă și semnalizarea defecțiunilor
  • Punere în funcțiune simplă datorită tehnologiei de conectare fără scule și operării intuitive
  • Sunteți informat în orice moment și pretutindeni cu privire la starea sistemului prin controlul la distanță și funcția de semnalizare la distanță
  • Compatibil cu Industrializarea 4.0 datorită monitorizării complete a alimentării cu energie de 24 V

Produse noi

Modul de alimentare pentru sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC cu interfață EtherCAT
Modul de alimentare pentru sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC cu interfață Modbus/TCP
Seturi de întreruptoare de protecție CAPAROC

Sistem de întrerupător de protecție CAPAROC

Comunicare prin EtherCAT

Sistemul modular personalizat oferă acces la diferite aplicații prin diverse interfețe de comunicare. Noul modul de alimentare EtherCAT creează noi posibilități de aplicare în care CAPAROC protejează împotriva supracurenților și scurtcircuitelor.

Caracteristici principale

  • Schimb de date prin intermediul interfeței bus de sistem către QUINT POWER
  • Comunicare EtherCAT
  • Integrare simplă în sistemele de comunicare existente
  • Curent total al sistemului de până la 45 A
  • Tensiune de alimentare: 12 V CC … 24 V CC

Avantaje

  • Standardul ce poate fi personalizat datorită opțiunilor variate de combinare a sistemului modular, durabil în timp
  • Operare deosebit de facilă datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente
  • Proiectare simplă cu asistență complexă de la selecție până la servicii digitale

Sistem de întrerupător de protecție CAPAROC

Comunicare prin Modbus/TCP

Sistemul modular personalizat oferă acces la diferite aplicații prin diverse interfețe de comunicare. Noul modul de alimentare cu interfață Modbus/TCP oferă o soluție universală pentru integrarea în diverse sisteme.

Caracteristici principale

  • Schimb de date prin intermediul interfeței bus de sistem către QUINT POWER
  • Comunicare Modbus/TCP
  • Integrare simplă în sistemele de comunicare existente
  • Curent total al sistemului de până la 45 A
  • Tensiune de alimentare: 12 V CC … 24 V CC

Avantaje

  • Standardul ce poate fi personalizat datorită opțiunilor variate de combinare a sistemului modular, durabil în timp
  • Operare deosebit de facilă datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente
  • Proiectare simplă cu asistență complexă de la selecție până la servicii digitale

Sistem de întrerupător de protecție CAPAROC

Seturi pentru un început rapid

Seturile de întreruptoarele de protecție CAPAROC premontate oferă o instalare rapidă. Ai posibilitatea de a alege semnale de stare simple sau o interfață IO-Link pentru un diagnostic cuprinzător. Acestea protejează până la opt circuite de consecințele suprasarcinii și scurtcircuitului.

Caracteristici principale

  • Tensiune de alimentare: 12 V CC … 24 V CC
  • Interfață IO-Link
  • Semnalizare de grup, resetare, avertizare I > 80 %
  • Conexiuni de tip push-in: 16 mm²/ieșire protejată: 4 mm²
  • 8 canale premontate per sistem
  • Monitorizarea curentului total ≤ 45 A
  • Conexiune de testare pentru fiecare conexiune
  • Afișaj Power cu blocarea curentului nominal

Avantaje

  • Standard personalizabil, datorită opțiunilor individuale de extindere
  • Utilizare deosebit de simplă pentru toată lumea datorită seturilor preconfigurate pentru utilizare directă
  • Protecția a opt circuite fără efort de instalare suplimentar
  • Opțiuni de evaluare: de la semnale simple până la diagnostice cuprinzătoare cu IO-Link

Sistem de întreruptor de protecție electronic CAPAROC

CAPAROC este sistemul tău modular individual pentru protecția împotriva supracurentului. Cu numeroase variante, operare intuitivă și un design simplu, beneficiezi de propriul standard de protecție a dispozitivelor. Cu acest sistem ești echipat în mod optim pentru viitor.

Sistem de întreruptoare de protecție format din diverse module de alimentare și întreruptoare de protecție, precum și distribuitoare de potențial integrate
Diferite combinații de module de întreruptor de protecție și de distribuitor de potențial pentru a forma un sistem
CAPAROC poate fi asamblat fără unelte și poate fi reglat prin intermediul butonului cu LED, cu ajutorul degetului
O persoană configurează un sistem de întreruptor de protecție individual CAPAROC pe computer prin intermediul configuratorului
Pagina de pornire cu tutorial CAPAROC
Sistem de întreruptoare de protecție format din diverse module de alimentare și întreruptoare de protecție, precum și distribuitoare de potențial integrate

  • Standardul ce poate fi personalizat datorită opțiunilor variate de combinare a sistemului modular, durabil în timp
  • Operare deosebit de facilă datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente
  • Proiectare simplă cu asistență complexă de la selecție până la servicii digitale

Află mai multe despre sistemul de întreruptoare de protecție CAPAROC
Diferite combinații de module de întreruptor de protecție și de distribuitor de potențial pentru a forma un sistem

Sistemul cu aplicabilitate în viitor: datorită unei selecții largi de module individuale și a numeroaselor opțiuni de combinare, cu CAPAROC îți poți crea propria soluție personalizată. Componentele sistemului modular sunt compatibile între ele și sunt actualizate în permanență din punct de vedere tehnologic, astfel sistemul poate fi extins în orice moment – chiar și în timpul funcționării.

CAPAROC poate fi asamblat fără unelte și poate fi reglat prin intermediul butonului cu LED, cu ajutorul degetului

Experimentează o operare deosebit de simplă cu CAPAROC datorită asamblării fără unelte, instalării fără întreruperi și stării de exploatare transparente: modulele pot fi fixate foarte ușor chiar și în stare asamblată. Setarea simplă a curentului nominal și recunoașterea clară a conexiunilor și a potențialelor asigură o operare intuitivă.

O persoană configurează un sistem de întreruptor de protecție individual CAPAROC pe computer prin intermediul configuratorului

De o simplitate uimitoare: cu ajutorul configuratorului online, poți compune exact sistemul de care ai nevoie. Soluția poate fi comandată ulterior în mod repetat prin intermediul numărului de articol personal. Serviciile digitale potrivite oferă sprijin, de exemplu, cu datele tale individuale, de la modelul 3D la marcare și până la fișa cu date tehnice și EPLAN.

Iată cât de ușor este să îți configurezi sistemul
Pagina de pornire cu tutorial CAPAROC

Află cum funcționează sistemul individual de întreruptoare de protecție în tutorialul detaliat.

Redare tutorial CAPAROC
Configuratorul CAPAROC
Sistemul tău personalizat de întreruptoare de protecție

Configurează-ți sistemul personalizat de întreruptoare de protecție, conform cerințelor tale. Suplimentar, primești toate datele de planificare, precum modele 2D și 3D, o fișă cu date de sistem și un număr individual de articol. Comandă-ți sistemul personalizat, începând cu 1 bucată.

Configurează acum
Persoană în fața unui monitor cu configuratorul CAPAROC pe ecran

Întreruptoare electronice de protecție de mici dimensiuni PTCB

Ideal pentru o distribuție de potețial simplă și compactă: întreruptorul de protecție electronic PTCB cu un singur canal poate fi conectat la sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete și oferă posibilitatea de reglare de la 0,1 până la 8 A pe o lățime totală redusă.

Gama de produse PTCB de la 0,1 până la 8 A
Întreruptor de protecție electronic PTCB cu un singur canal, cu distribuție către blocuri terminale modulare CLIPLINE complete
Întreruptor de protecție electronic PTCB cu un singur canal în vedere în plan cu indicarea lățimii totale de 6 mm
Reglarea întreruptorului de protecție PTCB prin intermediul butonului cu LED, cu ajutorul unei șurubelnițe
Întreruptorul de protecție declanșat este pornit din nou de la nivelul dispozitivului
Pagina de pornire cu tutorial PTCB
Gama de produse PTCB de la 0,1 până la 8 A

  • Structură simplă a aplicațiilor, datorită distribuției către gama de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete
  • Mai mult spațiu în tabloul de distribuție: protecție la o lățime de doar 6 mm
  • Utilizare flexibilă și costuri reduse cu stocurile, deoarece valorile de curent pot fi setate pentru fiecare dispozitiv în parte, în funcție de aplicație
  • Localizarea precisă a defecțiunilor și disponibilitate recuperată rapid datorită mesajelor de stare și posibilității de resetare la fața locului și de la distanță

Către lista de produse
Întreruptor de protecție electronic PTCB cu un singur canal, cu distribuție către blocuri terminale modulare CLIPLINE complete

Întreruptorul de protecție PTCB oferă funcționalitate de distribuție către gama de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete. Acesta utilizează blocuri terminale modulare standard, iar accesoriile din sistemul CLIPLINE complete sunt compatibile. Astfel, îți poți completa în mod simplu și rapid aplicațiile existente cu modulul de protecție ideal.

Întreruptor de protecție electronic PTCB cu un singur canal în vedere în plan cu indicarea lățimii totale de 6 mm

Cu PTCB, pot fi combinate rapid distribuția de potențial și protecția dispozitivului, economisind între timp spațiul. Cu o lățime totală de numai 6 mm, PCTB oferă o protecție sigură împotriva suprasarcinii și curenților de scurtcircuit. Astfel economisești până la 70 % din spațiu, în comparație cu disjunctoarele în miniatură standard. Acest lucru înseamnă pentru tine: protecție eficientă într-un spațiu îngust.

Reglarea întreruptorului de protecție PTCB prin intermediul butonului cu LED, cu ajutorul unei șurubelnițe

Datorită posibilității de reglare a valorilor de curent de la 0,1 până la 0,63 A sau de la 1 până la 8 A, poți gestiona diverse aplicații. Se pot face ajustări chiar și în timpul punerii în funcțiune. Poți reacționa în orice moment la modificările din cadrul aplicației. În plus, reduci costurile de depozitare și logistică: cu întreruptorul de protecție flexibil PTCB pentru diverse aplicații.

Întreruptorul de protecție declanșat este pornit din nou de la nivelul dispozitivului

Ești întotdeauna informat – indiferent dacă ești la fața locului sau la distanță. PTCB eFuse raportează starea de funcționare actuală și poate fi resetat în orice moment. Acest lucru facilitează detectarea clară și localizarea precisă a erorilor. Beneficiezi de timpi de răspuns mai scurți decât în cazul siguranțelor convenționale și reduci mentenanța costisitoare.

Pagina de pornire cu tutorial PTCB

Află cum funcționează întreruptorul cu un singur canal pentru 1 până la 8 A în tutorialul detaliat.

Redare tutorial PTCB
Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Raport de referință
Alimentare eficientă cu apă

Află cum compania de furnizare a apei și de eliminare a apei uzate EW Wasser GmbH beneficiază de întrerupătoarele de protecție electronice PTCB eFuse în aplicația sa.

Obțineți informații
Robinete de apă

Întreruptoare de protecție electronice cu multiple canale CBM

Niciodată nu a fost atât de simplu să setezi un întreruptor de protecție. Cu ajutorul funcției integrate de asistență la identificarea curentului nominal, poți selecta foarte ușor curentul adecvat pentru consumatorul conectat. Acest lucru face ca setarea să fie rapidă, confortabilă și ușoară.

Întreruptoare de protecție electronice CBM cu multiple canale, în variante cu 4 și 8 canale
Setarea unui CBM cu ajutorul funcției de asistență la identificarea curentului nominal prin rotirea unui potențiometru cu o șurubelniță
Indicator de limitare a tensiunii în cazul limitării curentului
Întreruptorul de protecție CBM este reglat cu ajutorul șurubelniței prin intermediul comutatoarelor rotative integrate
Pagina de pornire cu tutorial CBM
Întreruptoare de protecție electronice CBM cu multiple canale, în variante cu 4 și 8 canale

  • Setare simplă datorită asistenței la identificarea curentului nominal
  • Limitarea activă a curentului pentru o utilizare mai bună a sursei de alimentare conectate în amonte
  • Reglare în trepte pentru fiecare canal: de la 0,5 până la 10 A

Către lista de produse
Setarea unui CBM cu ajutorul funcției de asistență la identificarea curentului nominal prin rotirea unui potențiometru cu o șurubelniță

Noua funcție de asistență la identificarea curentului nominal simplifică setarea CBM. Aceasta permite o adaptare optimă la curenții de încărcare. Pur și simplu rotește comutatorul rotativ până când găsești curentul optim. Setarea optimă este indicată prin intermediul unui LED. Nu există o metodă mai simplă de setare a protecției ideale a sistemului.

Indicator de limitare a tensiunii în cazul limitării curentului

Limitarea activă a curentului implică o reducere a curenților de scurtcircuit și de suprasarcină la o valoare de 1,5 până la 2 ori mai mare decât curentul nominal. Astfel, sursa de alimentare este protejată împotriva curenților prea mari și se evită căderea de tensiune de ieșire la sursa de alimentare în regim de comutație. În plus, sunt posibile lungimi mai mari ale conductorilor între sursa de alimentare și consumator, fără a influența negativ comportamentul la oprire.

În plus, curenții din instalație sunt monitorizați în permanență. CBM face diferența între subtensiuni și supratensiuni și, astfel, crește disponibilitatea sistemului. În cazul unei erori a tensiunii de operare, circuitele sunt deconectate și instalația este adusă într-o stare definită. Eroarea este indicată de LED-ul „DC OK” și prin contactul pentru semnalizare la distanță.

Întreruptorul de protecție CBM este reglat cu ajutorul șurubelniței prin intermediul comutatoarelor rotative integrate

CBM poate fi reglat în trepte fine ale curentului nominal. Intervalul de curent nominal este între 0,5 și 10 A. Astfel, poți regla circuitele în mod individual la dispozitivele terminale conectate. Aceste setări pot fi efectuate pentru fiecare circuit în parte. În cazul în care utilizarea unui circuit individual depășește 80 %, vei primi un mesaj. Pentru a preveni o defecțiune, poți astfel să reacționezi la timp și să efectuezi setări la întreruptorul de protecție.
Posibilitatea de reglare flexibilă permite ca un singur dispozitiv să fie utilizat pentru diferiți consumatori. Acest lucru reduce costurile de depozitare, asigurând în același timp o flexibilitate ridicată la proiectarea sistemului.

Pagina de pornire cu tutorial CBM

Află cum funcționează întreruptorul cu multiple canale în tutorialul detaliat.

Redare tutorial CBM

Întreruptoare de protecție electronice compacte, cu multiple canale CBMC

Întreruptorul de protecție electronic CBMC este adaptat cu precizie cerințelor tale, combinând design-ul compact și posibilitatea de reglare individuală.
Acest lucru înseamnă că: economisești spațiu, curenții pot fi setați simplu și flexibil, iar toate aplicațiile sunt protejate cu un singur dispozitiv.

Întreruptoare de protecție electronice CBMC compacte, reglabile între 1 și 4 A și între 1 și 10 A
Întreruptor de protecție CBMC în vedere din față cu săgeți de dimensiune pentru a arăta lățimea totală de numai 36 mm
Întreruptorul de protecție CBMC este reglat prin intermediul butonului cu LED, fără unelte, cu ajutorul degetului
Întreruptoarele CBMC sunt configurate individual cu ajutorul unui computer
Întreruptor de protecție CBMC cu patru canale și interfață de comunicații IO-Link
Pagina de pornire cu tutorial CBMC
Întreruptoare de protecție electronice CBMC compacte, reglabile între 1 și 4 A și între 1 și 10 A

  • Înlocuirea simplă a dispozitivelor, fără reconfigurare, datorită design-ului compact și posibilității de reglare individuală
  • Circuite reglabile fără unelte, prin operare cu un singur buton cu LED
  • Se pot comanda preconfigurate – pentru o protecție a dispozitivelor perfect adaptată la specificațiile instalației
  • Control și monitorizare inteligentă datorită tehnologiei IO-Link

Către lista de produse
Întreruptor de protecție CBMC în vedere din față cu săgeți de dimensiune pentru a arăta lățimea totală de numai 36 mm

Cu CBMC poți economisi spațiu în tabloul de distribuție sau reechipa cu efort redus instalațiile existente. Datorită combinației dintre lățimi totale compacte și posibilități de reglare individuală, poți selecta cu ușurință produsele adecvate, reducând totodată costurile de depozitare cu doar un singur dispozitiv.

Întreruptorul de protecție CBMC este reglat prin intermediul butonului cu LED, fără unelte, cu ajutorul degetului

Operarea cu un singur buton permite reglarea foarte simplă a diferitelor circuite. Adaptezi canalele întreruptorului de protecție cerințelor tale în mod individual, fără unelte.
Cu toate acestea, butoanele multifuncționale oferă nu doar opțiunea de programare la întreruptorul de protecție. Acestea înregistrează, de asemenea, starea de exploatare a produsului și a dispozitivelor conectate și vizualizează starea în culorile semaforului. În plus, canalele individuale pot fi pornite și oprite prin intermediul butoanelor.

Întreruptoarele CBMC sunt configurate individual cu ajutorul unui computer

Comandă întreruptoarele de protecție preconfigurate conform cerințelor tale și vei obține protecția optimă a instalației tale. Astfel, vei reduce timpul de programare și vei putea instala, respectiv pune direct în funcțiune produsul.

Chiar de la plasarea comenzii, poți lua decizia cu privire la presetările cu care dorești să primești dispozitivul. Fiecare curent nominal va fi selectat în mod individual. De asemenea, poți decide dacă valorile presetate pot fi modificabile ulterior sau fixe. În cazul valorilor fixe, valorile de curent vor fi chiar imprimate direct pe partea frontală pentru fiecare canal. Astfel, chiar și în stare montată, vei vedea oricând cu ușurință setările întreruptorului de protecție.
Comandă-ți propriul întreruptor de protecție personalizat în cantitatea dorită, începând de la 1 bucată.

Pentru a simplifica cât mai mult posibil următoarea comandă, pe partea laterală a tuturor dispozitivelor vei găsi codul de comandă. Astfel, următoarea comandă va fi simplificată.

Către CBMC configurabil pentru 1 - 10 A
Întreruptor de protecție CBMC cu patru canale și interfață de comunicații IO-Link

IO-Link îți oferă posibilitatea integrării complete a întreruptoarelor de protecție în monitorizarea și controlul proceselor. Astfel, ești întotdeauna informat cu privire la curenții consumați și ai o imagine de ansamblu a tuturor proceselor. Pe lângă accesul la dispozitiv de oriunde, beneficiezi și de un sistem de blocare a accesului care împiedică modificările locale la nivelul CBMC.

Către CBMC cu interfață de comunicații IO-Link pentru 1 - 10 A
Pagina de pornire cu tutorial CBMC

Află cum funcționează întreruptorul compact, cu multiple canale în tutorialul detaliat.

Redare tutorial CBMC
Sursă de alimentare cu întrerupător de protecție integrat în tabloul de distribuție

Sursă de alimentare cu întrerupător de protecție integrat

Sursă de alimentare cu întrerupător de protecție integrat

Alimentare și protecție eficientă cu un singur dispozitiv: sursele de alimentare TRIO POWER sunt disponibile opțional cu un întrerupător de protecție integrat, cu multiple canale.

Sursele de alimentare compacte reduc efortul de instalare, spațiul necesar în tabloul de distribuție și costurile materialelor. Operarea manuală intuitivă sau parametrizarea prin IO-Link asigură o punere în funcțiune deosebit de ușoară. Datorită managementului de sarcină prioritar cu automonitorizare inteligentă, sursele de alimentare de 24 V asigură disponibilitatea superioară a sistemului.