Sursă de alimentare TRIO POWER cu funcţionalitate standard

Surse de alimentare cu funcţionalitate standard

​Unităţile de alimentare TRIO POWER compacte sunt uşor de utilizat, oferă funcţii inteligente de diagnosticare şi asigură disponibilitatea superioară a sistemului. Rezerva dinamică de curent şi întreruptoarele de protecţie integrate opţionale fac din TRIO POWER un utilaj complet pentru construcţia de maşini şi sisteme.

Avantaje

  • Economie de spațiu datorită lățimii totale reduse și alinierii directe
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent, cu o curbă caracteristică de ieșire puternică
  • Manevrare simplă datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Diagnosticare inteligentă datorită LED-urilor multicolore și a contactului colectiv pentru afișarea clară a stării, opțional cu IO-Link
  • Disponibilitate maximă a sistemelor: alimentare și protecție într-un singur dispozitiv prin intermediul întrerupătorului de protecție integrat, cu multiple canale

Produse noi

Sursă de alimentare TRIO POWER pe șină DIN

Sursă de alimentare pentru producția de utilaje

Soluție compactă Plug‑and‑Play

Noua sursă de alimentare TRIO POWER, cu 72 V CC la ieșire, este ideală pentru tehnologia pentru sisteme de acționare. Sursele de alimentare TRIO POWER se remarcă prin designul compact, alimentarea robustă și fiabilă, manevrarea simplă și diagnosticarea inteligentă.

Caracteristici principale

  • Rezervă dinamică de curent: până la 150 % timp de 5 s
  • Curbă caracteristică de ieșire puternică
  • Contact de semnalizare colectivă și LED multicolor
  • Adâncime redusă de instalare de numai 125 mm
  • Domeniul de temperatură: -25 °C ... +70 °C, tip de pornire testat: -40 °C

Avantaje

  • Economie de spațiu datorită lățimii totale reduse și alinierii directe
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent, cu o curbă caracteristică de ieșire puternică
  • Manevrare simplă datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Diagnostic inteligent datorită LED-urilor multicolore și a contactului colectiv pentru afișarea clară a stării

Surse de alimentare TRIO POWER

Surse de alimentare TRIO POWER

Sursa de alimentare solidă Disponibilă opțional cu întrerupător de protecție integrat

Sursa de alimentare TRIO POWER este soluția Plug-and-Play pentru tabloul de distribuție: o despachetezi, conectezi și este gata de utilizare.

Unitatea de alimentare de 24 V este disponibilă în două variante:

  • Ca sursă de alimentare standard pentru o alimentare eficientă de 24 V
  • Ca sursă de alimentare cu întrerupător de protecție integrat, cu multiple canale

Compactă, robustă și întotdeauna eficientă Avantajele în detaliu

Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție
Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție
Cablarea sursei de alimentare TRIO POWER
Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție
Sursa de alimentare cu protecție integrată a dispozitivului în tabloul de distribuție
Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție

Tehnologia de conectare frontală dispusă vertical permite lățimi totale înguste și asigură economie de spațiu în tabloul de distribuție. Datorită posibilității de aliniere directă, spațiul disponibil poate fi utilizat la maximum cu TRIO POWER. Adâncimea redusă permite instalarea în carcase mici de 210 mm.

Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție

TRIO POWER oferă un pachet puternic pentru tehnologia pentru sisteme de acționare cu o putere de ieșire de până la 960 W în 1 CA și 3 CA. Rezerva dinamică de curent (150 %/5 s) permite pornirea sarcinilor mari. Datorită curbei caracteristice puternice de ieșire, sarcinile capacitive pot fi încărcate fără probleme.

Cablarea sursei de alimentare TRIO POWER

TRIO POWER impresionează prin manevrarea simplă: tehnologia de conectare push-in permite o instalare rapidă și fără unelte. Câmpurile de marcare integrate sunt utilizate pentru marcarea simplă cu element de identificare a echipamentului și a circuitelor. Datorită unui concept intuitiv de punere în funcțiune, dispozitivele sunt rapid pregătite pentru utilizare. Închiderea mecanică a potențiometrelor le face, de asemenea, sigure în timpul manipulării.

Sursă de alimentare TRIO POWER în tabloul de distribuție

LED-urile multicolore și contactul colectiv semnalează toate stările relevante, cum ar fi DC OK, suprasarcină și scurtcircuit. Opțional, interfața IO-Link este disponibilă pentru diagnosticare și parametrizare.

Sursa de alimentare cu protecție integrată a dispozitivului în tabloul de distribuție

Multe provocări - o singură soluție. Sursa de alimentare este disponibilă opțional cu un întrerupător de protecție integrat, cu multiple canale, garantând astfel disponibilitatea maximă a sistemelor. Dispozitivul compact reduce efortul de instalare, spațiul necesar în tabloul de distribuție și costurile materialelor și oferă o alimentare sigură și protecție într-un singur dispozitiv.

Sursă de alimentare TRIO POWER

Sursa de alimentare de 24 V care stabilește un nou standard pentru producția de utilaje. Printre altele, sursa de alimentare impresionează printr-un randament ridicat, o carcasă robustă din aluminiu și un pachet de certificări internaționale.

Vizualizare 3D

Sursă de alimentare TRIO POWER

Analizează în detaliu sursa de alimentare TRIO POWER. Produsul poate fi analizat din toate unghiurile prin mărire și rotire.

Sursă de alimentare cu întrerupător de protecție

Unitățile de alimentare de 24 V cu întrerupător de protecție integrat îți oferă următoarele avantaje:

  • Alimentare și protecție într-un singur dispozitiv prin protecția integrată cu multiple canale
  • Costuri reduse de instalare datorită unui efort de cablare și asamblare redus cu 70 % mai mic
  • Punere în funcțiune simplă datorită operării manuale sau parametrizării prin IO-Link
  • Disponibilitate ridicată prin managementul de sarcină prioritar cu automonitorizare inteligentă
  • Economie de spațiu datorită lățimii totale reduse și a posibilității de aliniere
Vizualizare 3D

Sursă de alimentare cu întreruptor de protecție

Analizează în detaliu sursa de alimentare TRIO POWER cu întreruptor de protecție integrat. Produsul poate fi analizat din toate unghiurile prin mărire și rotire.

Surse de alimentare TRIO POWER pentru medii extreme

Surse de alimentare TRIO POWER pentru medii extreme

Surse de alimentare pentru medii extreme Cu circuit imprimat acoperit cu lac de protecție

Sursele de alimentare TRIO POWER cu lac de protecție asigură disponibilitatea maximă a sistemelor chiar și în condiții de mediu extreme. Acoperirea protejează împotriva prafului și a gazelor corozive. Sursa de alimentare continuă să impresioneze prin designul său compact, alimentarea robustă și eficientă, manevrarea simplă și diagnosticarea inteligentă.