Tehnologia de conectare frontală dispusă vertical permite lățimi totale înguste și asigură economie de spațiu în tabloul de distribuție. Datorită posibilității de aliniere directă, spațiul disponibil poate fi utilizat la maximum cu TRIO POWER. Adâncimea redusă permite instalarea în carcase mici de 210 mm.
Primary-switched TRIO POWER power supply with push-in connection for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/5 A