Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare pe șină DIN

Protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare

De la alimentare până la dispozitivul terminal, îți oferim protecția adecvată împotriva descărcărilor pentru un concept de protecție multi-nivel. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor sunt clasificate în diferite tipuri conform standardelor, în funcție de locul de instalare și de cerințe: tip 1, tip 2 și tip 3. Această clasificare pe tipuri se bazează pe diverse teste. Dacă este trecut mai mult de un test, acestea sunt descărcătoare combinate.

Avantajele dumneavoastră

  • Posibilitate de utilizare în toate sistemele de alimentare uzuale, datorită componentelor de înaltă performanță
  • Disponibilitate superioară a sistemului, datorită tehnologiei de eclatoare fără curenți de însoțire
  • Protecție continuă a tuturor nivelurilor de protecție mulțumită dispozitivelor de protecție compatibile
  • Instalare cu economie de spațiu și rentabilă, datorită design-ului îngust
  • Sunteți la curent din timp cu ceea se întâmplă – datorită verificării preventive a dispozitivelor de protecție conectabile
  • Protecția împotriva descărcărilor pentru sursele de alimentare este parte a sistemului COMPLETE line
Configurator
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme de alimentare

După selectarea parametrilor tehnici ai sistemului tău, configuratorul nostru te va ajuta să găsești protecția optimă împotriva descărcărilor pentru sistemul tău de alimentare.

Configurează acum
Configurator de protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Descărcător combinat de tip 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Descărcător combinat de tip 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Orice dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 îndeplinește cerințe înalte cu privire la capacitatea sa de descărcare. În același timp, este și un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor (SPD) de tip 2. Demonstrarea clasei de verificare II pentru un dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1 este o informație redundantă și nu reprezintă o calificare suplimentară. Din acest motiv, astfel de dispozitive de protecție sunt numite descărcătoare combinate (SPD tip 1+2). Un descărcător combinat este deci un dispozitiv de protecție care îndeplinește cerințele ambelor clase de verificare.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor descărcător combinat de tip 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Descărcător combinat de tip 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Descărcător combinat de tip 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Descărcătorul combinat de tip 1+2 special se deosebește în mod fundamental de descărcătorul combinat de tip 1+2, deoarece descărcătorul special conține două dispozitive de protecție independente, comutate în paralel într-un spațiu îngust. Eclatorul de comutare a tensiunii (SPD tip 1+2) lucrează optim cu un varistor limitator de tensiune (SPD tip 2). Două dispozitive de protecție independente într-un bloc compact garantează astfel un comportament la răspuns optim, o protecție maximă a sistemului și o durată de exploatare lungă a componentelor.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor de tip 2

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor (SPD) de tip 2 sunt, de regulă, montate în distribuții secundare sau în tablourile electrice ale utilajelor. Acestea formează al doilea nivel de protecție într-un concept de protecție împotriva descărcărilor cu trei niveluri. SPD-urile de tip 2 trebuie să poată descărca în mod sigur descărcările cauzate de lovituri de trăsnet sau operațiuni de comutare indirecte. Descărcările rezultate din operațiunile de comutare sunt adesea foarte dinamice și apar mai frecvent decât descărcările rezultate din descărcări atmosferice. În acest context, se dovedește eficientă tehnologia cu comportament la răspuns rapid, de exemplu, tehnologia cu varistoare.

Protecție dispozitiv tip 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protecție dispozitiv tip 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Protecție dispozitiv tip 3

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 3 sunt montate, de regulă, direct înainte de dispozitivele terminale cu rol de protecție. Din acest motiv, sunt denumite și protecții pentru dispozitive. Având în vedere diversele medii de instalare, SPD-urile de tip 3 sunt disponibile în diferite variante de execuție:

  • Dispozitive pentru montare pe șină DIN
  • Dispozitive pentru montare în prize
Peisaj cu clădiri, centrală electrică, parc eolian, sisteme fotovoltaice și infrastructură

Protecție la supratensiune pentru toate aplicațiile

Cu protecția potrivită împotriva descărcărilor asigurați disponibilitatea aplicației dumneavoastră. Fie pentru producția de energie regenerativă și, prin urmare, nepoluantă, fie pentru mobilitatea viitoare, protecția adecvată împotriva supratensiunilor este pur și simplu esențială. Clădirile interconectate, instalațiile industriale și infrastructura asociată reprezintă baza pentru crearea de valoare automatizată.

Pentru a ne asigura că instalațiile și investițiile dumneavoastră rămân disponibile și productive, vă oferim produse adecvate de protecție împotriva descărcărilor pentru aproape toate aplicațiile și configurațiile rețelei de alimentare.

Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Protecție împotriva descărcărilor pentru turbine eoliene
Protecție împotriva descărcărilor pentru instalații pentru clădiri
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme cu bară colectoare
Protecție împotriva descărcărilor pentru zona necontorizată
Protecție împotriva descărcărilor pentru distribuția principală/secundară
Protecție împotriva descărcărilor pentru infrastructură
Protecție împotriva descărcărilor de tipul 1, 2 și 3

Protecție împotriva descărcărilor de tipul 1, 2 și 3

Diferențele dintre protecția împotriva descărcărilor de tipul 1, 2 și 3

Descărcătorul combinat, respectiv dispozitivul de protecție împotriva curenților de trăsnet de__tipul 1__sunt utilizate în zona necontorizată. Acestea trebuie să respecte cele mai înalte standarde, întrucât trebuie să asigure protecția împotriva loviturilor directe de trăsnet. În mediul de instalare obișnuit al distribuției principale, cerințele privind curentul nominal de scurtcircuit sunt foarte mari. Pentru a îndeplini aceste cerințe, este necesară utilizarea unei tehnologii performante, precum tehnologia de eclator.

Descărcătoarele combinate de__tip 1+2__ sunt dispozitive de protecție la descărcări atmosferice, care îndeplinesc, pe lângă cerințele verificării pentru descărcări atmosferice și cerințele verificărilor pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor de tip 2. O caracteristică specială este oferită de descărcătorul combinat de__tip 1+2 special__. În acest sens, eclatoarele performante sunt combinate direct cu dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pe bază de varistor.

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu capacitate de descărcare redusă sunt instalate în zona contorizată. De regulă, acestea sunt montate în distribuții secundare sau în tablouri de distribuție ale utilajelor. Aceste dispozitive de protecție împotriva descărcărilor trebuie să poată descărca tensiunile de descărcare din loviturile de trăsnet indirecte sau din operațiunile de comutare, nu din curenții de trăsnet absorbiți direct. În acest context, se dovedește eficientă tehnologia de descărcare cu comportament la răspuns rapid, de ex. tehnologia cu varistoare.

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 3, cu cea mai mică capacitate de descărcare, numite și protecții pentru dispozitive, sunt montate cât mai aproape posibil de dispozitivul terminal. Pentru liniile de semnal, sunt necesare dispozitive speciale de protecție împotriva descărcărilor. Și acestea sunt montate imediat în amonte de dispozitivele terminale cu rol de protecție. Având în vedere diversele medii de instalare, dispozitivele sunt disponibile în diferite variante de design. Pe lângă montarea obișnuită, pe șină DIN, sunt disponibile și produse pentru instalarea la nivelul prizelor sau pentru montarea directă pe un circuit imprimat al dispozitivului terminal.

Din punct de vedere al tehnologiei, protecția împotriva descărcărilor de tip 3 este structurată în mod similar celei de tip 2; cu toate acestea, cerințele în ce privește capacitatea de descărcare sunt mai mici față de tipul 2. Protecțiile împotriva descărcărilor de tipul 2/3 sunt prevăzute în special pentru linii care sunt ghidate într-o clădire din exterior.