Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact.
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Protecția împotriva descărcărilor de tip 2 constituie al doilea nivel al conceptului de protecție și este instalată după descărcătorul de tip 1. Pentru a proteja sistemul împotriva daunelor, de exemplu împotriva celor cauzate de operațiunile de comutare, dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 limitează și mai mult descărcările existente. Descărcătoarele de tip 2 sunt utilizate în distribuția secundară sau în tablourile electrice ale utilajelor, unde nu apar curenți de trăsnet direcți.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN), with remote indication contact.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN), with remote indication contact.
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact.
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE), with remote indication contact.
Combination of type 2 surge protection and arrester backup fuse, with monitoring of arrester and arrester backup fuse, in combination with a remote indication contact. Design: 5-conductor system (L1, L2, L3, N, PE), mounting on NS 35 DIN rail
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE).
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact.
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE).
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE), with remote indication contact.
Avantaje
- Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
- Protecție eficientă a sistemului datorită puterii și a rezistenței maxime
- Poate fi utilizat în diverse aplicații datorită designului optimizat și a portofoliului extins
- Proiectare simplă datorită datelor digitale cuprinzătoare și a selectorilor
Produse noi
Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor
Simplă și sigură pentru flexibilitate ridicată
Beneficiază de un nivel deosebit de ridicat de siguranță, de o instalare simplă și de eficiență maximă. Protejează-ți instalațiile în mod eficient împotriva descărcărilor cu VALVETRAB SPP. Articolele sunt acum disponibile și ca produse unipolare cu diferite niveluri de tensiune.
Caracteristici principale
- Ghidaj de protecție
- Protecție la atingere
- Moment de strângere redus de 3 Nm
- Izolație întărită între circuitele principale și auxiliare
- Utilizare fără siguranță fuzibilă până la 315 A
Avantaje
- Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
- Protecție eficientă a sistemului datorită puterii și a rezistenței maxime
- Poate fi utilizată în diverse aplicații datorită designului optimizat și a portofoliului extins
- Flexibilitate maximă la crearea de soluții specifice datorită produselor unipolare
- Proiectare simplă datorită datelor digitale cuprinzătoare și a selectorilor
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor VALVETRAB SPP
Există cerințe ridicate în ceea ce privește disponibilitatea instalațiilor electrice. Cu Safe Protection Plus, Phoenix Contact stabilește deja standardele de mâine pentru protecția împotriva descărcărilor. Dispozitivele VAL-SPP combină caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor care asigură o disponibilitate ridicată a instalației tale.
Instalare și operare simplă și sigură Gama de produse Safe Protection Plus
Safe Protection Plus este numele noii game de produse de protecție împotriva descărcărilor. Cu noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor bazate pe varistoare VALVETRAB SPP, oferim o protecție robustă împotriva descărcărilor, cu caracteristici de siguranță și de instalare orientate spre viitor.
Ai devenit curios? Aruncă o privire la animația noilor produse și află mai multe despre VALVETRAB SPP pe pagina noastră de destinație.
VAL-SEC: protecție îngustă împotriva descărcărilor de tip 2 pentru distribuția secundară
Protecție îngustă împotriva descărcărilor de tip 2 VALVETRAB-SEC
Cu o lățime totală de numai 12 mm per cale, VALVETRAB-SEC este cel mai îngust dispozitiv al nostru de protecție împotriva descărcărilor de tip 2. Cu o lățime totală de numai 48 mm, obții o protecție excelentă împotriva descărcărilor într-un sistem cu cinci conductori.
Dispozitivul de protecție oferă un nivel de protecție împotriva tensiunii de 1,5 kV. Acesta îndeplinește, de asemenea, cerințele unei protecții de tip 3 a dispozitivului. VALVETRAB-SEC limitează vârfurile de tensiune atât de mult, încât utilajele, instalațiile și aparatele de uz casnic nu pot fi deteriorate.
În instalațiile industriale și ale clădirilor cu sistem exterior de protecție împotriva curentului de trăsnet, protecția împotriva descărcărilor de tip 2 este al doilea nivel de protecție după dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice de tip 1. Dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor controlează curenții de scurtcircuit de până la 50 kA. Dispozitivul de protecție de tip 2 se poate utiliza fără siguranță de rezervă până la un curent nominal al siguranței principale de 315 A.
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu siguranță fuzibilă de rezervă integrată pentru descărcător
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2, inclusiv siguranță de rezervă VALVETRAB CP-MCB
Dacă siguranța principală din aplicație este > 315 A, protecția ta împotriva descărcărilor trebuie echipată cu siguranțe suplimentare. Pentru acest caz îți oferim VAL-CP-MCB, un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor adecvat, alcătuit din protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu siguranță fuzibilă de rezervă coordonată pentru descărcător.
Beneficiezi de siguranță dublă cu un efort minim de instalare. Beneficiezi de o proiectare simplă, indiferent de mediul de instalare. Indicatorul de stare integrat și posibilitatea de semnalizare la distanță oferă informații cu privire la eficiența protecției împotriva descărcărilor. Soluția, care economisește spațiu, este disponibilă pentru sisteme cu 5, 4 și 3 conductori.
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu siguranță de rezervă pentru sisteme de șine de 60 mm
Protecție împotriva descărcărilor de tip 2 pentru sisteme de șine de 60 mm VAL-CP-MOSO
Dispozitivele VAL-CP-MOSO sunt dispozitive universale de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu un curent nominal de scurtcircuit mare, pe un soclu de montaj cu lățime de numai 54 mm. Inclusiv aceste dispozitive de protecție împotriva descărcărilor oferă indicator de stare și contact pentru semnalizare la distanță.
Poți instala dispozitivele de protecție în toate sistemele obișnuite de șine de 60 mm. Instalarea este cât se poate de simplă: fixezi protecția împotriva descărcărilor, conectezi legătura echipotențială și ești gata!