Soluții pentru Power-to-X

Automatizați-vă, electrificați-vă și digitalizați-vă sistemele pentru hidrogen verde și Power-to-X în mod eficient și sigur cu soluțiile noastre integrate. Aflați mai multe în acest sens din broșura noastră electronică.
Instalație de electroliză și turbină eoliană cu două persoane

Aplicații


Broșură tehnică
Siguranță unitară pentru sistemele Power-to-X

Broșura noastră tehnică explică de ce siguranța și securitatea reprezintă împreună baza pentru operarea în siguranță a instalațiilor Power-to-X – și care sunt standardele și cerințele de reglementare care trebuie respectate. În prim plan: exemple practice din domeniile electrolizoarelor, pilelor de combustie și distribuției de hidrogen.

Descărcați acum
Broșură tehnică având ca obiect siguranța unitară pentru sistemele Power-to-X

Referințe


Două containere cu sisteme de captare directă a aerului

Automatizarea unui sistem de captare directă a aerului cu DACMA GmbH

Sistemul modular de captare directă a aerului de la DACMA furnizează în mod fiabil CO₂ pentru producția de combustibili sintetici în cadrul proiectului H₂Mare. Soluția noastră de automatizare combină accesul la distanță securizat și siguranța funcțională pentru o funcționare stabilă a sistemului.

E-Paper Power-to-X

Implementarea Power-to-X în mod eficient și sigur Descoperiți soluții pentru o economie sigură și eficientă a hidrogenului în broșura noastră electronică.

  • Creșterea eficienței: Cu concepte modulare și scalabile pentru electrificare, interconectare și automatizare.

  • Garantarea securității: Prin concepte integrate de securitate, siguranță și acces de la distanță.

  • Utilizarea cunoștințelor practice: Cu informații din proiecte și aplicații reale.

Persoana de contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
"Aș fi bucuros să vă sprijin pe calea către un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂ în toate fazele proiectului - de la planificare la implementare."

Tehnologii și produse


Oameni în fața tabloului electric

Funcționare inteligentă a instalațiilor

Fie că este vorba de date de funcționare, cantități de energie sau mesaje de alarmă, oferim soluții integrate pentru achiziția, comunicarea și evaluarea datelor. Acest lucru asigură transparența datelor și, în același timp, permite o creștere a eficienței prin intermediul unei utilizări inteligente a acestor date, de exemplu, prin intermediul unei mentenanțe predictive. Soluțiile noastre inteligente permit accesul și întreținerea de la distanță și oferă concepte stricte de redundanță. Astfel încât clienții noștri să aibă cât mai puțin de lucru în ceea ce privește controlul și monitorizarea.

 Două persoane în fața unui tablou electric de pe camionul cu hidrogen

Asigurarea conformității sistemului

O mare parte din economia hidrogenului intră sub incidența reglementărilor KRITIS pentru infrastructura critică. În plus, creșterea gradului de interconectare necesită o analiză colectivă a securității, siguranței și protecției împotriva exploziilor. Îți oferim soluții unitare și servicii pentru minimizarea riscurilor privind siguranța și răspunderea și pentru protejarea productivității instalației.

Power-to-X este o componentă cheie în realizarea tranziției energetice. Pentru a utiliza instalațiile în mod sigur și cu o disponibilitate ridicată, sunt necesare concepte modulare și concepte deschise din punct de vedere tehnologic pentru electrificare, interconectare și automatizare – iar noi oferim aceste concepte.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
Thomas Oesselke

Întrebări și răspunsuri despre hidrogenul verde Dacă aveți întrebări suplimentare despre hidrogen, vă rugăm să folosiți formularul nostru de contact pentru ca experții noștri să vă poată ajuta rapid.

Instalație Power-to-X
Pictogramă Power-to-X
Vizualizarea conceptului Power-to-X cu instalații de electroliză, stații de alimentare cu hidrogen, conducte și pile de combustie staționare
Instalație Power-to-X

Power-to-X este o tehnologie-cheie pentru tranziția energetică sustenabilă. Surplusul de energie electrică din surse regenerabile, cum ar fi vântul sau soarele, este transformat în alte forme de energie utilizabile. Aici se folosește electroliza, în care apa este separată în hidrogen și oxigen. Hidrogenul produs poate fi utilizat direct sau transformat în alți combustibili, cum ar fi metanul sau metanolul. Energia regenerabilă nu numai că poate fi stocată, dar poate fi utilizată și în diverse domenii ale vieții cotidiene, cum ar fi transportul de mărfuri grele sau industria.

Mai multe despre Power-to-X
Pictogramă Power-to-X

"X" în Power-to-X reprezintă diferitele forme în care poate fi convertită energia electrică. De exemplu, există conversia în căldură (Power-to-Heat), materii prime chimice (Power-to-Chemicals) sau combustibili sintetici (Power-to-Fuel). Sectoarele care sunt deosebit de dificil de electrificat pot fi astfel incluse într-o tranziție energetică sustenabilă.

Vizualizarea conceptului Power-to-X cu instalații de electroliză, stații de alimentare cu hidrogen, conducte și pile de combustie staționare

Hidrogenul este produs fără emisii prin electroliză, folosind energie electrică din surse regenerabile. În sectorul Power-to-X, hidrogenul verde are o contribuție semnificativă la decarbonizarea sectoarelor care anterior erau mai dependente de combustibilii fosili.

Mai multe despre hidrogenul verde