Automatizarea unei soluții complete pentru un sistem de stocare cu hidrogen Endua Un sistem scalabil de control și siguranță îmbunătățește controlul și disponibilitatea informațiilor unui sistem modular de stocare a energiei cu hidrogen. În același timp, costul total de exploatare este redus.

Sistem extern de stocare a energiei de la Endua

Profilul clientului


Tablou electric cu produse de automatizare în sistemul extern de stocare a energiei de la Endua

Tehnologii inovatoare pe bază de hidrogen de la Endua

Endua este o companie cu sediul în Brisbane, axată pe dezvoltarea de soluții pentru sistemele de stocare a energiei cu hidrogen. Scopul este de a furniza energie curată, eficientă și pe termen lung într-un sistem de stocare pentru industriile și municipalitățile îndepărtate sau pentru consumatorii de energie independenți de rețea.

Tehnologia sistemului extern de stocare a energiei de la Endua este un sistem modular bazat pe electroliza apei. Hidrogenul este stocat și utilizat pentru a genera energie atunci când este necesar, furnizând energie electrică prin intermediul pilelor de combustie. Sistemul este autonom și permite utilizatorului să genereze, să stocheze și să utilizeze hidrogen într-un singur loc.

Sistemul extern de stocare a energiei oferă atât flexibilitate, cât și posibilitate de extindere. Clienții pot personaliza în mod independent dimensiunea electrolizorului, capacitatea de stocare și dimensiunea pilei de combustie. Mai multe unități pot fi conectate în paralel pentru a crește capacitatea. De asemenea, sistemul extern de stocare a energiei poate fi integrat cu ușurință în sistemele de energie regenerabilă.

Provocare


Sistem extern de stocare a energiei Endua

Scalabilitate și asistență la nivel mondial

Sistemele externe de stocare a energiei necesită un sistem de control și siguranță eficient, scalabil și precis. Dezvoltarea logicii de siguranță trebuie să fie simplă și să necesite doar cunoștințe minime de programare. În plus, controlerele trebuie să fie flexibile și ușor de adaptat la diferite cerințe.

Ca orice alt sistem, sistemele externe de stocare a energiei necesită întreținere periodică, chiar și în zonele izolate. Aceasta include, de exemplu, întreținerea filtrelor de apă și de aer de către utilizator și calibrarea detectoarelor de gaz de către lucrători autorizați. Stivele de electrolizoare PEM sunt înlocuite la fața locului. De asemenea, este necesară monitorizarea pierderilor de eficiență ale electrolizoarelor.

Prin urmare, Endua a căutat un partener care să ofere o soluție scalabilă cu asistență la nivel mondial. Pentru a reduce la minimum costurile de proiectare și achiziție, aproape toate echipamentele pentru tabloul electric trebuiau să provină de la un singur furnizor.

Soluție


Tabloul electric al sistemului extern de stocare a energiei de la Endua cu produse de automatizare

Echiparea tabloului electric

Tabloul electric al sistemelor externe de stocare a energiei este echipat cu multe dintre componentele noastre electrice și de control. Acestea includ PLC-uri, controlere de siguranță, IPC-uri, protecții împotriva descărcărilor, cabluri, blocuri terminale, sisteme de iluminat, sisteme de intrare/ieșire, Ethernet Switch și gateway-uri de comunicații.

Sistemul nostru de control deschis PLCnext Technology acceptă programarea cu limbaje de nivel înalt, precum și cu limbajele clasice IEC 61131-3. De asemenea, este posibilă extinderea cu module ale sistemului Axioline I/O.

Modulele de siguranță PSR configurabile sunt livrate cu software certificat TÜV. Astfel, Endua a putut dezvolta logica de siguranță cu cunoștințe minime de programare. Datorită designului modular, controlerele pot fi adaptate ușor și flexibil la cerințele respective.

Întreținere în cloud pentru aplicațiile Power-to-X

Întreținere proactivă în cloud

Hardware-ul nostru IPC și de comunicații permite monitorizarea de la distanță a sistemelor externe de stocare a energiei prin intermediul unei infrastructuri bazate pe cloud. PC-ul industrial convertește datele de la sistemul de control în MQTT și le trimite către un server cloud. Acest lucru permite înregistrarea performanței componentelor sistemului extern de stocare a energiei pe întreaga lor durată de viață și planificarea în avans a întreținerii. Acest lucru este deosebit de important pentru utilizarea în zone îndepărtate.

Servicii prin intermediul angajaților Phoenix Contact

Consiliere

Endua și echipa de vânzări Phoenix Contact au colaborat îndeaproape pentru a dezvolta sistemul de control și siguranță pentru sistemul extern de stocare a energiei. Ca urmare, obstacolele din timpul dezvoltării software-ului și al punerii în funcțiune au fost eliminate rapid. Un exemplu în acest sens este optimizarea detectării scurgerilor de hidrogen. Strânsa colaborare a accelerat semnificativ realizarea proiectului.

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
Sunt aici să îți ofer consultanță pe calea către un viitor neutru din punct de vedere al CO₂ cu ajutorul hidrogenului verde.

Produse


Tablouri electrice într-un sistem Power-to-X

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor tale electrice cu peste 100.000 de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.

Concluzie


Stație PLCnext Technology

Planuri de viitor: îmbunătățiri ale sistemului

Soluția integrată PLCnext Control cu siguranță oferă numeroase avantaje față de configurația originală a sistemului extern de stocare a energiei. Prin utilizarea unei soluții integrate inovatoare, Endua își propune să își sporească eficiența operațională, să economisească costuri și să asigure un mediu de lucru mai sigur. Pentru a-și îmbunătăți capacitățile interne de cercetare și dezvoltare, Endua lucrează la un sistem de testare de a doua generație. În acest scop, controlerul PLCnext Control este utilizat pentru a combina tehnologia cu PLC, siguranță și PC industrial într-o singură unitate.

Sistemul echipat reprezintă un progres semnificativ pentru sistemul de siguranță de la Endua. Acest lucru permite un control mai bun și o disponibilitate mai mare a informațiilor pentru întregul sistem, reducând în același timp costurile generale de exploatare. Cu software-ul PLCnext Engineer, programarea poate fi efectuată direct de la terminalul operatorului și încărcată în controler. Acest lucru accelerează programarea, testarea și modificarea sistemului de siguranță. În același timp, acesta furnizează informații suplimentare direct în sistemul de control și informații.

Dorești să afli mai multe detalii despre aplicație? Atunci, descarcă de aici documentul nostru gratuit cu toate detaliile despre aplicația clientului.

Te-ar putea interesa și următoarele