Controlul și monitorizarea pilelor de combustie Descoperă soluțiile noastre pentru automatizarea, electrificarea și interconectarea aplicațiilor staționare și maritime cu pile de combustie. În broșura noastră tehnică poți afla cum să-ți automatizezi sistemele în mod sigur și eficient.

Pilă de combustie

Automatizarea sistemelor de pile de combustie

Pilele de combustie înlocuiesc tot mai mult combustibilii fosili, cum ar fi generatoarele diesel, de exemplu în aplicațiile de alimentare electrică de urgență, rețelele insulare sau sistemele navale. Soluțiile precise de control și automatizare sunt esențiale pentru o funcționare fiabilă și eficientă. Cu PLCnext Technology, Phoenix Contact oferă o platformă deschisă, modulară pentru automatizarea sistemelor de pile de combustie. Aceasta integrează siguranța funcțională și securitatea cibernetică.

Provocare


Module de celule de combustibil

Funcționare eficientă și sigură

Siguranța în exploatare și durata lungă de viață sunt esențiale pentru acceptarea pe scară largă a pilelor de combustie. Pentru a obține puterea de ieșire dorită, mai multe stive de pile de combustie sunt combinate între ele. Această combinație de stive necesită soluții care să transmită atât curent, cât și semnale de date.

Funcționarea eficientă necesită monitorizarea și controlul continuu al parametrilor cheie ai procesului. Printre aceștia se numără, de exemplu, temperatura din interiorul stivelor, presiunea combustibilului și a aerului sau a oxigenului, precum și parametrii electrici ai stivelor. Volumul acestor funcții necesită un sistem de control automat. Totodată, trebuie garantată în permanență siguranța întregului sistem de pile de combustie și trebuie să existe un concept de siguranță adecvat.

Soluție


Exploatarea inteligentă a pilelor de combustie

Ecosistemul nostru PLCnext Technology controlează și monitorizează eficient și în siguranță pilele de combustie, fie în aplicații de alimentare electrică de urgență, ca sistem de alimentare de rezervă sau într-un mediu maritim. Arhitectura modulară formată din PLCnext Control și Axioline I/O integrează toți senzorii și actuatoarele relevante. Pe lângă înregistrarea semnalelor standard, este posibilă și integrarea semnalelor critice pentru siguranță prin intermediul modulelor I/O cu siguranță funcțională, precum și integrarea semnalelor cu siguranță intrinsecă.

Datorită certificării IEC 62443 și utilizării consecvente a interfețelor de comunicare deschise, îți poți conecta aplicația cu pile de combustie la sisteme de înregistrare a datelor de nivel superior, cu ușurință și în condiții de securitate IT. Află mai multe în acest sens în videoclipul nostru.

Un bărbat cu o tabletă în fața unei aplicații Power-to-X

Accesul la pile de combustie descentralizate

Sistemele de pile de combustie sunt ideale pentru utilizare descentralizată. Sunt disponibile diverse soluții pentru accesul la distanță securizat, care sprijină eficient lucrările de întreținere și service și reduc semnificativ intervențiile la fața locului.

mGuard Secure Cloud permite transmiterea sigură și fiabilă a datelor prin Internet. Soluția la cheie pentru întreținerea de la distanță conectează personalul de service și sistemele prin conexiuni VPN criptate. Sunt asigurate astfel în orice moment confidențialitatea, autenticitatea și integritatea datelor transmise.

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
Vă oferim consultanță privind soluțiile noastre deschise de automatizare, pentru exploatarea sigură a aplicațiilor cu pile de combustie.
Broșura tehnică Pile de combustie

Iată ce te așteaptă în broșura noastră tehnică

  • Automatizarea și interconectarea sistemului cu pile de combustie datorită conceptelor modulare, cu tehnologie deschisă
  • Utilizarea pilelor de combustie în intervalul optim și cu randament ridicat datorită unui sistem de control deschis
  • Siguranță completă pentru sistemele cu pile de combustie datorită soluțiilor și produselor pentru protecție împotriva exploziei, siguranță funcțională și securitate cibernetică

Configurarea unei soluții exemplare de control și monitorizare

Celulele de combustibil pot pierde o cantitate considerabilă de performanță dacă se abat ușor de la condițiile optime de funcționare. Prin urmare, este necesară monitorizarea și controlul parametrilor de funcționare critici, inclusiv temperaturile și presiunile de operare, precum și a parametrilor electrici ai stivelor. Pentru funcționarea sigură și eficientă a celulelor de combustibil sunt necesare conexiuni de putere, semnale și date pe scară largă.

Imagine interactivă: configurarea unei soluții exemplare de control și monitorizare pentru celulele de combustibil
Router de securitate
Routerele de securitate mGuard îți protejează rețeaua industrială împotriva accesului neautorizat al persoanelor sau malware-ului, datorită funcțiilor de securitate cuprinzătoare.
Află mai multe
Router de securitate
PLC și I/O
Automatizarea inteligentă a aplicației tale cu celule de combustibil cu PLC și I/O adecvate.
Află mai multe
PLC și I/O
COMPLETE line – soluții specifice industriei pentru tabloul electric
Cu portofoliul cuprinzător și integrat de produse COMPLETE line, poți construi rapid și ușor tablouri electrice. Datorită designului unitar, produsele COMPLETE line sunt deosebit de ușor de instalat.
Află mai multe
COMPLETE line – soluții specifice industriei pentru tabloul electric
Elemente electronice de putere CC
Elementele noastre electronice de putere extrem de eficiente CHARX power permit operarea rentabilă.
Află mai multe
Elemente electronice de putere CC
Cabluri de semnal și de putere
Cu ajutorul cablurilor configurate pentru transferul de semnale și putere, poți conecta senzorii și actuatoarele rapid și confortabil pe teren.
Află mai multe
Cabluri de semnal și de putere
Ascultați podcastul acum
Automatizarea deschisă a pilelor de combustie

Silențioase, curate și eficiente - pilele de combustie transformă energia chimică în energie electrică. Acestea sunt considerate esențiale pentru decarbonizare. În podcast, Thomas Oesselke de la Phoenix Contact explică ce legătură are "combustia la rece" cu hidrogenul verde. Veți afla, de asemenea, cum pot fi protejate infrastructurile critice și de ce securitatea cibernetică este esențială. Cu exemple practice interesante - de la tunelurile din Elveția până la pustiul australian.

Ascultă podcastul acum
Podcast: Automatizarea deschisă a pilelor de combustie

Garantarea securității

Pentru a utiliza celulele de combustibil și în infrastructuri critice, este necesară o protecție completă împotriva atacurilor cibernetice. Asigurarea conformității instalației în ceea ce privește siguranța funcțională și protecția împotriva exploziilor joacă, de asemenea, un rol important. Lucrăm împreună cu clienții noștri pentru a analiza în detaliu riscurile potențiale și pentru a elabora un concept de securitate adecvat.

Pictogramă SIL în fața instalațiilor Power-to-X
Pictogramă pentru protecția împotriva exploziilor în fața unei instalații Power-to-X
Securitate industrială pentru instalațiile Power-to-X
Pictogramă SIL în fața instalațiilor Power-to-X

Mecanismele de siguranță funcțională trebuie reglementate astfel încât defecțiunile sau potențialele situații de risc să poată fi gestionate. Acest lucru se realizează cel mai bine printr-un concept individual de siguranță.

Îți oferim servicii pentru acoperirea întregului ciclu de viață al procedeelor de siguranță. Portofoliul nostru extins este certificat, de asemenea, pentru aplicații de siguranță în conformitate cu IEC 61508 și IEC 61511. Pentru a rămâne la curent cu noile tehnologii, ne bucurăm să te susținem prin instruirea angajaților tăi.

Mai multe despre siguranța funcțională
Pictogramă pentru protecția împotriva exploziilor în fața unei instalații Power-to-X

Din cauza apariției gazelor inflamabile, subiectul protecției împotriva exploziilor este de mare importanță în industria hidrogenului. Oferim o gamă extinsă de produse și soluții pentru îndeplinirea cerințelor din domeniile ce prezintă potențial exploziv cu zone diferite. Dacă este necesar, îți vom instrui și angajații. De asemenea, te vom sprijini în realizarea și documentarea verificării siguranței intrinseci.

Mai multe despre protecția împotriva exploziilor
Securitate industrială pentru instalațiile Power-to-X

Transformarea digitală și complexitatea tot mai mare a atacurilor cibernetice necesită o strategie de securitate unitară. În plus, implementarea măsurilor de securitate cibernetică este impusă prin lege. O protecție bună împotriva atacurilor cibernetice poate fi obținută doar atunci când sunt combinate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

De aceea, oferim un concept de securitate cuprinzător de 360° care include servicii, soluții și produse sigure. Acest lucru simplifică protecția instalațiilor tale și protejează complet instalația.

Mai multe despre securitatea industrială

Referințe


Produse


Tablouri electrice într-un sistem Power-to-X

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor tale electrice cu peste 100.000 de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.