Diferitele unelte automate pentru prelucrarea conductorilor pentru tăiere, dezizolare și sertizare

Unelte automate pentru asamblarea conductorilor

Gama noastră de unelte oferă unelte automate eficiente pentru tăiere, dezizolare și sertizare. Automatizează aceste trei etape secundare în procesele tale de producție, chiar și pentru cantități mici și medii. Cu uneltele automate pentru prelucrarea precisă și rapidă a conductorilor și a cablurilor, vei obține rezultate de lucru de înaltă calitate în mod constant.

Avantaje

  • Prelucrare precisă și rapidă a diferitelor materiale ale conductorilor
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
  • Operare intuitivă prin intermediul afișajului, butoanelor rotative sau tastelor numerice
  • Unelte automate robuste și durabile prin utilizarea de componente rezistente la uzură

Unelte automate pentru prelucrarea eficientă a conductorilor

Tăiere, dezizolare și sertizare: sporește-ți eficiența în prelucrarea conductorilor cu uneltele noastre automate prin automatizarea acestor trei etape secundare. Combinația dintre funcționalitate, calitate și timpi de configurare rapizi oferă o flexibilitate ridicată cu rezultate de lucru constant de înaltă calitate. Uneltele noastre automate pentru prelucrarea precisă și rapidă a conductorilor și a cablurilor pot fi puse în funcțiune simplu, datorită operării intuitive. Datorită structurii robuste și utilizării componentelor rezistente la uzură, uneltele automate sunt longevive și nu necesită multe lucrări de întreținere.

Conductorul roșu este introdus în dispozitivul de tăiere automat CUTFOX 10

Dispozitiv de tăiere automat CUTFOX 10

Dispozitive de tăiere automate

Economisiți timp la pregătirea firelor: cu dispozitivul nostru de tăiere automat CUTFOX 10 puteți tăia automat și cu precizie milimetrică conductori cu secțiunea de până la 16 mm² și cabluri cu diametrul de până la 9 mm cu repetabilitate ridicată. Interfața cu utilizatorul permite introducerea rapidă și intuitivă a lungimii și cantității, eliminând practic erorile de operare. Dispozitivul se ajustează automat la diametrul introdus.

  • Operare intuitivă prin afișaj și taste numerice
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
  • Reglare automată a diametrului prin sistemul cu arc
  • Preluare de date confortabilă, de exemplu, din Microsoft Excel
  • Utilizare consecventă a datelor cu ajutorul software-ului de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist
Dispozitiv automat pentru dezizolare E.FOX S 10

Dispozitiv automat pentru dezizolare E.FOX S 10

Dispozitive automate pentru dezizolare

De la izolația standard din PVC la cea problematică din teflon: dispozitivele noastre compacte automate pentru dezizolare permit prelucrarea rapidă și cu siguranța proceselor pentru diferite tipuri de conductori. Conductoarele de până la 10 mm² sunt dezizolate automat și precis, inclusiv opțiunea de dezizolare parțială a izolației. Reglarea parametrilor este realizată intuitiv prin intermediul ecranului tactil sau al butoanelor rotative.

  • Calitate ridicată și constantă datorită proceselor de dezizolare repetabile
  • Economii de timp datorită duratelor scurte ale ciclurilor
  • Setarea intuitivă a parametrilor de dezizolare prin intermediul ecranului tactil sau al butoanelor rotative
  • Utilizare consecventă a datelor cu ajutorul software-ului de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist la E.FOX S 10
Sertizarea unui conductor cu un papuc de cablu cu inel cu ajutorul dispozitivului automat de sertizare CF 500

Dispozitiv automat de sertizare CF 500

Dispozitive automate de sertizare

De la ferule până la conectori coaxiali: dispozitivul nostru compact automat pentru sertizare CF 500 este potrivit pentru prelucrarea unei varietăți de tipuri de conectori de până la 50 mm² datorită capacității mari de presare și posibilității de înlocuire a matrițelor.

  • Operare intuitivă prin afișaj și taste numerice
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
  • Flexibilitate ridicată datorită matrițelor interschimbabile
  • Declanșarea simplă a procedurii de sertizare, prin pedală acționabilă cu piciorul
Prelucrarea automată a unui conductor cu ferulă cu ajutorul dispozitivului automat pentru dezizolare și sertizare CF 3000

Dispozitiv automat pentru dezizolare și sertizare CF 3000

Dispozitive automate pentru dezizolare și sertizare

Două funcții într-un singur dispozitiv: reduceți timpii de prelucrare cu uneltele noastre automate pentru dezizolare și sertizare. În doar o secundă și o singură etapă de lucru, veți obține un conductor asamblat cu precizie. Pentru o aplicație mobilă, utilizați dispozitivele noastre automate compacte pentru dezizolare și sertizare CF 3000. Cu acest dispozitiv prelucrați rapid și sigur ferule individuale în format bandă până la 2,5 mm². Pentru sertizarea în masă a conductorilor cu ferule izolate de până la 10 mm², utilizați dispozitivul automat stabil și robust pentru dezizolare și sertizare CF 1000.

  • Schimbare rapidă a secțiunilor transversale, printr-un design modular
  • Durată redusă a ciclului, datorită sub-proceselor sincronizate
  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
Dezizolarea și sertizarea conductorilor cu Crimphandy

Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare

Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare

Dispozitivul nostru automat mobil pentru dezizolare și sertizare, Crimphandy, este cea mai mică unealtă automată și este ideal pentru prelucrarea eficientă a conductorilor direct la sau în tabloul electric. Cu dispozitivele automate portabile, aveți nevoie de numai două secunde pentru configurarea conductorului dumneavoastră. Dezizolarea, montarea și comprimarea ferulelor pot fi realizate cu Crimphandy într-o singură etapă de lucru.

  • Economie de timp de până la 75 % prin combinarea etapelor de lucru și operarea deosebit de facilă
  • Rezultate calitative în mod constant prin funcțiile automate de monitorizare
  • Utilizare mobilă nelimitată, prin funcționarea cu acumulator și magazie de depozitare
Broșură: TOOLS
Unealta potrivită pentru orice situație

Portofoliul nostru dintr-o singură privire: obține informații cuprinzătoare și date tehnice despre uneltele noastre manuale, automate, ferulele și conectorii noștri.

Către broșură
Imagine de titlu a broșurii de produse TOOLS