Die for CF 500 automatic crimping device, for uninsulated cable lugs (C-RC... and C-FC...) 16 mm2
Dispozitiv automat de sertizare
Dispozitivul automat de sertizare CF 500 se remarcă printr-o capacitate înaltă de presare cu un design compact. Schimbarea simplă și rapidă a matrițelor îl face potrivit pentru prelucrarea unei game largi de tipuri de conectori de până la 50 mm². Păstrează-ți flexibilitatea cu dispozitivele automate de sertizare CF 500. Papucii de cablu, papucii tată sau ferulele pot fi sertizate în cel mai scurt timp.
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 6 mm2, 2 x 10 mm2, and 2 x 16 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules (AI-TWIN...) 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2, and 2 x 10 mm2
Pneumatic crimping pliers, for ferrules according to DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 0.25 - 4 mm2, trapezoid crimping, lateral entry
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for TWIN ferrules: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI‑TWIN 10)
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN ferrules: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), uninsulated cable lugs: 16 mm2 (RC 16), turned contacts: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 4,8...), 0.5 mm2-2.5 mm2, width: 4.8 mm
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs: 0.5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), for tubular cable lugs: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Die for CF 500 automatic crimping device, for cable lugs (C-RC... and C-FC...) 0.5 mm2 ... 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for ferrules (A... and AI...) 10.16 mm2 and 25 mm2
Avantajele dumneavoastră
- Operare intuitivă prin intermediul afișajului și tastelor numerice
- Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
- Flexibilitate maximă datorită matrițelor interschimbabile
- Declanșarea simplă a procesului de sertizare, prin intermediul comutatorului tip pedală
Dispozitiv automat de sertizare universal CF 500
Dispozitiv automat universal de sertizare pentru diverse tipuri de contacte
Reduceți costurile prin automatizare. Cu dispozitivul automat de sertizare compact și portabil CF 500, lucrați flexibil și rapid. Datorită diferitelor matrițe interschimbabile, dispozitivul automat devine universal.
Procesul de sertizare este declanșat de un comutator tip pedală. Astfel, ambele mâini sunt libere pentru montarea contactelor corespunzătoare pe conductor.
- Schimbarea rapidă a matrițelor de sertizare
- Mobilitate în utilizare datorită mânerului de transport
- Mod de operare suplimentar cu două trepte, pentru o prelucrare simplă și fiabilă a conexiunilor sertizate