Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules 0.08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Dispozitiv automat de sertizare
Dispozitivul automat de sertizare CF 500 se remarcă printr-o capacitate înaltă de presare cu un design compact. Schimbarea simplă și rapidă a matrițelor îl face potrivit pentru prelucrarea unei game largi de tipuri de conectori de până la 50 mm². Păstrează-ți flexibilitatea cu dispozitivele automate de sertizare CF 500. Papucii de cablu, papucii tată sau ferulele pot fi sertizate în cel mai scurt timp.
Die for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs (C-RCI... and C-FCI...) 0.5 mm2 ... 6 mm2
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for insulated cable lugs: 0.14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), for turned contacts: 0.14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), for solar contacts: 0.25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for spade connector (SCM...) 0.5 mm2 - 2.5 mm2, width: 6.3 mm
Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for FBS... plug-in bridges
Replacement crimp head for ZAP 100 and ZAP 100 T
Ferrule holder for CF 500 automatic crimping device, for slip-on sleeves (SCF 2,8...), 0.1 mm2-1.5 mm2, width: 2.8 mm, length 5 mm
Pneumatic crimping pliers, as table top version, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Die for CF 500 automatic crimping device, for tubular cable lugs 4 mm2 ... 10 mm2, 4 mm2: outer Ø 5 mm, inner Ø 3 mm, 6 mm2: outer Ø 6.5 mm, inner Ø 3.8 mm, 10 mm2: outer Ø 6 mm, inner Ø 4.5 mm
Pneumatic crimping pliers, for ferrules in accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross-section 4 - 10 mm2
Avantajele dumneavoastră
- Operare intuitivă prin intermediul afișajului și tastelor numerice
- Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
- Flexibilitate maximă datorită matrițelor interschimbabile
- Declanșarea simplă a procesului de sertizare, prin intermediul comutatorului tip pedală
Dispozitiv automat de sertizare universal CF 500
Dispozitiv automat universal de sertizare pentru diverse tipuri de contacte
Reduceți costurile prin automatizare. Cu dispozitivul automat de sertizare compact și portabil CF 500, lucrați flexibil și rapid. Datorită diferitelor matrițe interschimbabile, dispozitivul automat devine universal.
Procesul de sertizare este declanșat de un comutator tip pedală. Astfel, ambele mâini sunt libere pentru montarea contactelor corespunzătoare pe conductor.
- Schimbarea rapidă a matrițelor de sertizare
- Mobilitate în utilizare datorită mânerului de transport
- Mod de operare suplimentar cu două trepte, pentru o prelucrare simplă și fiabilă a conexiunilor sertizate