Siguranță funcțională

Soluții de siguranță pentru o disponibilitate maximă a sistemelor
Siguranță funcțională în tabloul electric
Plăcuță cu inscripția „Fit for Safety”

Cunoștințe în materie de siguranță Tendințe și schimbări pe piața dispozitivelor de siguranță

Lucrul într-un mediu din ce în ce mai interconectat și mai inteligent necesită concepte de siguranță noi, personalizate, pentru a face gestionabile defecțiunile sau potențialele situații de risc. Domeniul de specialitate al siguranței funcționale evoluează permanent. Prin urmare, Phoenix Contact este bucuroasă să te țină la curent cu modificările standardelor și noile tehnologii: cu produse, instruiri și experți certificați TÜV, te ajutăm să îndeplinești cerințele Directivei pentru utilaje și cerințele de siguranță din industria de proces. Îți oferim posibilități pentru protejarea persoanelor și a utilajelor.

  • Portofoliu larg de produse pentru siguranța utilajelor și automatizarea sigură a produselor
  • Servicii cuprinzătoare pentru siguranța utilajelor și a sistemelor
  • Siguranță verificată de către un angajat certificat TÜV și cu produse certificate TÜV
Biletul dvs. gratuit
Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Rezervați-vă biletul gratuit
Phoenix Contact la SPS

Siguranța funcțională în utilizare Experiență îndelungată, soluții inovatoare și tehnologii de actualitate

În fiecare zi, produsele noastre de siguranță se remarcă în diverse aplicații și domenii. Oferim soluții personalizate pentru siguranța funcțională în producția de utilaje și în industria de proces. Soluțiile noastre de siguranță eficiente garantează că utilajele și sistemele pot fi exploatate în siguranță chiar și în caz de defecțiuni. Te poți baza pe expertiza noastră pentru a opera sistemele în mod sigur și eficient.

Produse pentru siguranța funcțională De la comutatorul de siguranță până la controlere sigure

Noi facem ca siguranța funcțională să fie simplă. Îți oferim un portofoliu cuprinzător de produse pentru siguranța funcțională care au fost special dezvoltate pentru protecția persoanelor și a sistemelor. De la comutatorul de siguranță fără atingere până la controlerul complex, toate produsele de siguranță au o certificare SIL din partea Phoenix Contact și sunt ușor de utilizat.

Două persoane lângă o instalație

Consultanță în domeniul siguranței De la analiza pericolelor până la certificarea instalației

Pentru producători, implementarea funcțiilor de siguranță în utilaje și instalații înseamnă costuri suplimentare. De aceea, Phoenix Contact oferă asistență prin consultanță individuală. Indiferent de marcă, experții în siguranță funcțională de la Phoenix Contact, care sunt certificați TÜV, oferă asistență în ce privește proiectarea, construcția, modificarea, completarea și operarea utilajelor de-a lungul ciclului de viață al procedeelor de siguranță.

Siguranță funcțională
De la comutatorul de siguranță până la controlere sigure

Portofoliul nostru de produse de siguranță cuprinde de la comutatoare de siguranță fără contact, module releu de siguranță și I/O-uri până la controlere sigure. Toate componentele de siguranță de la Phoenix Contact sunt certificate SIL și sunt ușor de utilizat.

Vizualizează acum documentul în format electronic
Siguranță funcțională în tabloul electric

Ce este siguranța funcțională? Norme și standarde

Ca dezvoltator și producător de instalații inteligente, ai în față o mare provocare. Fiecare sistem, deși proiectat cu atenție, prezintă riscuri semnificative pentru mediul înconjurător. Standardele și directivele privind siguranța funcțională (FuSi) înseamnă protejarea oamenilor, a mediului și a utilajului. Acestea descriu metode de gestionare a riscurilor prin sisteme de siguranță automatizate. Utilizarea corectă a sistemelor (de control) pentru siguranță și a altor măsuri pentru reducerea riscurilor este de importanță critică pentru siguranța unui sistem. Atunci când apare o eroare critică, controlerul activează starea de siguranță.

Siguranța funcțională operează într-un cadru reglementat prin lege. Unul dintre standardele deosebit de importante pentru producția de utilaje este EN ISO 13849-1. Aceasta specifică prevederile de siguranță care trebuie respectate de un utilaj. Seria de standarde IEC 61511 reglementează utilizarea siguranței funcționale în instalațiile din industria de proces. Doi parametri importanți pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță sunt nivelul de integritate a securității (SIL) și nivelul de performanță (PL).