Siguranță și securitate Asigură-te că utilajele sunt configurate în deplină siguranță. Află cum le poți securiza complet și în conformitate cu standardele.
Digitalizarea avansată și interconectarea utilajelor și sistemelor conduc la o fuziune tot mai mare a siguranței și a securității. Infracționalitatea pe internet devine, de asemenea, o amenințare potențială din ce în ce mai mare la adresa companiilor. Un număr mare de companii au suferit deja atacuri cibernetice care au dus la întreruperi în procesul de producție. Prin urmare, infracțiunile cibernetice sunt considerate a fi unul dintre cele mai mari riscuri pentru afaceri.
Noi cerințe UE Siguranța funcțională și securitatea cibernetică se întrepătrund
Pentru a contracara această potențială amenințare, în Uniunea Europeană sunt inițiate în prezent măsuri de reglementare. În special, trebuie menționate: noul Regulament privind mașinile, Legea privind reziliența cibernetică și NIS2.
Regulamentul UE privind mașinile (MVO), care se va aplica începând cu 20 ianuarie 2027, stabilește obiective de protecție la nivelul UE pentru proiectarea și construcția utilajelor. Acesta ia în considerare noile riscuri și adaptează cerințele de siguranță la progresul tehnologic actual. Pe de altă parte, Legea privind reziliența cibernetică (CRA) protejează consumatorii și companiile care achiziționează sau utilizează produse digitale sau software. În acest scop, vor fi definite standarde de securitate cibernetică obligatorii pentru producători și distribuitori, precum și specificații ale marcajului CE pentru produse cibernetice sigure, puse în funcțiune în Spațiul Economic European.
Siguranța funcțională și securitatea nu mai pot fi privite în mod izolat: acestea sunt aspecte complementare ale siguranței utilajelor și sistemelor. Siguranța utilajelor și a sistemelor depinde atât de măsurile de protecție fizice (siguranță), cât și de măsurile de protecție împotriva amenințărilor cibernetice (securitate). O abordare cuprinzătoare, care ia în considerare ambele aspecte și utilizează sinergiile, este promovată de noul Regulament privind mașinile și de Legea privind reziliența cibernetică.
Protecție împotriva coruperii și manipulării conform standardului EN 50742 Astfel, producătorii de mașini îndeplinesc cerințele de securitate prevăzute în regulamentul privind echipamentele tehnice
Standardul EN 50742 „Protecția împotriva coruperii/manipulării” ajută producătorii de mașini și instalații să pună în aplicare cerințele de securitate cibernetică prevăzute în Regulamentul privind mașinile (UE) 2023/1230. Standardul stabilește modul în care trebuie protejate funcțiile, software-ul, datele și interfețele. Scopul este de a asigura protecția împotriva modificărilor neintenționate, a configurărilor eronate și a manipulărilor intenționate. Conform Regulamentului privind echipamentele tehnice, siguranța funcțională (Safety) și securitatea cibernetică (Security) trebuie, în mod logic, analizate împreună. Standardul EN 50742 detaliază aceste cerințe și oferă îndrumări pentru producătorii, integratorii și operatorii de mașini și instalații.
Cerințele deosebit de importante ale standardului EN 50742, pe scurt
Ce cerințe decurg din protecția împotriva coruperii și manipulării? Ce rol joacă analizele de amenințări, comunicarea sigură și protecția funcțiilor relevante pentru securitate? Și cum pot fi puse în practică cerințele din Regulamentul privind echipamentele tehnice?
În videoclipul nostru explicativ vei găsi o prezentare succintă a conținutului standardului EN 50742, precum și a legăturilor dintre siguranță (Safety) și securitate (Security). Află mai multe despre importanța noilor cerințe pentru producția de utilaje și sisteme.
Siguranța funcțională vs. securitatea cibernetică Cum se diferențiază securitatea cibernetică de siguranța funcțională?
Siguranța funcțională vizează funcționarea corectă a sistemelor (controlerelor) relevante din punct de vedere al siguranței și alte măsuri menite să reducă riscurile. Atunci când apare o eroare critică în aceste domenii, controlerul activează starea de siguranță. Cerințele privind caracteristicile componentelor controlerului relevante din punct de vedere al siguranței sunt descrise în normele B EN ISO 13849 și IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061. În funcție de gradul de risc, măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor se clasifică pe diferite niveluri de siguranță: nivel de performanță (PL) sau nivel de integritate a securității (SIL).
Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit
Securitatea cibernetică protejează împotriva atacurilor asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor. Acest lucru este posibil prin intermediul unor măsuri tehnice sau organizatorice preventive sau reactive. Neglijarea elementelor de securitate cibernetică în domeniul siguranței poate avea efecte directe asupra instalațiilor de producție. Indirect, aceasta poate avea efecte și asupra procesului de producție și, în consecință, asupra produsului finit. Exemplele includ produsele farmaceutice sau componentele de siguranță din industria auto. Aici, schimbările pot avea efecte negative semnificative în rândul consumatorilor.
Privire de ansamblu asupra legilor, ordonanțelor, directivelor și reglementărilor relevante