Multiplexarea semnalelor I/O

Multiplexarea semnalelor I/O

Oferim diverse soluții pentru multiplexarea semnalelor I/O: sistemul flexibil de multiplexare a semnalelor Multiplexare I/O VIP face condiționarea și multiplexarea semnalelor I/O pentru I/O universal complet universală, de la câmp până la controler. Pentru multiplexarea standard a semnalelor I/O, Termination Carrier oferă o soluție Plug-and-Play pentru conectarea dispozitivelor clasice montate pe șină DIN la cardurile I/O standard ale sistemului dvs. de automatizare.

Comparație între multiplexarea semnalelor pentru sisteme universale de intrări/ieșiri și sisteme standard de intrări/ieșiri


Topologii de sistem:

Abordarea I/O universal cu VIP I/O-Marshalling elimină separarea rigidă dintre nivelul de multiplexare și cel de interfață și permite o arhitectură de sistem integrată, semnificativ mai simplă.

Multiplexarea semnalelor I/O standard
Multiplexarea semnalelor I/O universal
Multiplexarea semnalelor I/O standard

Cu amplificatoarele de izolare MINI Analog Pro și MACX Analog

Multiplexarea semnalelor I/O universal

Cu VIP I/O-Marshalling

Concept Termination Carrier pentru conectarea dispozitivelor standard cu șină DIN specifice semnalului Sistem modular flexibil de tip Plug-and-Play, compus din plăci de terminare și module atașabile
Arhitectura sistemului Tablouri electrice separate și sisteme pentru multiplexarea semnalelor, prelucrarea semnalelor și conectarea I/O Clasificarea semnalelor, prelucrarea semnalelor și conectarea I/O sunt integrate în sistem
Structura I/O Utilizarea unor plăci I/O specifice pentru fiecare tip de semnal Alocarea canalelor bazată pe software, independentă de tipul semnalului, fără plăci I/O specifice semnalului
Condiționarea semnalelor Adaptare și reconfigurare a cablajului la nivel de multiplexare, interfață și I/O Înlocuirea modulelor atașabile și configurarea software-ului pe partea controlerului în condițiile în care cablarea este deja instalată
Despre produse Despre produse

Reprezentare grafică:

Comparație grafică între configurațiile tablourilor electrice: sistemul standard de intrări/ieșiri versus sistemul universal de intrări/ieșiri

Abordarea I/O universal cu VIP I/O-Marshalling integrează nivelurile de multiplexare, interfață și I/O într-o arhitectură simplificată

Durata de derulare a proiectelor:

În comparație cu clasificarea clasică a semnalelor, abordarea I/O universal reduce costurile și scurtează durata de execuție a proiectelor cu până la 30%.

Multiplexarea semnalelor I/O standard

Multiplexarea semnalelor I/O universal

Planificarea semnalizării Numărul tipurilor specifice de semnale și al plăcilor de intrare/ieșire trebuie stabilit încă din primele etape ale proiectării. Trebuie să se cunoască doar numărul de semnale. Tipurile de semnale pot fi atribuite ulterior în mod flexibil.
Derularea proiectului Proiectarea, instalarea și testarea se desfășoară secvențial. Desfășurare în paralel a etapelor de proiectare, instalare și testare
Modificări ale semnalului Sunt necesare modificări ale cablării și documentației. Înlocuirea modulelor atașabile și programarea software-ului la UIO.
Test de acceptare în fabrică și procese de punere în funcțiune Căile de semnal sunt testate cu funcția finală a canalului. Căile de semnal sunt configurate și testate indiferent de tipul semnalului.

Reprezentare grafică:

Comparație grafică a duratelor de execuție a proiectelor din domeniul automatizării proceselor: I/O standard versus I/O universal

Economie de timp de până la 30% prin derularea în paralel a etapelor proiectului

Soluțiile noastre de produse pentru multiplexarea semnalelor de intrare/ieșire


Produse noi

Multiplexarea semnalelor VIP I/O-Marshalling pentru sisteme universale de intrări/ieșiri

Multiplexarea semnalelor pentru sisteme universale de intrări/ieșiri

Compact, flexibil și extrem de funcțional

VIP I/O-Marshalling combină condiționarea și multiplexarea semnalelor într-un sistem modular compact Plug-and-Play. Renunțați la dulapurile Marshalling și proiectați traseele de semnal fără a ține cont de tip. Profitați de o gamă largă de semnale și funcții.

Caracteristici principale

  • Măsurarea și controlul semnalelor de câmp Ex i- / Non-Ex i
  • Module atașabile pentru AI, AO, DI, DO, T
  • Conexiune câmp: tehnologie de tip push-in
  • Racord de control: D-SUB
  • Protecție împotriva descărcărilor: până la 40 kA
  • Altitudine de utilizare: ≤ 5.000 m deasupra nivelului mării
  • Domeniu de temperatură: -40° C ... +70° C
  • Certificări: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Avantaje

  • Mai puține tablouri electrice, mai multe canale: nivelul de marshalling și de interfață într-un sistem deosebit de compact
  • Reducerea duratei proiectului: proiectarea, configurarea flexibilă și testarea traseelor de semnal, indiferent de tipul acestora
  • Configurație Plug-and-Play alcătuită din diverse plăci de terminare și module atașabile
  • Adaptabil în orice moment: înlocuire rapidă a modulelor fără a fi necesară o nouă cablare
  • Spectru larg de semnale, inclusiv Ex i, SIL și protecție împotriva descărcărilor

Cunoștințe de specialitate
Protecție împotriva exploziilor

Pe site-ul nostru web puteți găsi o prezentare succintă a temei protecției împotriva exploziilor și puteți descărca broșura.

Către cunoștințele de specialitate privind protecția împotriva exploziilor
Logo „Protecție împotriva exploziilor” în fața unei fotografii a unei instalații din industria de procesare
Document în format electronic
Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor

Procesarea, transmiterea și vizualizarea semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță prin separare galvanică în 3 căi: portofoliul nostru de produse pentru procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor acoperă toate sarcinile de transmitere a semnalelor fără interferențe și în condiții de siguranță, cum ar fi amplificatoarele de izolare NAMUR, amplificatoarele de izolare bipolare, traductoarele de temperatură, izolatoarele de alimentare etc.

Deschide documentul în format electronic
Coperta broșurii „Procesarea semnalelor și protecția împotriva exploziilor”

V-ar putea interesa și următoarele