Multiplexare flexibilă a semnalelor pentru intrare/ieșire universală
În cazul multiplexării semnalelor de intrare/ieșire pentru sistemele standard de intrare/ieșire, semnalele de pe teren sunt sortate în funcție de tipul de semnal în camere de control mari și apoi cablate la controler cu un singur conductor prin intermediul nivelului de interfață. Pe de altă parte, multiplexarea semnalelor de intrare/ieșire pentru sistemele universale de intrare/ieșire permite o structură descentralizată cu alocare flexibilă a canalelor de la teren la controler. Multiplexarea I/O VIP oferă o soluție Plug-and-Play independentă de controler, care combină multiplexarea semnalelor de intrare/ieșire și procesarea semnalelor într-un singur sistem.
Provocări
Lipsă de flexibilitate, efort de cablare ridicat și camere de control mari
În funcție de dimensiunea instalației, pentru a controla un proces continuu în instalațiile de inginerie de proces trebuie să fie multiplexate câteva mii de semnale între nivelul de câmp și nivelul de control.
În cadrul multiplexării clasice a semnalelor, semnalele de pe teren recepționate în orice ordine în camerele de control centrale sunt mai întâi sortate în funcție de tipul de semnal la nivelul de multiplexare și de acolo cablate la nivelul de interfață. Aici, semnalele sunt procesate, de exemplu, prin intermediul amplificatoarelor de izolare, traductoarelor de măsură și releelor și cablate la nivelul de intrare/ieșire prin cabluri de sistem.
În plus față de necesarul ridicat de spațiu și de efortul de cablare, aceste soluții înseamnă că tipul exact de semnal trebuie să fie identificat din timp.
Intrare/ieșire universală: flexibilă – dar numai cu tehnologia de interfață necesară
Cu setul universal pentru intrare/ieșire de la nivelul de control sunt obținute îmbunătățiri față de multiplexarea clasică a semnalelor: în locul blocurilor cu 8/16/32/64 de canale pentru fiecare tip de semnal, cardurile de intrare/ieșire universale adaptează canalele individuale prin software la funcția necesară.
Cu toate acestea, trebuie luate în considerare și problemele existente ale unui sistem de intrare/ieșire universal.
Includerea tehnologiei de interfață necesare nu a fost realizată, de exemplu:
- Releu pentru condiționarea semnalului la intrări/ieșiri configurate ca ieșire digitală
- Blocuri de interfață cu protecție de tip „siguranță intrinsecă”
- Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură pentru procesarea sigură a semnalelor, de exemplu pentru separarea buclelor de închidere prin pământ și împiedicarea distorsionării semnalelor
Soluția noastră
Sistemul de multiplexare I/O flexibil, multiplexare I/O VIP
Flexibilitate completă la nivelul de interfață și de multiplexare
Sistemul de multiplexare I/O flexibil, multiplexare I/O VIP, este conceput special pentru utilizarea la nivelul sistemelor I/O universale. Soluția oferă aceeași flexibilitate la nivelul de interfață și multiplexare ca sistemul I/O universal la nivelul I/O.
Sistemul este alcătuit, în principal, din trei blocuri:
- Elementul de bază este montat pe o șină DIN standard, preia cablarea de câmp și asigură legarea prin conector la sistemul I/O.
- Al doilea bloc formează așa-numitul accesoriu de intrare/ieșire (IOA) care îndeplinește funcția de interfață.
- Un cablu de sistem conectează elementul de bază cu sistemul I/O universal.
Avantaje Montarea sistemelor de intrare/ieșire universale în cutii de comutare inteligente descentralizate oferă avantaje decisive
- Un produs standard care poate fi adaptat pentru toate aplicațiile
- Cutii de comutare pre-testate cu pachetul de aprobări globale
- Reduceri pentru tablouri de semnal și multiplexare
- Eliminarea cablurilor principale și a traseelor de cabluri
- Reducere semnificativă a numărului de puncte de prindere
Soluția de cutii de comutare decentralizată
Structura rigidă a nivelurilor de multiplexare, interfață și I/O din camera de control centrală este extinsă cu setul I/O universal. Sistemele inteligente sunt mai aproape de procesul din câmp. Universal Remote Cabinet oferă în acest sens o soluție compactă și standardizată. Sistemul de multiplexare I/O flexibil preia multiplexarea și prelucrarea semnalului.
Soluție de cutii de comutare descentralizată
Concluzie
Intrare/ieșire universală cu economie de spațiu și flexibilă de pe teren până la nivelul de control
Cu multiplexarea I/O VIP, multiplexarea semnalelor de intrare/ieșire pentru sistemele de intrare/ieșire universale devine cu adevărat universală: multiplexarea și procesarea semnalelor de intrare/ieșire sunt combinate într-o soluție independentă de controler, datorită sistemului flexibil de multiplexare a semnalelor de intrare/ieșire. Prin modulul funcțional debroșabil, flexibil, poți configura canalele individual, de pe teren până la nivelul de control.
Cu Universal Remote Cabinet pot fi reduse costurile pentru dulapuri de multiplexare și interfață. Ajustarea blocurilor modulare nu a eliminat doar anumite componente, ci a permis o structură mai compactă a componentelor necesare, astfel încât acestea să poată fi montate într-un dulap mai mic.