Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Procesarea compactă a semnalelor analogice în aplicații fără siguranță intrinsecă

Amplificator de izolare și traductor de măsură MINI Analog Pro în tabloul electric

În instalațiile electrotehnice, variabilele de perturbare electromagnetice sau de înaltă frecvență pot influența în mod semnificativ transmiterea semnalelor valorilor de măsurare, care sunt, în general, sensibile. Acest lucru se aplică în special pentru semnalele slabe primite de la senzori. Cu amplificatoarele noastre de izolare și traductoarele noastre de măsură poți îndeplini toate sarcinile pentru transmiterea fără interferențe a semnalului, de la nivelul de senzor până la nivelul de control.

Provocări


Vedere panoramică a rafinăriei

Înregistrarea valorilor de proces fără interferențe

În special în instalațiile de proces, senzorii și actuatoarele transmit un număr mare de semnale de valori de măsurare, dintre care unele trebuie transmise de pe teren la nivelul de control al procesului prin cabluri foarte lungi. Variabilele de perturbare electromagnetice sau de înaltă frecvență pot influența în mod semnificativ transmiterea semnalelor care sunt, în general, sensibile.
Drept urmare, apar erori care afectează semnificativ întregul lanț de măsurare.
În special în lumea modernă a tehnologiei proceselor, din ce în ce mai multe semnale trebuie să fie procesate în mod sigur și într-un spațiu îngust. Spațiul din tabloul electric este adesea limitat, iar majoritatea produselor de pe piață nu sunt foarte ușor de utilizat.

Soluția noastră


Amplificatorul de izolare MINI Analog Pro cu tehnologie de conectare prin inserare este conectat într-un tablou electric

Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură extrem de compacte MINI Analog Pro Transmitere fără interferențe a semnalului și utilizare simplă în spații restrânse

Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură extrem de compacte MINI Analog Pro oferă o soluție la problemele de spațiu. Gama de produse oferă o instalare și o punere în funcționare simplă în spații restrânse și acoperă toate sarcinile pentru transmiterea fără interfețe a semnalului, de la nivelul de senzor până la nivelul de control.

Aici vei găsi exemple tipice de procesare a semnalelor cu MINI Analog Pro.

Avantaje

  • Tehnologii de comutare moderne cu o deviație maximă de până la 0,05 %
  • Pregătire rapidă pentru utilizare la fața locului prin produse preconfigurate din fabrică pentru aplicația ta
  • Punerea în funcțiune treptată sau întreținerea aplicației prin blocuri terminale de conectare inserabile cu funcție de decuplare
  • Măsurare simplă, fără întreruperi, a curentului cu multimetru prin mufe de service integrate
  • Configurație de bază prin comutator DIP și configurație avansată și monitorizare prin software sau MINI Analog Pro

Exemple de aplicații tipice


Monitorizarea debitului și semnalizarea cu amplificator de izolare cu 4 căi

Amplificatorul de izolare reglabil fără trepte cu 4 căi cu ieșire de comutare facilitează parametrizarea individuală pentru aplicația dumneavoastră. Ieșirea pentru tranzistor este disponibilă cu rol de comutator cu valoare limită, de exemplu, pentru acționarea dispozitivelor de semnalizare. Puteți configura opt procese de comutare diferite.

Imagine cu exemplu de utilizare: Monitorizarea debitului și semnalizarea cu amplificator de izolare cu 4 căi

Monitorizarea debitului cu amplificator de izolare cu 3 căi

Amplificatorul de izolare cu 3 căi cu valori fixe este o alternativă avantajoasă din punct de vedere al prețului în aplicații standard cu multe canale.

Imagine cu exemplu de utilizare: monitorizarea debitului cu amplificator de izolare cu 3 căi

Monitorizarea nivelului cu amplificator separator cu alimentare pentru senzor

Amplificatorul separator cu alimentare pentru senzor alimentează transmițătoarele aflate în câmp și separă galvanic semnalul de intrare și semnalul de ieșire. Utilizați aparatul în modul de operare pentru separare, precum și pentru alimentare.

Prin amplificatorul separator cu alimentare pentru senzor transparent HART este posibilă și parametrizarea și monitorizarea aparatelor aflate în câmp prin HART.

Imagine cu exemplu de utilizare: monitorizarea nivelului cu amplificator separator cu alimentare pentru senzor

Monitorizarea nivelului cu limitator de cursă

Cu convertorul de frecvență cu funcție de valori limită puteți înregistra și monitoriza semnalele analoge între 0 și 24 mA sau de la 0 la 12 V.
Pe partea de ieșire sunt posibile semnale de frecvență între 0 și 11 kHz sau semnale de modula/ie cu variația factorului de umplere între 0 și 100 %. De asemenea, ieșirea poate fi operată și ca ieșire de comutare, astfel încât pot fi setate două praguri de comutare separate.

Imagine cu exemplu de utilizare: Monitorizarea nivelului cu limitator de cursă

Monitorizarea presiunii cu separator pasiv

În cazul traductorului de măsură alimentat din bucla de ieșire nu este necesară energie auxiliară, pentru că acesta este alimentat prin intermediul circuitului de curent al unui ansamblu de intrare analog activ. Pe partea de intrare pot fi conectate semnale analoge de la 2 până la 40 mA sau de la 50 mV până la 30 V.

Imagine cu exemplu de utilizare: monitorizarea presiunii cu separator pasiv

Măsurarea temperaturii prin termometru cu rezistență cu traductor de temperatură

Traductorul de temperatură reglabil fără trepte facilitează conectarea termometrelor cu rezistență și potențiometrelor cu tehnologie de conectare cu 2, 3 și 4 conductori. Valorile de măsurare a temperaturii individuale sunt transformate într-un semnal de curent sau tensiune liniar și reglabil fără trepte.
Prin urmare, există posibilitatea de a conecta alți senzori (termometru cu rezistență, de exemplu PTC/NTC) prin intermediul unei curbe caracteristice personalizate. Acest lucru oferă un grad ridicat de flexibilitate.

Imagine cu exemplu de utilizare: măsurarea temperaturii prin termometru cu rezistență cu traductor de temperatură

Măsurarea temperaturii prin termocuplu cu traductor de temperatură

Traductorul de temperatură reglabil fără trepte facilitează accesul la diferite termocupluri. Valorile de măsurare a temperaturii individuale sunt transformate într-un semnal de curent sau tensiune liniar și reglabil fără trepte.
Prin urmare, există posibilitatea de a conecta alți senzori (semnale mV) prin intermediul unei curbe caracteristice personalizate. Acest lucru oferă un grad ridicat de flexibilitate.

Imagine cu exemplu de utilizare: Măsurarea temperaturii prin termocuplu cu traductor de temperatură

Măsurarea potențiometrului cu traductor de măsură

Traductorul de măsură pentru poziția potențiometrului cu detectarea automată a potențiometrului este destinat conectării potențiometrelor de la 0 ... 100 Ω până la 0 ... 100 kΩ. Valorile de măsurare a poziției individuale sunt transformate într-un semnal de curent sau tensiune liniar și reglabil fără trepte.

Imagine pentru exemplu de aplicație: Măsurarea potențiometrului cu traductor de măsură

Exemple din practică

Centrala electrică cu acumulare prin pompare Waldshut
Separare centrifugală și pasteurizare
Parc eolian pe mare
Conducte de rafinărie
Bazin pentru exploatarea rețelei de canalizare
Industria de prelucrare farmaceutică
Centrala electrică cu acumulare prin pompare Waldshut

Un exemplu tipic din domeniul generării energiei este procesarea semnalelor senzorilor de temperatură pentru monitorizarea temperaturii turbinelor, generatoarelor și arborilor, de exemplu, pentru uzine hidroelectrice.
O înregistrare cu precizie a temperaturii este esențială pentru operarea unei uzine hidroelectrice; aceasta protejează instalația împotriva uzurii timpurii, daunelor și defecțiunilor din cauza gradului ridicat de frecare. Acesta este detectat prin intermediul temperaturii.

Separare centrifugală și pasteurizare

În producția de utilaje și sisteme sunt monitorizate adesea vitezele de turație ale motoarelor, de exemplu separatoarele, monitorizate prin contor de turații.
Un separator folosește forța centrifugală pentru a separa substanțele în elementele componente. În acest sens, viteza de turație a motorului și a tamburului trebuie să fie monitorizate.
Amplificatorul de izolare și traductorul de măsură MINI Analog Pro transformă în acest sens semnalele digitale ale senzorilor inductivi folosiți pentru aplicație într-un semnal de ieșire analogic pe care îl pregătesc pentru controler.

Parc eolian pe mare

La generarea energiei eoliene în instalații offshore sunt folosiți senzori care generează semnale sensibile de ordinul mV. Exemplele în acest caz sunt monitorizarea palelor de rotor cu privire la dilatare sau înghețare.
Semnalele sunt înregistrate de amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură MINI Analog Pro, modificate și transferate într-un protocol de comunicare digital.

Un exemplu clasic pentru construcțiile navale este monitorizarea temperaturii motoarelor.

Conducte de rafinărie

Tipică pentru aceste aplicații este măsurarea temperaturii petrolului într-o conductă.
În acest sens, senzorii de temperatură sunt montați direct la nivelul conductei. Cu ajutorul traductoarelor noastre de temperatură, semnalul senzorului este recepționat, transformat în mod corespunzător și transmis către CLP.

Bazin pentru exploatarea rețelei de canalizare

Pentru exploatarea rețele de canalizare este importantă monitorizarea capacității bazinului. În acest sens sunt folosiți senzor de nivel bifilari care sunt alimentați de amplificatorul separator cu alimentare pentru senzor. În același timp, semnalele de senzor sunt înregistrate de amplificatorul separator cu alimentare pentru senzor, separate galvanic și transmise în mod amplificat către controler.
Un alt exemplu este măsurarea debitului la conductele de admisie de la canalizare în instalația de tratare. Înregistrarea este realizată prin contorul de debit electromagnetic (MIDs) care este conectat la sistemul de control prin amplificatorul de izolare UI și traductorul de măsură.
Semnalul HART este un standard de comunicare popular în acest domeniu.

Industria de prelucrare farmaceutică

În industria farmaceutică, toate datele de proces sunt monitorizate continuu. Acestea includ de exemplu, presiunea, temperatura, debitul și turația. De asemenea, trebuie acționate supapele și alte actuatoare. Amplificatorul de izolare și traductorul de măsură separă, convertesc, amplifică și filtrează în mod sigur semnalele, le analizează și acționează actuatoarele.
Un exemplu este măsurarea și controlarea debitului în instalații de dozare.

Concluzie


Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură extrem de compacte MINI Analog Pro pe șină DIN cu vârfuri de măsurare ale unui multimetru

Transmitere fără interferențe a semnalului și utilizare simplă în spații restrânse Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură extrem de compacte, cu tehnologie de conectare prin inserare MINI Analog Pro

Spațiul din tabloul electric joacă un rol important în tehnologia de măsurare și de reglare. Spațiul este adesea limitat, iar majoritatea produselor de pe piață nu sunt foarte ușor de utilizat.
Seria MINI Analog Pro oferă utilizatorilor amplificatoare de izolare și traductoare de măsură extrem de compacte și de înaltă calitate, inclusiv pentru aplicații legate de siguranță și pentru toate tipurile și direcțiile de semnal. Designul atent elaborat al carcasei simplifică instalarea și economisește timp la punerea în funcțiune, chiar dacă spațiul din tabloul electric este limitat.